StarTech.com

42U serverskåp med justerbart djup, öppen ram och 4 stolpar - Platt paket med hjul, nivåfötter och kabelhanteringskrokar

Lagra servrar och nätverks- och telekommunikationsutrustning i ett justerbart 42U rack med öppen ram

Produkt ID: 4POSTRACK42

  • 42U med öppen ram
  • Justerbart monteringsdjup på 22–40"
  • Med en statisk lastkapacitet på upp till 600 kg
Visa mer
  • Lättlästa markeringar för hyllenhet (U) och djupjustering
  • Hjul, nivåfötter och kabelhanteringskrokar medföljer
  • Förborrade hål för att säkra racket direkt till golvet
  • Enkel att bygga
  • Platt paket för enkel transport
416,99 € EUR exkl. moms
521,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Adjustable Mounting Rails Ja
Adjustable Size of Built-in Leveling Feet 100 mm [3.94 in]
Fläkt(ar) Nej
Främre dörr Öppen
Hjul Medföljer
Hylltyp 4 stag
Industristandarder EIA/ECA-310-E
Kabelhantering Ja D-Rings
Ladder Offset 15 mm [0.6 in]
Ladder Type L-Shape
Mounting Holes Square
Ramtyp Öppen ram
Tools Included Ja
U Markings Ja
U-höjd 42U
Väggmonterbar Nej
Prestanda
Weight Capacity (Stationary) 600 kg [1326 lb]
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. 4x hjulbultar, 18 x M6 hjulbultar, 18 x M6 hjulflänsmuttrar, 18 x M6 hjulbrickor, 50 x M8 monteringsbultar, 50 M8 monteringsbrickor, 50 PVC-koppbrickor, 50 M6 korgmuttrar, 50 x M6 Phillips-bultar, 4 x jordningskablar, 4 x nivelleringsfötter, Phillips-skruvmejsel, M6 nyckel, M8 nyckel, 4 x M6 jordningsskruvar (korta), 4 x M6 låsbrickor för jordledning, 24 x kabelklämmor, 24 x kabelklämskruvar.
Utseende
Färg Svart
Höjd med hjul 204 cm [80.3 in]
Inre höjd 1871.5 mm [73.7 in]
Kabinettjocklek 2 mm [0.1 in]
Kabinettyp Stål
Maximalt monteringsdjup 1017 mm [40 in]
Minsta monteringsdjup 560 mm [22 in]
Produktbredd 604 mm [23.8 in]
Produkthöjd 1970 mm [77.6 in]
Produktlängd 1048 mm [41.3 in]
Produktvikt 38.5 kg [85.1 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 41 kg [90.6 lb]
Platt paket (montering krävs) Ja
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 2 - Vänster vertikal skena
2 - Höger vertikal skena
2 - Basfäste
8 - Hörnsektion
4 - Mittsektion
2 - Toppfäste
50 - M8 bult
50 - M8 bricka
1 - M6 skiftnyckel (10 mm)
1 - M8 skiftnyckel (13 mm)
6 - Stjärnskruvmejsel
4 - M6 grounding wire bolts (short)
4 - M6 grounding wire lock washers
50 - M6 korgmutter
50 - Konisk PVC-bricka
50 - M6 Phillips-skruv
24 - Kabelhanteringskrok
24 - Monteringsskruv för krok
4 - Hjul
4 - Nivåfötter
16 - M6 skruv
16 - Platt M6-bricka
16 - M6 flänsmutter
4 - Jordkablar

Certifikat

Relaterade produkter

12U serverhylla med justerbart djup, öppen ram, 4 stolpar, hjul/nivåfötter och kabelhanteringskrokar
4POSTRACK12U
12U serverhylla med justerbart djup, öppen ram, 4 stolpar, hjul/nivåfötter och kabelhanteringskrokar

Lagra servrar och nätverks- och telekommunikationsutrustning i en justerbar 12U hylla med öppen ram

315,99 € exkl. moms
394,99 € inkl. moms
25U serverhylla med justerbart djup, öppen ram, 4 stolpar, hjul/nivåfötter och kabelhanteringskrokar
4POSTRACK25U
25U serverhylla med justerbart djup, öppen ram, 4 stolpar, hjul/nivåfötter och kabelhanteringskrokar

Lagra servrar och nätverks- och telekommunikationsutrustning i en justerbar 25U hylla med öppen ram

369,99 € exkl. moms
462,49 € inkl. moms

Tillbehör