StarTech.com

6U 13,75" djupt väggmonteringsfäste för patchpanel

Montera nätverksutrustning och grunda hyllmonteringsenheter med denna 6U väggmonteringsbara hylla

Produkt ID: WALLMOUNT6

  • Stabil kallvalsad stålkonstruktion
  • 6U hyllhöjd
  • 20 kilos viktkapacitet
66,99 € EUR exkl. moms
83,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Hylltyp 2 stag
Industristandarder EIA/ECA-310-E
Mounting Hole Types Kvadrat (för burmutter)
Profil monteringsskenor L-Shape
Ramtyp Öppen ram
Specialfunktioner Ships Fully Assembled
U-markeringar
Kan monteras på väggen
U-höjd 6U
Väggmonterbar Ja
Prestanda
Weight Capacity 20 kg [44.2 lb]
Utseende
Construction Material Stål
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Product Measurements
Maximalt monteringsdjup 34.6 cm [13.6 in]
Produktbredd 49.8 cm [19.6 in]
Produkthöjd 27.3 cm [10.7 in]
Produktlängd 35.1 cm [13.8 in]
Produktvikt 2.9 kg [6.4 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 2 kg [4.4 lb]
Package Height 30 cm [11.8 in]
Package Length 52.4 cm [20.6 in]
Package Width 38 cm [15 in]
Platt paket (montering krävs) Nej
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 6U hylla med väggmontering
12 - M6 skruvar
12 - M6 korgmuttrar
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

Väggmonteringsfäste för kort rackmonterbar utrustning - solitt stål - 12U
WALLMNT12
Väggmonteringsfäste för kort rackmonterbar utrustning - solitt stål - 12U

Montera utrustning som är upp till 30,5 cm djup, som till exempel patchpaneler eller nätverksswitchar, till väggen

134,99 € exkl. moms
168,74 € inkl. moms
Väggmonteringsfäste för kort rackmonterbar utrustning - solitt stål - 8U
WALLMOUNT8
Väggmonteringsfäste för kort rackmonterbar utrustning - solitt stål - 8U

Montera utrustning som är upp till 30,5 cm djup, som till exempel patchpaneler eller nätverksswitchar, till väggen

96,99 € exkl. moms
121,24 € inkl. moms

Tillbehör