StarTech.com

Vertikal väggmonterbart serverrack - solitt stål - 6U

Montera server-, nätverks- eller telekommunikationsutrustning vertikalt med detta 6U väggmonterbara rack

Produkt ID: RK619WALLV

  • Spara plats på kontoret eller i serverrummet genom att montera IT- eller AV-utrustning vertikalt till en vägg eller horisontellt under ett skrivbord eller arbetsbänk
  • Problemfri setup med väggmonterbara installationshål placerade 40,6 cm ifrån varandra för att matcha konstruktionsramverk
  • Enkel installation av utrustning med medföljande korgmuttrar och skruvar
Visa mer
  • 6U väggmonterbar design
  • Tillverkad för att uppfylla EIA-310-standarder för 19" rack
  • Tillverkad i solitt stål för hållbarhet
144,99 € EUR exkl. moms
181,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Fläkt(ar) Nej
Främre dörr Öppen
Hjul Nej
Hylltyp 2 stag
Industristandarder EIA/ECA-310-E
Kabelhantering Nej
Ladder Type L-Shape
Mounting Holes Square
Ramtyp Öppen ram
Tools Included Nej
U Markings Nej
U-höjd 6U
Väggmonterbar Ja
Prestanda
Weight Capacity (Stationary) 90.7 kg [200.5 lb]
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Paketet innehåller skruvar på 1½" för montering på träytor, extra utrustning behövs för andra material
Utseende
Färg Svart
Inre bredd 450 mm [17.7 in]
Kabinettjocklek 2 mm [0.1 in]
Kabinettyp Stål
Produktbredd 505 mm [19.9 in]
Produkthöjd 282 mm [11.1 in]
Produktlängd 152 mm [6 in]
Produktvikt 1.3 kg [2.9 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 2.2 kg [4.8 lb]
Platt paket (montering krävs) Nej
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - vertikalt väggmonteringsfäste
16 - M5 korgmuttrar
16 - M5-skruvar med brickor
6 - träskruvar
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

1U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK119WALLV
1U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket

Mount a server, network or telecommunications device vertically with this 1U wall-mountable rack

55,99 € exkl. moms
69,99 € inkl. moms
2U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK219WALLV
2U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket

Mount a server, network or telecommunications device vertically with this 2U wall-mountable rack

66,99 € exkl. moms
83,74 € inkl. moms
4U 19
RK419WALLV
4U 19" vertikalt rackfäste i stål för väggmontering av utrustning

Montera server-, nätverks- eller telekommunikationsutrustning vertikalt med denna 4U väggmonterbara hylla

100,99 € exkl. moms
126,24 € inkl. moms

Tillbehör