StarTech.com

8U 22 tum djupt svängbart serverrack med öppna ramar för väggmontering

Montera din server- eller nätverksutrustning på väggen i ett svängbart rack som gör det lätt att installera och underhålla din utrustning

Produkt ID: RK819WALLOH

  • 8U svängbart väggmonterat rack
  • Svängbar design ger enkel åtkomst till bakpaneler
  • TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
Visa mer
  • Design med fyra stag ger extra stabilitet
  • Öppen ramdesign ger extra luftflöde
  • Alla nödvändiga skruvar/muttrar för att montera rackutrustningen medföljer i paketet
  • Kraftig SPCC kallvalsad stålkonstruktion
394,99 € EUR exkl. moms
493,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Hylltyp 4 stag
Industristandarder EIA/ECA-310-E
Mounting Hole Types Kvadrat (för burmutter)
Profil monteringsskenor L-Shape
Ramtyp Öppen ram
Specialfunktioner Ships Fully Assembled
Kan monteras på väggen
U-höjd 8U
Väggmonterbar Ja
Prestanda
Weight Capacity 63.4 kg [140 lb]
Utseende
Construction Material Stål
Färg Svart
Product Measurements
Maximalt monteringsdjup 50.2 cm [19.8 in]
Produktbredd 55.5 cm [21.9 in]
Produkthöjd 48.8 cm [19.2 in]
Produktlängd 60.3 cm [23.7 in]
Produktvikt 15.1 kg [33.3 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 17.7 kg [39.1 lb]
Package Height 54.8 cm [21.6 in]
Package Length 66 cm [26 in]
Package Width 63.5 cm [25 in]
Platt paket (montering krävs) Nej
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Svängbart väggmonterat rack
24 - # 10-32 skruvar
24 - # 10-32 korgmuttrar
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

8U Sideways Wall-Mount Rack for Servers
RK819SIDEM
8U Sideways Wall-Mount Rack for Servers

Mount your server and networking equipment to the wall, with side mounting for hassle-free access to rear cabling

488,99 € exkl. moms
611,24 € inkl. moms
8U väggmonterbar utrustningshylla med öppna ramar - Justerbart djup
RK812WALLOA
8U väggmonterbar utrustningshylla med öppna ramar - Justerbart djup

Montera din nätverks- och telekommunikationsutrustning med fördelarna med justerbart djup

228,99 € exkl. moms
286,24 € inkl. moms
12U Sideways Wall-Mount Rack for Servers
RK1219SIDEM
12U Sideways Wall-Mount Rack for Servers

Wall Mount your Server or Networking Equipment Sideways, for Easy Access

527,99 € exkl. moms
659,99 € inkl. moms

Tillbehör