StarTech.com

Väggmonteringsfäste för kort rackmonterbar utrustning - solitt stål - 8U

Montera utrustning som är upp till 30,5 cm djup, som till exempel patchpaneler eller nätverksswitchar, till väggen

Produkt ID: WALLMOUNT8

  • Förbättra effektiviteten på kontoret eller i serverrummet genom att montera kort utrustning till väggen
  • Stabil installation av viktig utrustning med design i solitt stål
  • Problemfri setup med väggmonteringshål placerade 40,6 cm ifrån varandra för att matcha standard ramverk för gipsväggar
Visa mer
  • Korgmuttrar och skruvar medföljer
  • Bakre åtkomstpanel för kabelhantering
  • 8U väggmonterbar design
96,99 € EUR exkl. moms
121,24 € EUR inkl. moms
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Var kan jag köpa
Från en partner

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Överblick

Detta väggmonterbara fäste ger utrymme på 8U för montering av kort rackmonterbar utrustning som är 30,5 cm djup eller kortare till väggen, som till exempel patchpaneler eller nätverksswitchar.

Förbättra effektiviteten och tillgängligheten för din arbetsyta

8U racket optimerar din arbetsyta genom att effektivt montera din korta utrustning på väggen istället för att ta upp skrivbordsyta eller användbar annan yta. Det är perfekt för din SoHo-miljö (small office, home office) eller serverrum eftersom det inte tar upp någon golvyta. 

Garantera en säker och problemfri installation

Väggracket är tillverkat av solitt stål för att garantera en stabil och säker monteringslösning för din viktiga utrustning.  Och eftersom väggrackets monteringshål är placerade 40,6 cm ifrån varandra matchar de exakt ett standard ramverk för gipsväggar för att garantera enkel och säker förankring i väggen. 

Racket har även en bakre åtkomstpanel som kan användas för att enkelt dra kablar till racket.

Korgmuttrar och skruvar medföljer väggmonteringsfästet för att bespara dig problemet med att hitta separat monteringshårdvara.

Om du letar efter en tunnare monteringslösning med färre eller fler rackenheter har StarTech.com även ett 6U väggmonteringsfäste och ett 12U väggmonteringsfäste.

WALLMOUNT8 täcks av StarTech.com:s livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Montera utrustning som är upp till 30,5 cm djup på väggen

Organisera kablar eller utrustning i din nätverksgarderob, kabelgarderob, backoffice eller IDF

Spara plats i ditt SoHo (small office, home office) eller serverrum genom att montera utrustning till väggen istället för att ta upp plats på golvet

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Fläkt(ar) Nej
Främre dörr Öppen
Hylltyp 2 stag
Ramtyp Öppen ram
U-höjd 8U
Väggmonterbar Ja
Prestanda
Weight Capacity (Stationary) 36.3 kg [80.2 lb]
Utseende
Extern bredd 520.7 mm [20.5 in]
Extern höjd 362.5 mm [14.3 in]
Externt djup 304.8 mm [12 in]
Färg Svart
Inre bredd 449.7 mm [17.7 in]
Inre höjd 342.9 mm [13.5 in]
Produktbredd 520.7 mm [20.5 in]
Produkthöjd 362.5 mm [14.3 in]
Produktlängd 349.3 mm [13.7 in]
Produktvikt 7.1 kg [15.6 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 8.1 kg [17.8 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - väggmonteringsfäste
24 - M5 korgmuttrar
24 - M5-skruvar med brickor
1 - M6 K-mutter
6 - träskruvar
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

6U 12
WALLMOUNT6
6U 12" djupt väggmonteringsfäste för patchpanel

Montera nätverksutrustning och grunda hyllmonteringsenheter med denna 6U väggmonteringsbara hylla

66,99 € exkl. moms
83,74 € inkl. moms
Väggmonteringsfäste för kort rackmonterbar utrustning - solitt stål - 12U
WALLMNT12
Väggmonteringsfäste för kort rackmonterbar utrustning - solitt stål - 12U

Montera utrustning som är upp till 30,5 cm djup, som till exempel patchpaneler eller nätverksswitchar, till väggen

134,99 € exkl. moms
168,74 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Drivrutiner & hämtningsbara filer