Hem Serverhantering Serverhyllor

Få ut det mesta ur din lagring i serverrummet med våra serverhyllor och tillbehör.

Vårt utbud har en stabil och hållbar plattform för din värdefulla nätverks- och AV-utrustning. Vi kan hjälpa dig:

  • Förvara och säkra utrustning
  • Garantera enkel åtkomst och övervakning
  • Hantera problem med kylning och luftflöde
  • Hantera kabelproblem för att reducera sladdhärvor
  • Få din utrustning att få plats där den ska med olika storleks- och monteringsalternativ
31-40 av 63 resultant
25U Serverrackskåp - 93,9 cm djupt skåp
RK2537BKM
25U Serverrackskåp - 93,9 cm djupt skåp

Säker förvaring av din nätverks- och telekommutrustning i det här serverskåpet

1 373,99 € exkl. moms
1 717,49 € inkl. moms
25U 36
RK2536BKF
25U 36" nedmonterbart serverskåp med hjul

25U säkert serverskåp som är enkelt att transportera och monteras ihop snabbt

1 124,99 € exkl. moms
1 406,24 € inkl. moms
Serverskåp - 31 tum (78 cm) djupt kabinett - 24U
RK2433BKM
Serverskåp - 31 tum (78 cm) djupt kabinett - 24U

Förvara servrar, nätverk och telekommunikationsutrustning på ett säkert sätt i detta 24U-server- eller nätverkskabinett

1 114,99 € exkl. moms
1 393,74 € inkl. moms
22U 36
RK2236BKF
22U 36" nedmonterbart serverskåp med hjul

Förvara dina servrar och din nätverks- och telekommunikationsutrustning säkert i denna 22U-hylla av solitt stål

998,99 € exkl. moms
1 248,74 € inkl. moms
Wall-Mount Server Rack - 2U
RK219WALVO
Wall-Mount Server Rack - 2U

Vertically mount your server or networking equipment to a wall, in this low-profile cabinet

161,99 € exkl. moms
202,49 € inkl. moms
2U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK219WALLV
2U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket

Mount a server, network or telecommunications device vertically with this 2U wall-mountable rack

66,99 € exkl. moms
83,74 € inkl. moms
Server rackkabinett - 31 tum (78 cm) djupt kabinett - 18U
RK1833BKM
Server rackkabinett - 31 tum (78 cm) djupt kabinett - 18U

Förvara servrar, nätverk och telekommunikationsutrustning på ett säkert sätt i detta 18U-server- eller nätverkskabinett

925,99 € exkl. moms
1 157,49 € inkl. moms
18U väggmonterat nätverkskopplingsskåp med gångjärnspanel
RK1820WALHM
18U väggmonterat nätverkskopplingsskåp med gångjärnspanel

IT-kabinett | 20" djupt | EIA-310 | 4 fack | Viktkapacitet 90 kg | Låsbart | Monterat

773,99 € exkl. moms
967,49 € inkl. moms
15U Väggmonterat serverrack med justerbara skenor
RK15WALLOA
15U Väggmonterat serverrack med justerbara skenor

Nätverksrack | 48 cm brett | 30,5 till 50,8 cm djupt | Viktkapacitet 90 kg | Öppen ram

258,99 € exkl. moms
323,74 € inkl. moms
15U väggmonterat serverrack - 12-tums (30,4 cm) djup
206,99 € exkl. moms
258,74 € inkl. moms