StarTech.com

8U lodrätt serverskåp - 30-tum djupt

Väggmontera din server eller nätverksutrustning i det här 8U-nätverksskåpet

Produkt ID: RK830WALVS

  • Total lastkapacitet 90,7 kg
  • Spara utrymme genom att montera din utrustning lodrätt på väggen
  • Extra 2U-utrymme för switchar och patchkablar
Visa mer
  • Håll utrustningen säker med låsbar dörr och åtkomstpanel
  • Levereras fullständigt med all nödvändig maskinvara för enkel installation av utrustning
  • 8U lagringsutrymme
599,99 € EUR exkl. moms
749,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 5 Years
Hårdvara
Främre dörr Stål
Främre dörrfunktioner Säkert nyckellås med vändbar och avtagbar främre dörr
Hylltyp 2 stag
Industristandarder EIA/ECA-310-E
Kylningsalternativ Två tillvalsfläktar: 120 mm
Mounting Hole Types Gängat hål
Profil monteringsskenor C-Shape
Ramtyp Inneslutet skåp
Sidopaneler Stål
Specialfunktioner Justerbara monteringsrännor
Låsbar topplucka
Ships Fully Assembled
Kan monteras på väggen
U-höjd 8U
Väggmonterbar Ja
Prestanda
Weight Capacity 90 kg [198.9 lb]
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Product Measurements
Inre bredd 64.2 cm [25.3 in]
Inre djup 37.6 cm [14.8 in]
Maximalt monteringsdjup 76 cm [29.9 in]
Produktbredd 64.4 cm [25.4 in]
Produkthöjd 94.1 cm [37 in]
Produktlängd 38.3 cm [15.1 in]
Produktvikt 36.5 kg [80.7 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 39 kg [86.2 lb]
Package Height 1 m [3.3 ft]
Package Length 46 cm [18.1 in]
Package Width 72 cm [28.3 in]
Platt paket (montering krävs) Nej
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - väggmonteringsrack
2 - dörrnycklar
2 - tangenter på framsidan
32 - 12-24 skruvar
32 - plastbrickor
1 - Instruktionsbok

Certifikat