StarTech.com

Serverhylla med 2 stolpar och hjul - 42U

Förvara din utrustning i denna stabila stålhylla med hjul för mobilitet

Produkt ID: 2POSTRACK42

  • Maximal mobilitet med fyra snurrande hjul för enkel förflyttning
  • Bred kompatibilitet med det mesta inom hyllmonterbar utrustning med kvadratiska monteringshål och en design med 2 stolpar och öppen ram
  • Överlägsen hållbarhet och stabilitet med en konstruktion helt i stål
Visa mer
  • 42U monteringsutrymme
  • Montera standard nätverksutrustning med hjälp av standard korgmuttrar och skruvar
  • Enkel att sätta ihop för att snabbt komma igång
294,99 € EUR exkl. moms
368,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Hylltyp 2 stag
Industristandarder EIA/ECA-310-E
Mounting Hole Types Kvadrat (för burmutter)
Profil monteringsskenor C-Shape
Ramtyp Öppen ram
Specialfunktioner Hjul (medföljer)
Enkel montering
U-markeringar
U-höjd 42U
Väggmonterbar Nej
Prestanda
Weight Capacity (Stationary) 300 kg [663 lb]
Utseende
Construction Material Stål
Färg Svart
Product Measurements
Höjd med hjul 207.9 cm [81.9 in]
Produktbredd 59.7 cm [23.5 in]
Produkthöjd 200.8 cm [79.1 in]
Produktlängd 60 cm [23.6 in]
Produktvikt 23.6 kg [52.1 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 29.9 kg [66.2 lb]
Package Height 17.1 cm [6.7 in]
Package Length 2.1 m [6.7 ft]
Package Width 21.7 cm [8.5 in]
Platt paket (montering krävs) Ja
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 2 - nedre stödbommar
2 - vertikala skenor
2 - horisontella skenor
2 - stödbommar för vinkel
2 - 2" kraftiga hjul
2 - 2" kraftiga hjul med lås
30 - M6 skruvar
20 - M6 muttrar
16 - M6 hjulskruvar
32 - M6 korgmuttrar
32 - M6 hyllskruvar
32 - plastbrickor
1 - insexnyckel 4 mm
1 - Snabbinstallationsguide

Certifikat

Relaterade produkter

12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet
RK1219WALL
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet

Store your servers, network and telecommunications equipment securely in this 12U wall-mountable rack

429,99 € exkl. moms
537,49 € inkl. moms

Tillbehör