StarTech.com

Kraftigt rack med 2 stolpar - 12U

Förvara dina server-, nätverks- och telekomenheter i detta stabila rack med öppen ram

Produkt ID: 2POSTRACK12

  • Spara plats med en kompakt racklösning med 2 stolpar
  • Få kraftig viktkapacitet på upp till 160 kg
  • Reducera fraktkostnader med ett rack i platt paket
Visa mer
  • Enkel utrustningsinstallation med verktygslösa klämmuttrar
  • Maximera kompatibilitet med EIA-310-D-kompatibilitet
  • 12U rackutrymme
173,99 € EUR exkl. moms
217,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Hylltyp 2 stag
Industristandarder EIA/ECA-310-E
Mounting Hole Types Cirkel (för klippmutter)
Profil monteringsskenor L-Shape
Ramtyp Öppen ram
Specialfunktioner Enkel montering
U-höjd 12U
Väggmonterbar Nej
Prestanda
Weight Capacity 160 kg [353.6 lb]
Utseende
Construction Material Stål
Färg Svart
Product Measurements
Produktbredd 51.8 cm [20.4 in]
Produkthöjd 61.3 cm [24.1 in]
Produktlängd 30.6 cm [12 in]
Produktvikt 6.9 kg [15.2 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 7.9 kg [17.4 lb]
Package Height 76 mm [3 in]
Package Length 72.5 cm [28.5 in]
Package Width 35.8 cm [14.1 in]
Platt paket (montering krävs) Ja
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - högerfäste
1 - vänsterfäste
1 - Toppfäste
1 - bottenfäste
4 - Gummifötter
12 - 10-32 skruvar med krysspår
36 - 10-32 monteringsskruvar
36 - klämmuttrar
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

Kraftigt rack med 2 stolpar - 16U
2POSTRACK16
Kraftigt rack med 2 stolpar - 16U

Förvara dina server-, nätverks- och telekomenheter i detta stabila rack

202,99 € exkl. moms
253,74 € inkl. moms
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet
RK1219WALL
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet

Store your servers, network and telecommunications equipment securely in this 12U wall-mountable rack

429,99 € exkl. moms
537,49 € inkl. moms

Tillbehör