StarTech.com

Väggmonterbart serverrack med inbyggd hylla - solitt stål - 8U

Montera dina server-, nätverks- och telekomenheter på väggen och förvara din icke-rackmonterbara utrustning på den inbyggda hyllan

Produkt ID: WALLSHELF8U

  • Anpassa din konfiguration med en inbyggd hylla som kan placeras antingen överst eller underst i racket
  • Spara plats i kontoret eller i serverrummet genom att montera IT- eller AV-utrustning på väggen
  • Problemfri installation med 10-32 gängade skenor så att du kan montera din utrustning direkt till skenan utan korgmuttrar
Visa mer
  • 8U väggmonterbar design
  • Tillverkad för att uppfylla EIA-310-standarder för 19" rack
  • Justerbart monteringsdjup från 30 cm till 45 cm
  • Tillverkad i solitt stål för hållbarhet
  • Punkter för kabelhantering
  • Bakre öppning för kabelåtkomst
202,99 € EUR exkl. moms
253,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Hylltyp 2 stag
Industristandarder EIA/ECA-310-E
Mounting Hole Types Gängat hål
Profil monteringsskenor L-Shape
Ramtyp Öppen ram
Specialfunktioner Enkel montering
Kan monteras på väggen
U-höjd 8U
Väggmonterbar Ja
Prestanda
Weight Capacity 34 kg [75.2 lb]
Utseende
Construction Material Stål
Färg Svart
Inre längd 457.2 mm [18 in]
Product Measurements
Maximalt monteringsdjup 45.3 cm [17.8 in]
Produktbredd 48.5 cm [19.1 in]
Produkthöjd 44.6 cm [17.6 in]
Produktlängd 30.7 cm [12.1 in]
Produktvikt 11.1 kg [24.6 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 12 kg [26.5 lb]
Package Height 43 mm [1.7 in]
Package Length 54 cm [21.3 in]
Package Width 50.7 cm [20 in]
Platt paket (montering krävs) Ja
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - bakplatta
1 - högerfäste
1 - vänsterfäste
1 - hyllfäste
2 - justerbara skenor
16 - 10-32 x 3/8 skruvar
24 - 10-32 monteringsskruvar
1 - monteringsmall
6 - träskruvar
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

Väggmonterbart serverrack med inbyggd hylla - solitt stål - 4U
WALLSHELF4U
Väggmonterbart serverrack med inbyggd hylla - solitt stål - 4U

Montera dina server-, nätverks- och telekomenheter på väggen och förvara din icke-rackmonterbara utrustning på den inbyggda hyllan

144,99 € exkl. moms
181,24 € inkl. moms
1U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK119WALLV
1U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket

Mount a server, network or telecommunications device vertically with this 1U wall-mountable rack

55,99 € exkl. moms
69,99 € inkl. moms
2U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK219WALLV
2U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket

Mount a server, network or telecommunications device vertically with this 2U wall-mountable rack

66,99 € exkl. moms
83,74 € inkl. moms
4U 19
RK419WALLV
4U 19" vertikalt rackfäste i stål för väggmontering av utrustning

Montera server-, nätverks- eller telekommunikationsutrustning vertikalt med denna 4U väggmonterbara hylla

100,99 € exkl. moms
126,24 € inkl. moms

Tillbehör