StarTech.com

USB HDMI över Cat5e/Cat6 KVM-konsolförlängare med okomprimerad video på 1080p – 100 m

Använd en PC på upp till 100 m avstånd med okomprimerad HDMI®-video på 1080p och USB-tangentbord/mus

Produkt ID: SV565UTPHDU

  • Okomprimerad förlängning av HD-video på 1080p och 1920x1200
  • Förläng upp till 100 m över en enda Cat5e/Cat6-kabel
  • Stöd för HDCP, CEC och Lip Sync-genomströmning
Visa mer
  • Oberoende av OS - ingen mjukvara eller drivrutiner krävs
  • 3 USB 2.0-portar med överföringshastigheter på upp till 30 Mbps
  • Stöder anslutning till enda dator eller överlappning till en befintlig KVM-switch
  • Med stöd för de flesta kombinationstangentbords- och mösset (inklusive trådlösa)
1 205,99 € EUR exkl. moms
1 507,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Nej
Flera skärmar 1
Hyllmonterbar Nej
Kedjekoppling Ja
KVM-portar 1
PC-gränssnitt USB
PC-videotyp HDMI
Prestanda
Färgdjup 30/36 bitars färgdjup
IP-kontroll Nej
Maximal dataöverföringshastighet 30 Mbps (USB)
Maximal digital upplösning Full uncompressed 1080p and 1920x1200
Maximalt överföringsavstånd 100 m (328 ft)
Kontakt(er)
Konsolgränssnitt 1 - HDMI (19-stifts) Hona
1 - RJ-45 Hona
3 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Värdkontakter 1 - HDMI (19-stifts) Hona
1 - RJ-45 Hona
1 - USB B (4-stifts) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Produktmåtten avser endast en enskild enhet (värd eller fjärr) Configport: reserverad för tillverkaren
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström
1 - Länk
1 - USB
1 - Video
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.6 A
Kontakttyp C
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source 2 AC-adaptrar medföljer
Strömförbrukning 15
Utspänning 5 DC
Utström 3 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet 20~80 % RH (icke-kondenserande)
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium
Produktbredd 11.2 cm [4.4 in]
Produkthöjd 3 cm [1.2 in]
Produktlängd 17.5 cm [6.9 in]
Produktvikt 847 g [29.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 2.5 kg [5.4 lb]
Package Height 10.3 cm [4.1 in]
Package Length 37.5 cm [14.8 in]
Package Width 21.4 cm [8.4 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - lokal sändarenhet
1 - avlägsen mottagarenhet
1 - Monteringssats
1 - hdmi-kabel
1 - USB-kabel
2 - universella strömadaptrar (NA, EU, UK)
1 - snabbstartsguide
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

USB DVI över Cat5e/Cat6 KVM-konsolförlängare med okomprimerad video på 1920x1200 – 100 m
SV565UTPDUV
USB DVI över Cat5e/Cat6 KVM-konsolförlängare med okomprimerad video på 1920x1200 – 100 m

Använd en PC upp till 100 m bort med okomprimerad DVI-video på 1920x1200 och USB-tangentbord/mus

1 715,99 € exkl. moms
2 144,99 € inkl. moms
USB dubbel-VGA via Cat5 KVM-enhetsförlängare - 200 m
SV565DUTPU
USB dubbel-VGA via Cat5 KVM-enhetsförlängare - 200 m

Styr en dubbel VGA, USB-kompatibel PC-dator upp till 200 m bort, precis som om den vore installerad lokalt

595,99 € exkl. moms
744,99 € inkl. moms
USB DVI KVM Console Extender w/ Serial & Audio Over MM Fiber - 2km
SV565FXDUSA
USB DVI KVM Console Extender w/ Serial & Audio Over MM Fiber - 2km

Extend DVI-D (or HDMI) video, USB, audio, and Serial signals up to 2km (6562ft) over fiber

3 079,99 € exkl. moms
3 849,99 € inkl. moms

Tillbehör