StarTech.com

USB VGA KVM konsolförlängare över CAT5 UTP (150 m)

Använd en USB & VGA KVM eller PC över 150 m som om de vore precis framför dig

Produkt ID: SV565UTPUEU

  • Det går att använda den med en enda dator eller ansluten till en befintlig KVM-switch
  • Enkel installation om du använder industristandardiserad UTP nätverkskabel
  • Kablar som är redo för installation medföljer
Visa mer
  • Intuitiva genvägskommandon
  • Stödjer automatisk byte mellan värd och fjärranvändare och tillägnad kontroll
  • USB-datorer stöds vid värd- och fjärrposition (USB tangentbord och mus krävs för fjärrkonsol)
  • Med stöd för de flesta kombinationstangentbords- och mösset (inklusive trådlösa)
297,99 € EUR exkl. moms
372,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Nej
Flera skärmar 1
Hyllmonterbar Nej
KVM-portar 2
PC-gränssnitt USB
PC-videotyp VGA
Prestanda
IP-kontroll Nej
Maximalt överföringsavstånd 150 m (492 ft)
Medeltid mellan fel (MTBF) 126000 hours
Stödda upplösningar 1280 x 1024 @ 300ft/ 100m
1024 x 768 @ maximum cable length
Kontakt(er)
Konsolgränssnitt 2 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
4 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Övriga gränssnitt 2 - RJ-45 Hona
Värdkontakter 2 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Produktvikt/-mått visar på en enhet (värd eller fjärrenhet)
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.2A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 5.4
Utspänning 9V DC
Utström 0.6A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 0~80 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 15.5 cm [6.1 in]
Produkthöjd 2 cm [0.8 in]
Produktlängd 75 mm [3 in]
Produktvikt 299 g [10.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.7 kg [3.8 lb]
Package Height 24.3 cm [9.6 in]
Package Length 29.4 cm [11.6 in]
Package Width 85 mm [3.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Värdenhet
1 - Fjärrenhet
2 - 1,8 m 2-i-1 USB VGA KVM-kablar
2 - Paket gummifötter
1 - Strömadapter
1 - Bruksanvisning
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Tillbehör