StarTech.com

HDMI över fiber KVM-konsolförlängare - USB eller PS/2 - 1 km

Använd tangentbordet och musen och samtidigt visa en HDMI-skärm från en PC eller KVM-switch från upp till 1 km bort över fiberoptiskt kablage

Produkt ID: SV565FXHD

  • Stora anslutningsavstånd med stöd för HDMI-konsolförlängning upp till 1 km bort från datorn
  • Strålande bildkvalitet med stöd för HDTV-upplösningar på upp till 1920x1080 (1080p) och PC-upplösningar på upp till 1920x1200
  • Bred kompatibilitet med stöd för fiberdragningar i enkelläge och multiläge
Visa mer
  • Lokal sändare och fjärrmottagare medföljer
  • Fungerar med PS/2- och USB-datorer
  • Varken programvara eller drivrutiner behövs
  • Förlänger flera signaler, inklusive tangentbord och mus, samt video och audio
1 291,99 € EUR exkl. moms
1 614,99 € EUR inkl. moms

Överblick

Denna HDMI® KVM-förlängare ger dig friheten att kontrollera din HDMI-kapabla server eller dator från upp till 1 kilometer bort med hjälp av SC-fiberinfrastruktur. Du kan dessutom kontrollera flera datorer eller servrar med hjälp av denna förlängare tillsammans med en HDMI KVM-switch.

Förlängaren ger total fjärrstyrning genom att förlänga tangentbordet och musen (USB eller PS2) för datorn samt IR-signalen för fjärrkontrollen till din Blu-ray eller digitalbox.

Förläng din KVM längre med fiberoptik än med koppar

Förläng din KVM-konsol till större avstånd genom att använda fiberoptik istället för koppartrådar. Fiberoptik utnyttjar ljusets hastighet och ökar signalavståndet och -pålitligheten enormt jämfört med kopparförlängare.

Och eftersom förlängaren sänder data med hjälp av ljus istället för elektricitet kommer din konsolsignal dessutom inte orsaka eller påverkas av elektromagnetiska störningar (EMI), och är därför idealisk för sjukhus eller andra känsliga miljöer.

Bibehåll strålande HD-bildkvalitet

Konsolförlängaren låter dig inte bara nå datorn upp till en kilometer bort men ger även PC-upplösningar på upp till 1920x1200 eller HDTV-upplösningar på 1080p. Denna prestanda garanterar att din konsolförlängare kan användas för resurskänsliga syften som till exempel AutoCAD®-design eller redigering av videor och fotografier. 

Integrera med i stort sett vilken fiberinfrastruktur som helst

Med stödet för fiber i både multiläge och enkelläge kan du använda förlängaren med i stort sett vilken fiberoptisk kabeldragning som helst genom att helt enkelt koppla en SC-SC-kontakt till kabeländen. Perfekt för att utnyttja befintlig infrastruktur och att förlänga din konsol över eller mellan byggnader. 

SV565FXHD täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com

  • Kontrollera din KVM över större avstånd än koppartråd, med fiberoptik som ger ett förlängningsavstånd på upp till 1 km
  • Bibehåll strålande HD-bildkvalitet med stöd för PC-upplösningar på upp till 1920x1200 och TV-upplösningar på upp till 1080p
  • Integrera med befintlig fiberinfrastruktur med stöd för fiber i enkelläge och multiläge

Användning

Förläng din konsol i störningskänsliga miljöer, som till exempel sjukhus eller industrier, utan EMI (elektromagnetisk störning)

Anslut din konsol till ett datorsystem upp till 1 km bort, över en arena, idrottsplats eller ett stort köpcentrum, eller mellan byggnader

Använd förlängaren med en HDMI KVM-switch för att kontrollera flera datorer eller servrar

Skapa en digital skylt genom att förlänga en IR-signal tillsammans med din videokälla och konsol för att styra skärmen från datorn

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
Flera skärmar 1
Hyllmonterbar Ja
Kedjekoppling Nej
KVM-portar 2
Medföljande kablar Nej
PC-gränssnitt USB och PS/2
PC-videotyp HDMI
Prestanda
IP-kontroll Nej
Maximal digital upplösning 1920 x 1200 (1920 x 1080 widescreen - 1080p)
Maximalt överföringsavstånd 1 km (0.6 mi)
Stöd för widescreen Ja
Kontakt(er)
Konsolgränssnitt 1 - HDMI (19-stifts) Hona Output
1 - Fiberoptisk SC duplex Hona
2 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona Input
1 - IrDA (Infraröd, SIR/FIR) Hona Input
Värdkontakter 1 - HDMI (19-stifts) Hona Input
1 - Fiberoptisk SC duplex Hona
1 - USB B (4-stifts) Hona Output
1 - PS/2 (6-stifts, Mini-DIN) Hona Output
1 - IrDA (Infraröd, SIR/FIR) Hona Output
Indikatorer
LED-indikatorer 2 - Återställnings-LED (förlängare & mottagare)
Ström
Inspänning 100 ~ 240 AC
Inström 0.6
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source 2 AC-adaptrar medföljer
Strömförbrukning 15W
Utspänning 12 DC
Utström 1.25A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 0~80 % RH
Utseende
Produktbredd 130 mm [5.1 in]
Produkthöjd 28 mm [1.1 in]
Produktlängd 132 mm [5.2 in]
Produktvikt 560 g [19.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 2079 g [73.4 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Lokal förlängarenhet
1 - Avlägsen förlängarenhet
1 - PS/2 Y-kabel
1 - Externt IR-sensorpaket
1 - 2 m SC-SC fiberoptisk kabel
2 - universal power adapters (NA, EU, UK, ANZ)

Certifikat

Relaterade produkter

USB VGA KVM-konsolförlängare över Cat5 UTP med lång räckvidd – 304,8 m
SV565UTPUL
USB VGA KVM-konsolförlängare över Cat5 UTP med lång räckvidd – 304,8 m

Kontrollera en KVM eller server på upp till 300 m avstånd

577,99 € exkl. moms
722,49 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

Different optical cables are needed for different applications. Before you select a cable to interconnect fiber devices, make sure that the following things match:

  • Mode: Single Mode or Multi Mode.

  • Wavelength: For example, 850 nm, 1310 nm, or 1550 nm.

Note: The above properties cannot be converted or changed by a cable.

When you select a cable, make sure that the cable ends (for example, LC, SC, ST, or MT) match the fiber media devices.

Simplex and duplex ends are available for most connector types. Simplex cables have the connectors separate, where duplex cables have the transmit (TX) and receive (RX) connectors joined together.  

It does not matter which diameter or OM classification the cable uses, as long as it meets the mode requirement.

When you use fiber devices and cables, make sure that the same fiber standards are being used on either end of the fiber network.

This device outputs HDMI video signals. If you have a display or video destination that uses another type of video connection, there are ways that you can convert the video signal or connection. These options are outlined below and organized by the target connection.

HDCP

When you consider whether to convert an HDMI video signal to another connection type, it is important to know if the media that is being converted from the HDMI video connection is protected by High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP). If the media is protected by HDCP, you cannot convert to analog video connections because they do not support HDCP. You may experience this issue when you use devices like Blu-ray players, DVD players, and certain gaming consoles.

Target connection Conversion
VGA HDMI to VGA: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=HDMI&filter_AVOUTPUT=VGA.
DVI

HDMI to DVI: https://www.startech.com/Cables/Audio-Video/HDMI/HDMI-to-DVI/.

DisplayPort HDMI to DisplayPort: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=HDMI&filter_AVOUTPUT=DisplayPort.

 

This device has an HDMI input port.  If you have a video source that uses another video connection, there are options available to convert the video signal or connection. These options will be outlined below for each video source connection.

Source Connection

Conversion

VGA

VGA to HDMI: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=VGA&filter_AVOUTPUT=HDMI.

DVI

DVI to HDMI video converters: https://www.startech.com/Cables/Audio-Video/Video-Adapter/HDMI-Cable-Adapters/.

DVI to HDMI video cables: https://www.startech.com/Cables/Audio-Video/HDMI/HDMI-to-DVI/.

DisplayPort

DisplayPort to HDMI passive converters: https://www.startech.com/AV/Displayport-Converters/DP-HDMI/?filter_CONVERTTYPE=Passive.

DisplayPort to HDMI active converters: https://www.startech.com/AV/Displayport-Converters/DP-HDMI/?filter_CONVERTTYPE=Active.

DisplayPort Passive and Active Conversions

The converter that you require depends on the type of DisplayPort video source that you are using. For more information about converting DisplayPort video signals, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/DisplayPort_Converter_DP_Multi_Mode.