StarTech.com

1U hyllmonterbart USB KVM-switch-paket med 16 portar, OSD och kablar

Ett komplett USB KVM-paket med 16 portar med alla nödvändiga kablar och tillbehör

Produkt ID: SV1631DUSBUK

  • 16x 1,8 m USB KVM-kablar medföljer
  • Kombo med USB-tangentbord och -mus på 1 USB-anslutning stöds
  • OSD-säkerhetsalternativ tillåter valda KVM-portar att lösenordsskyddas från obehöriga
Visa mer
  • Auto scan-funktionen växlar automatiskt mellan anslutna datorer sekventiellt
  • Överlappningskonfigurationen utökar systemets kapacitet
  • Genvägskommandon ger enkel datoråtkomst
  • Identifierar och väljer datorer baserat på tilldelade namn
  • Systemkonfiguration med plug-and-play
864,99 € EUR exkl. moms
1 081,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
Audio Nej
Flera skärmar 1
Hyllmonterbar Ja
Kedjekoppling Ja
KVM-portar 16
Medföljande kablar Ja
PC-gränssnitt USB
PC-videotyp VGA
Prestanda
Hot-Key Selection Ja
IP-kontroll Nej
Maximal analog upplösning 1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Maximalt antal användare 1
Maximalt antal överlappade datorer 136
Medeltid mellan fel (MTBF) 158000 hours
Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter Ja
Stöd för portval Tryckknapp, genvägskommandon och OSD (visning på skärmen)
Stöd för widescreen Ja
Kontakt(er)
Konsolgränssnitt 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
2 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Värdkontakter 16 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Grön – ström
16 - Grön - Dator online
16 - Röd - Dator vald
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 9
Utspänning 9V DC
Utström 1A
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 0~80 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 44 cm [17.3 in]
Produktdjup 190 mm [7.5 in]
Produkthöjd 4.5 cm [1.8 in]
Produktvikt 2.4 kg [5.3 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 6.1 kg [13.4 lb]
Package Height 12 cm [4.7 in]
Package Length 59.3 cm [23.3 in]
Package Width 26.3 cm [10.4 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB KVM-switch med 16 portar
2 - Monteringsfästen
16 - 1,8 m 2-i-1 USB VGA KVM-kablar
1 - Skruvsats
4 - möbeltassar
1 - Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)
1 - Instruktionsbok
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

1U hyllmonterad USB KVM-switch med 16 portar och OSD
SV1631DUSBU
1U hyllmonterad USB KVM-switch med 16 portar och OSD

Kontrollera upp till 16 USB-datorer från en enda uppsättning av tangentbord, mus och skärm

881,99 € exkl. moms
1 102,49 € inkl. moms
Rackmonterad 1U DVI USB KVM-switch med 8 portar
SV831DVIU
Rackmonterad 1U DVI USB KVM-switch med 8 portar

Kontrollera upp till 8 USB-datorer med DVI- eller HDMI®-video från ett tangentbord, mus och bildskärm

987,99 € exkl. moms
1 234,99 € inkl. moms
1U hyllmonterbart USB KVM-switch-paket med 8 portar, OSD och kablar
SV831DUSBUK
1U hyllmonterbart USB KVM-switch-paket med 8 portar, OSD och kablar

Ett komplett USB KVM-paket med 8 portar med alla nödvändiga kablar och tillbehör

479,99 € exkl. moms
599,99 € inkl. moms
1U hyllmonterad USB KVM-switch med 8 portar och OSD
SV831DUSBU
1U hyllmonterad USB KVM-switch med 8 portar och OSD

Kontrollera upp till 8 VGA- och USB-datorer från en enda uppsättning av tangentbord, mus och skärm

466,99 € exkl. moms
583,74 € inkl. moms
8 Port Rackmount USB VGA KVM Switch w/ Audio (Audio Cables Included)
SV831DUSBAU
8 Port Rackmount USB VGA KVM Switch w/ Audio (Audio Cables Included)

Control up to 8 VGA and USB computers from a single keyboard, mouse and monitor

538,99 € exkl. moms
673,74 € inkl. moms
2 Port Quad Monitor Dual-Link DVI USB KVM Switch with Audio & Hub
SV231QDVIUA
2 Port Quad Monitor Dual-Link DVI USB KVM Switch with Audio & Hub

Switch between two Computers sharing four DVI displays, speakers & mic, USB Keyboard & Mouse, and USB 2.0 peripheral

689,99 € exkl. moms
862,49 € inkl. moms
DVI USB KVM-switch med 4 portar, dubbel DVI-konsol och fyrbildsvy 4-i-1-visning
SV431DVIUAQV
DVI USB KVM-switch med 4 portar, dubbel DVI-konsol och fyrbildsvy 4-i-1-visning

Kontrollera 4 system med en enda uppsättning av tillägg, med dubbla DVI-konsolanslutningar och flera bild-i-bild-visningslägen

3 208,99 € exkl. moms
4 011,24 € inkl. moms

Tillbehör