StarTech.com

8 Port Rackmount USB VGA KVM Switch w/ Audio (Audio Cables Included)

Control up to 8 VGA and USB computers from a single keyboard, mouse and monitor

Produkt ID: SV831DUSBAU

  • Supports Hotkey and front panel push-button switching
  • Identify and select computers by names assigned via the OSD menu
  • OSD security allows each PC to be password protected
Visa mer
  • Supported Wide Screen Resolutions: 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1400x1050, 1440x900, 1360x768
  • Supported 4:3 Resolutions: 1920x1440, 1600x1200, 1280x1024, 1024x768
  • Auto-scan function automatically selects computer sequentially
  • Cascade configuration expands system capability
  • USB console interface
  • Plug-and-play system configuration
  • USB Keyboard and Mouse combo supported on one USB connection
538,99 € EUR exkl. moms
673,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
Audio Ja
Flera skärmar 1
Hyllmonterbar Ja
Kedjekoppling Ja
KVM-portar 8
Medföljande kablar Nej
PC-gränssnitt USB
PC-videotyp VGA
U-höjd 1U
Prestanda
Hot-Key Selection Ja
IP-kontroll Nej
Maximal analog upplösning 1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Maximalt antal användare 1
Maximalt antal överlappade datorer 64
Medeltid mellan fel (MTBF) 150000 hours
Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter Ja
Stöd för portval Tryckknapp, genvägskommandon och OSD (visning på skärmen)
Stöd för widescreen Ja
Kontakt(er)
Konsolgränssnitt 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
2 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Värdkontakter 16 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
8 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Package includes eight 6ft. green audio cables and eight 6ft. red microphone cables. Other lengths and options are available on the accessories page.
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Green - Power
8 - Green - Online PC
8 - Red - Selected PC
Ström
Strömförbrukning 48
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 80% RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 54 cm [21.3 in]
Produktdjup 180 mm [7.1 in]
Produkthöjd 4.5 cm [1.8 in]
Produktvikt 2.6 kg [5.7 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 4.7 kg [10.3 lb]
Package Height 26.4 cm [10.4 in]
Package Length 59.1 cm [23.3 in]
Package Width 12.3 cm [4.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - KVM Switch
2 - Mounting Brackets
8 - 6ft. Green Audio Cables and Red Microphone Cables (16 in Total)
4 - Foot Pad
3 - 6 ft. Power Cords (NA, EU, UK)
1 - User Manual
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Tillbehör