StarTech.com

DVI VGA KVM-switch för dubbla skärmar USB med 2 portar, audio & USB 2.0-hubb

Dela ett tangentbord och en mus samt 1 VGA- och 1 DVI-skärm mellan 2 multimediadatorer

Produkt ID: SV231DDVDUA

  • Direkt kanalval och användning med knapp på frontpanelen och genvägskommandon på tangentbordet
  • Stöder en maximal upplösning på 1920x1200
  • Oberoende USB-hubb och audio-switching
Visa mer
  • OS-oberoende (ingen mjukvara eller drivrutin behövs)
  • Fullt stöd för plug-and-play-tillägg
  • LED-skärm visar portens status
  • USB-tangentbord och -mus plus ytterligare två USB-tillägg kan delas mellan upp till två datorer
  • Tonindikator för datorväxling
  • Valbara tidsintervall för auto scan
  • Bakre knapp för justering av videostyrka
  • HDCP-kompatibel
  • Stöder DDC2B-emulering och EDID-genomströmning, vilket låter skärmadaptern känna igen och auto-konfigurerar skärmupplösningen för att matcha skärmens egenskaper
  • Stöder dubbelskärmar/plattskärmar [1 x DVI + 1 x VGA]
250,99 € EUR exkl. moms
313,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
Audio Ja
Flera skärmar 2
Hyllmonterbar Nej
Kedjekoppling Nej
KVM-portar 2
Medföljande kablar Nej
PC-gränssnitt USB
PC-videotyp DVI+VGA
Prestanda
DVI-stöd Ja - Single Link
Hot-Key Selection Ja
IP-kontroll Nej
Maximal digital upplösning 1920 x 1200
Maximalt antal användare 1
Medeltid mellan fel (MTBF) 64,691 Hours
Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter Nej
Stöd för portval Tryckknapp och genvägskommandon
Kontakt(er)
Konsolgränssnitt 1 - DVI-I (29-stifts) Hona
1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
4 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Värdkontakter 2 - DVI-I (29-stifts) Hona
2 - USB B (4-stifts) Hona
2 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
4 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. KVM-switchen stöder endast DVI-D (digital)-signaler och DVI-D-kablage rekommenderas vid alla anslutningar mellan datorn till KVM och KVM till konsol för att garantera korrekt funktion. Kontakta teknisk support för hjälp med att identifiera rätt kablar.
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Grön – ström
2 - Grön - Dator identifierad
2 - Röd - Dator-indikator
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.8A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 18
Utspänning 12V DC
Utström 1.5A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 80% RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 16 cm [6.3 in]
Produktdjup 100 mm [3.9 in]
Produkthöjd 5.7 cm [2.2 in]
Produktlängd 16.3 cm [6.4 in]
Produktvikt 779 g [27.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.3 kg [2.8 lb]
Package Height 72 mm [2.8 in]
Package Length 19.9 cm [7.8 in]
Package Width 29.5 cm [11.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Två portars KVM-switch
4 - möbeltassar
1 - Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)
1 - Instruktionsbok
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

DVI VGA KVM-switch för dubbla skärmar USB med 4 portar, audio & USB 2.0-hubb
SV431DDVDUA
DVI VGA KVM-switch för dubbla skärmar USB med 4 portar, audio & USB 2.0-hubb

Dela ett tangentbord och en mus samt 1 VGA- och 1 DVI-skärm mellan 4 multimediadatorer

373,99 € exkl. moms
467,49 € inkl. moms
4 Port Dual DVI USB KVM Switch with Audio & USB 2.0 Hub
SV431DD2DUA
4 Port Dual DVI USB KVM Switch with Audio & USB 2.0 Hub

Share a keyboard, mouse and dual DVI displays/monitors between 4 multimedia computers

479,99 € exkl. moms
599,99 € inkl. moms
USB DVI KVM-switch med 4 portar och DDM Fast Switching-teknik och -kablar
SV431DVIUDDM
USB DVI KVM-switch med 4 portar och DDM Fast Switching-teknik och -kablar

Kontrollera 4 DVI och USB-utrustade datorer med en enda uppsättning av kringutrustning, med USB Dynamic Device Mapping för att undvika fördröjningar vid växling

390,99 € exkl. moms
488,74 € inkl. moms
DVI USB KVM-switch med 2 portar, audio och USB 2.0-hubb
SV231DVIUA
DVI USB KVM-switch med 2 portar, audio och USB 2.0-hubb

Dela tangentbord, mus, högtalare och en DVI-skärm mellan två multimedia-datorer

189,99 € exkl. moms
237,49 € inkl. moms
Högupplöst USB DVI Dual Link KVM-switch med 2 portar och audio
SV231DVIUAHR
Högupplöst USB DVI Dual Link KVM-switch med 2 portar och audio

Kontrollera två multimediadatorer med högupplöst DVI från en enda konsol

256,99 € exkl. moms
321,24 € inkl. moms
USB DVI KVM-switch med 2 portar och DDM Fast Switching-teknik och -kablar
SV231DVIUDDM
USB DVI KVM-switch med 2 portar och DDM Fast Switching-teknik och -kablar

Kontrollera 2 DVI- och USB-utrustade datorer med en enda uppsättning av kringutrustning, med USB Dynamic Device Mapping för att undvika fördröjningar vid växling

283,99 € exkl. moms
354,99 € inkl. moms
KVM-switch för dubbla DVI-bildskärmar med audio, 2 portar & USB 2.0-hubb
SV231DD2DUA
KVM-switch för dubbla DVI-bildskärmar med audio, 2 portar & USB 2.0-hubb

Dela ett tangentbord, en mus och dubbla DVI-skärmar mellan 2 multimedia-datorer

358,99 € exkl. moms
448,74 € inkl. moms
DVI USB KVM-switch för tre skärmar med 2 portar, audio och USB 2.0-hubb
SV231TDVIUA
DVI USB KVM-switch för tre skärmar med 2 portar, audio och USB 2.0-hubb

Växla mellan två datorer med tre huvuden och dela samtidigt tre DVI-skärmar, högtalare och mikrofon, USB-tangentbord/-möss och USB 2.0-tillägg

572,99 € exkl. moms
716,24 € inkl. moms
2 Port Quad Monitor Dual-Link DVI USB KVM Switch with Audio & Hub
SV231QDVIUA
2 Port Quad Monitor Dual-Link DVI USB KVM Switch with Audio & Hub

Switch between two Computers sharing four DVI displays, speakers & mic, USB Keyboard & Mouse, and USB 2.0 peripheral

689,99 € exkl. moms
862,49 € inkl. moms
Högupplöst USB DVI Dual Link KVM-switch med 4 portar och audio
SV431DVIUAHR
Högupplöst USB DVI Dual Link KVM-switch med 4 portar och audio

Kontrollera upp till 4 multimedia datorer med hög upplösning från en konsol

399,99 € exkl. moms
499,99 € inkl. moms
DVI USB KVM-switch med 4 portar, dubbel DVI-konsol och fyrbildsvy 4-i-1-visning
SV431DVIUAQV
DVI USB KVM-switch med 4 portar, dubbel DVI-konsol och fyrbildsvy 4-i-1-visning

Kontrollera 4 system med en enda uppsättning av tillägg, med dubbla DVI-konsolanslutningar och flera bild-i-bild-visningslägen

3 208,99 € exkl. moms
4 011,24 € inkl. moms
DVI USB KVM-switch för tre skärmar med 4 portar, audio och USB 2.0-hubb
SV431TDVIUA
DVI USB KVM-switch för tre skärmar med 4 portar, audio och USB 2.0-hubb

Växla mellan fyra datorer med tre huvuden och dela samtidigt tre DVI-skärmar, högtalare och mikrofon, USB-tangentbord/-möss och USB 2.0-tillägg

543,99 € exkl. moms
679,99 € inkl. moms
Rackmonterad 1U DVI USB KVM-switch med 8 portar
SV831DVIU
Rackmonterad 1U DVI USB KVM-switch med 8 portar

Kontrollera upp till 8 USB-datorer med DVI- eller HDMI®-video från ett tangentbord, mus och bildskärm

987,99 € exkl. moms
1 234,99 € inkl. moms

Tillbehör