StarTech.com

Dubbel USB DisplayPort KVM-switch med 2 portar, audio & USB 2.0-hubb

Kontrollera två högupplösta dubbla DisplayPorts-datorer med en enda dator

Produkt ID: SV231DPDDUA

  • Ursprungliga dubbla DisplayPort-anslutningar – ingen adapter behövs
  • Stödjer 2560x1600 @ 60 Hz upplösning; utöver 1080p
  • Maximal upplösning på 3840x2400 vid lägre uppdateringshastigheter
Visa mer
  • Högupplöst digitalt ljud med 7.1 kanaler med stöd av DisplayPort-gränssnitt
  • 3,5 mm 2-kanals stereoljud och mikrofon
  • Integrerad hubb med 2 portar för delning av USB 2.0-tillägg
  • Ingen installation av drivrutiner eller program behövs
  • Operativsystemsoberoende
  • Växling med genvägar och knappar
  • Komplett stöd för plug-and-play med USB-gränssnitt
  • Användardefinierade intervaller för skanningstid
  • Audio kan växlas individuellt
  • Stödjer hot-plug, urkoppling och länkstatus-feldetektering
  • Stödjer DDC2B för skärmdetektion
  • VESA- och CEA-kompatibel
  • Liten formfaktor med bakre anslutningsportar
369,99 € EUR exkl. moms
462,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
Audio Ja
Flera skärmar 2
Hyllmonterbar Nej
Kedjekoppling Nej
KVM-portar 2
Medföljande kablar Nej
PC-gränssnitt USB
PC-videotyp DisplayPort
Prestanda
DVI-stöd Ja - Dual Link
Hot-Key Selection Ja
IP-kontroll Nej
Maximal digital upplösning WQXGA - 2560 x 1600
Maximalt antal användare 1
Medeltid mellan fel (MTBF) 138000 hours
Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter Nej
Stöd för portval Tryckknapp och genvägskommandon
Stöd för widescreen Ja
Kontakt(er)
Konsolgränssnitt 2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
2 - DisplayPort (20-stifts) Hona
4 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Värdkontakter 2 - USB B (4-stifts) Hona
4 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
4 - DisplayPort (20-stifts) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Indikatorer
LED-indikatorer 2 - Grön – online
2 - Röd – vald dator
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.8A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 18
Utspänning 12 DC
Utström 1.5A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur 20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 0~80 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 16.1 cm [6.3 in]
Produktdjup 100 mm [3.9 in]
Produkthöjd 5.8 cm [2.3 in]
Produktvikt 734 g [25.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.2 kg [2.6 lb]
Package Height 10 cm [3.9 in]
Package Length 18.7 cm [7.4 in]
Package Width 24.9 cm [9.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Dubbelskärm med DisplayPort med 2 portar
1 - Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)
1 - Instruktionsbok
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

DisplayPort KVM-switch med 2 portar för dubbla skärmar - 4K 60 Hz
SV231DPDDUA2
DisplayPort KVM-switch med 2 portar för dubbla skärmar - 4K 60 Hz

Få åtkomst till två datorer med dubbla skärmar och två delade USB-tillägg från en enda arbetsstation

501,99 € exkl. moms
627,49 € inkl. moms
Professionell USB DisplayPort KVM-switch med 2 portar och audio
SV231DPUA
Professionell USB DisplayPort KVM-switch med 2 portar och audio

Styr två datorer från en enda dator, med högupplöst DisplayPort® video, USB-tangentbord, -mus och audio

292,99 € exkl. moms
366,24 € inkl. moms
USB DisplayPort KVM-switch med 4 portar och audio
SV431DPUA
USB DisplayPort KVM-switch med 4 portar och audio

Dela tangentbord, mus och DisplayPort-skärm mellan fyra HD multimedia-system

358,99 € exkl. moms
448,74 € inkl. moms
DisplayPort KVM-switch med 4 portar - USB 3.0 - 4K 30 Hz
SV431DPU3A2
DisplayPort KVM-switch med 4 portar - USB 3.0 - 4K 30 Hz

Kontrollera fyra DP-datorer med hjälp av en enda konsol med en inbyggd USB 3.0-hubb för delning av extra tillägg

566,99 € exkl. moms
708,74 € inkl. moms
2 Port USB DisplayPort Cable KVM Switch w/ Audio and Remote Switch - USB Powered
SV211DPUA
2 Port USB DisplayPort Cable KVM Switch w/ Audio and Remote Switch - USB Powered

Control two DisplayPort®, USB equipped PCs with a single monitor, keyboard, mouse and audio peripheral set

125,99 € exkl. moms
157,49 € inkl. moms
DisplayPort KVM-switch med 2 portar - USB 2.0 - 4K 30 Hz
SV231DPU2
DisplayPort KVM-switch med 2 portar - USB 2.0 - 4K 30 Hz

Kontrollera två DisplayPort- och USB-utrustade PC-datorer med en enda uppsättning av skärm, tangentbord och mus

125,99 € exkl. moms
157,49 € inkl. moms

Tillbehör