StarTech.com

Svart USB KVM-switch-paket med 2 portar, audio och kablar

Kontrollera två datorer med USB med detta kompletta KVM-paket inklusive kablar

Produkt ID: SV211KUSB

  • Kablar (1,2 m) ingår
  • Maximal upplösning: 2048x1536
  • Switchningstyp: Kortkommando, knapp
Visa mer
  • Audio-stöd för en komplett switchning-lösning medföljer
  • Tar lite plats
  • Får ström från USB - Ingen extern adapter behövs
48,99 € EUR exkl. moms
61,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
Flera skärmar 1
Hyllmonterbar Nej
Kedjekoppling Nej
KVM-portar 2
Medföljande kablar Ja
PC-gränssnitt USB
PC-videotyp VGA
Prestanda
Hot-Key Selection Ja
IP-kontroll Nej
Maximal analog upplösning 2048x1536 @60Hz
Maximalt antal användare 1
Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter Nej
Stöd för portval Tryckknapp och genvägskommandon
Kontakt(er)
Konsolgränssnitt 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
2 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Värdkontakter 2 - USB Mini-B (5-stifts) Hona
2 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1.2 m [4 ft]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 96 mm [3.8 in]
Produktdjup 60 mm [2.4 in]
Produkthöjd 2 cm [0.8 in]
Produktlängd 9.7 cm [3.8 in]
Produktvikt 94 g [3.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 642 g [22.7 oz]
Package Height 87 mm [3.4 in]
Package Length 21.7 cm [8.5 in]
Package Width 89 mm [3.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2 portars KVM-switch
2 - 1,2 m Audiokabel (3,5 mm högtalare/mikrofon)
2 - 1,2 m VGA USB KVM-kabel
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

Svart USB KVM-switch-paket med 4 portar, kablar och audio
SV411KUSB
Svart USB KVM-switch-paket med 4 portar, kablar och audio

Kontrollera fyra datorer med USB med detta kompletta KVM-paket inklusive kablar

96,99 € exkl. moms
121,24 € inkl. moms