StarTech.com

Svart USB KVM-switch-paket med 4 portar, kablar och audio

Kontrollera fyra datorer med USB med detta kompletta KVM-paket inklusive kablar

Produkt ID: SV411KUSB

  • Kablar (1,2 m) ingår
  • Audio-stöd för en komplett switchning-lösning medföljer
  • Maximal upplösning: 2048x1536
  • Switchningstyp: Kortkommando, knapp
96,99 € EUR exkl. moms
121,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
Flera skärmar 1
Hyllmonterbar Nej
Kedjekoppling Nej
KVM-portar 4
Medföljande kablar Ja
PC-gränssnitt USB
PC-videotyp VGA
Prestanda
DVI-stöd Nej
Hot-Key Selection Ja
IP-kontroll Nej
Maximal analog upplösning 2048 x 1536 pixels
Maximalt antal användare 1
Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter Nej
Stöd för portval Tryckknapp och genvägskommandon
Kontakt(er)
Konsolgränssnitt 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
2 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Värdkontakter 4 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
8 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1.2 m [4 ft]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 95 mm [3.7 in]
Produktdjup 61 mm [2.4 in]
Produkthöjd 2.5 cm [1 in]
Produktvikt 189 g [6.7 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.4 kg [3.1 lb]
Package Height 14.5 cm [5.7 in]
Package Length 21 cm [8.3 in]
Package Width 18 cm [7.1 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 4 portars KVM-switch
4 - 1,2 m Audiokabel (3,5 mm högtalare/mikrofon)
4 - 1,2 m VGA USB KVM-kabel
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

Svart USB KVM-switch-paket med 2 portar, audio och kablar
SV211KUSB
Svart USB KVM-switch-paket med 2 portar, audio och kablar

Kontrollera två datorer med USB med detta kompletta KVM-paket inklusive kablar

48,99 € exkl. moms
61,24 € inkl. moms

Tillbehör