StarTech.com

Svart PS/2 KVM-switch-paket med 4 portar och kablar

Kontrollera 4 PS/2-baserade datorer med VGA-video genom att använda denna kompletta KVM-utrustning med kablar

Produkt ID: SV411K

  • De medföljande och unika 3-i-1-kablar förhindrar att tangentbordets och musens kontakter lossnar
  • Stödjer PS/2 tangentbord och musemulation för att kunna starta PC:n utan problem
  • Alla kablar ansluts till baksidan för en mer säker och prydlig anslutning
Visa mer
  • Tangentbordet och musen kan bytas ut under drift utan att behöva stänga av KVM eller PC-datorn
  • Stödjer M/S IntelliMouse(Pro), Explorer, optiska möss
  • AutoScan-intervaller: 3, 8, 15, 30 sekunder
84,99 € EUR exkl. moms
106,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Nej
Flera skärmar 1
Hyllmonterbar Nej
Kedjekoppling Nej
KVM-portar 4
Medföljande kablar Ja
PC-gränssnitt PS/2
PC-videotyp VGA
Prestanda
DVI-stöd Nej
Hot-Key Selection Ja
IP-kontroll Nej
Maximal analog upplösning 1920 x 1440
Maximal kabellängd 2 x 1,2 m och
2 x 1,8 m inkluderat
Maximalt antal användare 1
Medeltid mellan fel (MTBF) 144000 hours
Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter Nej
Stöd för portval Tryckknapp och genvägskommandon
Kontakt(er)
Konsolgränssnitt 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
2 - PS/2 (6-stifts, Mini-DIN) Hona
Värdkontakter 4 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Ström
Power Source Medföljer ej (behövs ej vid vanlig användning)
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 86 mm [3.4 in]
Produkthöjd 2.2 cm [0.9 in]
Produktlängd 18.5 cm [7.3 in]
Produktvikt 328 g [11.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.3 kg [2.8 lb]
Package Height 94 mm [3.7 in]
Package Length 23.7 cm [9.3 in]
Package Width 18.4 cm [7.2 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Kompakt KVM-switch med 4 portar
4 - KVM-kablar
1 - En sats gummifötter
1 - Instruktionsbok
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

2 Port Professional PS/2 KVM Switch
SV231
2 Port Professional PS/2 KVM Switch

Control up to two VGA and PS/2-connected computers from a single keyboard, mouse and monitor

68,99 € exkl. moms
86,24 € inkl. moms
Professionell VGA USB KVM-switch med 4 portar och hubb
SV431USB
Professionell VGA USB KVM-switch med 4 portar och hubb

Kontrollera upp till 4 PC- eller Mac®-datorer med ett enda tangentbord, en mus och en skärm och dela USB-enheter mellan alla anslutna datorer

119,99 € exkl. moms
149,99 € inkl. moms

Tillbehör