StarTech.com

Professionellt USB KVM-switch-paket med 2 portar och kablar

Kontrollera 2 USB VGA-baserade datorer med denna kompletta KVM-utrustning inklusive kablar

Produkt ID: SV231USBGB

  • Kontrollera 2 datorer från ett USB-tangentbord/en mus/en skärm
  • Dela 3 olika USB-enheter genom att använda den integrerade hubben
  • 1920 x 1440 hög upplösning
Visa mer
  • Tryckknappar på frampanelen för enklare datorurval
  • Oberoende av OS - ingen mjukvara eller drivrutiner krävs
  • Stödjer plug-and-play för tangentbord och mus
  • Valbar tidsintervall för Auto Scan
  • Stödjer DDC2B VGA-skärmar
  • Strömadapter som passar överallt. Den har gaffelspets-typer som finns i EU och Storbritanniens inkluderade
108,99 € EUR exkl. moms
136,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
Audio Nej
Flera skärmar 1
Hyllmonterbar Nej
Kedjekoppling Nej
KVM-portar 2
Medföljande kablar Ja
PC-gränssnitt USB
PC-videotyp VGA
U-höjd 1U
Prestanda
Auto Scan 3, 8, 15 & 30 sekunder
DVI-stöd Nej
Hot-Key Selection Nej
IP-kontroll Nej
Maximal analog upplösning 1920x1440
Maximal kabellängd 5 m [16.4 ft]
Maximalt antal användare 1
Medeltid mellan fel (MTBF) 111000 hours
Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter Nej
Stöd för portval Tryckknapp
Kontakt(er)
Konsolgränssnitt 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
3 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Värdkontakter 2 - USB B (4-stifts) Hona
2 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.4A
Kontakttyp N
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 10
Utspänning 5 DC
Utström 2A
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 12.4 cm [4.9 in]
Produktdjup 70 mm [2.8 in]
Produkthöjd 4 cm [1.6 in]
Produktvikt 420 g [14.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.5 kg [3.3 lb]
Package Height 21.2 cm [8.3 in]
Package Length 99 mm [3.9 in]
Package Width 23.5 cm [9.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2 portars KVM-switch
2 - 1.83m KVM-kablar
1 - Universell strömadapter (EU/UK)
1 - Användarhandbok
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Tillbehör