StarTech.com

USB DisplayPort KVM-switch med 4 portar och audio

Dela tangentbord, mus och DisplayPort-skärm mellan fyra HD multimedia-system

Produkt ID: SV431DPUA

  • Stöd för 7.1 kanaler HD audio plus dual channel analog stereo och mikrofon
  • Fullt stöd för plug-and-play med USB-tangentbord, -möss och ansluten kringutrustning
  • Växling med genvägar och knappar
Visa mer
  • Ursprunglig DisplayPort-upplösning på 2560x1600 vid 60 Hz; bortom 1080p
  • OS-oberoende - Ingen mjukvara eller drivrutin behövs
  • Stöder en maximal upplösning på 3840x2400 vid lägre uppdateringsfrekvenser
  • Stödjer DDC2B för skärmdetektion
  • Stödjer hot-plug, urkoppling och länkstatus-feldetektering
  • Integrerad 2 portars USB 2.0-hubb
  • Användardefinierade intervaller för skanningstid
  • VESA- och CEA-kompatibel
  • Fullt kompatibel med Mini DisplayPort-, HDMI- och DVI-adaptrar
358,99 € EUR exkl. moms
448,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
Audio Ja
Flera skärmar 1
Hyllmonterbar Valfri
Kedjekoppling Nej
KVM-portar 4
Medföljande kablar Nej
PC-gränssnitt USB
PC-videotyp DisplayPort
Prestanda
DVI-stöd Nej
Hot-Key Selection Ja
IP-kontroll Nej
Maximal digital upplösning 2560 x 1600 @ 60Hz
Maximalt antal användare 1
Medeltid mellan fel (MTBF) 136000 hours
Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter Nej
Stöd för portval Tryckknapp och genvägskommandon
Stöd för widescreen Ja
Kontakt(er)
Konsolgränssnitt 1 - DisplayPort (20-stifts) Hona
2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
4 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Värdkontakter 4 - DisplayPort (20-stifts) Hona
4 - USB B (4-stifts) Hona
8 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström
4 - Grön – online-indikator (en LED per port)
4 - Röd – valindikator (en LED per port)
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.8A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 18
Utspänning 12V DC
Utström 1.5A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 0~80 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 22.1 cm [8.7 in]
Produktdjup 130.6 mm [5.1 in]
Produkthöjd 4.4 cm [1.7 in]
Produktvikt 1 kg [2.3 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.6 kg [3.6 lb]
Package Height 87 mm [3.4 in]
Package Length 41.1 cm [16.2 in]
Package Width 21.4 cm [8.4 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - DisplayPort KVM-switch med 4 portar
4 - möbeltassar
1 - Universell strömadapter (NA/UK/EU/AU)
1 - Instruktionsbok
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

DisplayPort KVM-switch med 4 portar - USB 3.0 - 4K 30 Hz
SV431DPU3A2
DisplayPort KVM-switch med 4 portar - USB 3.0 - 4K 30 Hz

Kontrollera fyra DP-datorer med hjälp av en enda konsol med en inbyggd USB 3.0-hubb för delning av extra tillägg

566,99 € exkl. moms
708,74 € inkl. moms
Professionell USB DisplayPort KVM-switch med 2 portar och audio
SV231DPUA
Professionell USB DisplayPort KVM-switch med 2 portar och audio

Styr två datorer från en enda dator, med högupplöst DisplayPort® video, USB-tangentbord, -mus och audio

292,99 € exkl. moms
366,24 € inkl. moms
DisplayPort KVM-switch med 2 portar för dubbla skärmar - 4K 60 Hz
SV231DPDDUA2
DisplayPort KVM-switch med 2 portar för dubbla skärmar - 4K 60 Hz

Få åtkomst till två datorer med dubbla skärmar och två delade USB-tillägg från en enda arbetsstation

501,99 € exkl. moms
627,49 € inkl. moms
2 Port USB DisplayPort Cable KVM Switch w/ Audio and Remote Switch - USB Powered
SV211DPUA
2 Port USB DisplayPort Cable KVM Switch w/ Audio and Remote Switch - USB Powered

Control two DisplayPort®, USB equipped PCs with a single monitor, keyboard, mouse and audio peripheral set

125,99 € exkl. moms
157,49 € inkl. moms
Dubbel USB DisplayPort KVM-switch med 2 portar, audio & USB 2.0-hubb
SV231DPDDUA
Dubbel USB DisplayPort KVM-switch med 2 portar, audio & USB 2.0-hubb

Kontrollera två högupplösta dubbla DisplayPorts-datorer med en enda dator

369,99 € exkl. moms
462,49 € inkl. moms

Tillbehör