StarTech.com

USB VGA IP KVM-switch med 4 portar och virtuell media

Kontrollera upp till 4 USB VGA-datorer på avstånd över ett IP-nätverk eller internet.

Produkt ID: SV441DUSBI

  • Fjärråtkomst för BIOS-nivåer i alla anslutna system
  • Fungerar med PC, Mac, Linux och Sun-system
  • Stödjer DHCP eller manuell IP-konfiguration
Visa mer
  • Säker webbkonsol med användar-ID och SLL-lösenord
  • Stödjer 32 användarkonton med SSL krypterade sessioner och kommunikationsdata från webben
  • Integrerad webbserver för webbläsarbaserad konfiguration och administration
  • Att emulera skivor gör det möjligt att använda fjärrapplikationer, att driva systeminstallationer, eller överföra filer till eller mellan anslutna servrar
  • Alla datorer kan döpas via OSD-menyn
  • Integrerad USB-hubb för delning av kringutrustning och filöverföringar för USB 2.0 enheter (bakåtkompatibel med USB 1.1 och 1.0 enheter)
  • Auto Scan-läget byter automatisk mellan datorerna för enkel övervakning
  • Valfritt monteringsfäste. Kompakt 1U höjd tar väldigt lite rackutrymme
  • Kan uppgradera Flash
  • Snabbyte - lägg till eller ta bort datorer utan att stänga av
  • Konton för flera användare begränsar otillåten tillgång till vissa funktioner och/eller PC-datorer
  • Nätverksinstallation och återställningsknappen
  • Varken programvara eller drivrutiner behövs
  • Kompatibel med Plug and Play
  • Stödjer 16 bit video
  • Stödjer anpassade SSL-certifikat
1 074,99 € EUR exkl. moms
1 343,74 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
Audio Nej
Flera skärmar 1
Hyllmonterbar Valfri
Kedjekoppling Nej
KVM-portar 4
Medföljande kablar Ja
PC-gränssnitt USB
PC-videotyp VGA
Prestanda
DVI-stöd Nej
Hot-Key Selection Ja
IP-kontroll Ja
Maximal analog upplösning 1920x1440 pixlar lokal konsol
Maximal digital upplösning 1600 x 1200 @ 85Hz
Maximalt antal användare 1 aktiv användare plus upp till 4 som tittar
Obs. Det medföljande SSL-certifikatet är endast för testning- och initieringssyfte och ger minimal säkerhetsstyrka. Vi rekommenderar starkt att användare uppgraderar det medföljande certifikatet med individuellt SSL-certifikat.
Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter Ja
Stöd för portval Genvägskommandon och OSD (visning på skärmen)
TLS-version som stöds 1.0
Mjukvara
OS-kompatibilitet Operativsystemsoberoende, varken programvara eller drivrutiner behövs
Särskilda anmärkningar/krav
Obs.

För att lägga till mer än 1 valfri PCM815SHNA-strömbrytare till serverfjärrkontrollen, behövs en RPORT-modul.

Källkoden för enhetens operativsystem går att få vid begäran. Kontakta oss via telefon, livechatt eller e-post för att få tillgång till den.

Det här erbjudandet gäller i tre år från inköpsdatum och/eller så länge som komponenter eller kundtjänst erbjuds för denna produkt.

Rimliga avgifter för kopiering och förmedling kan tillkomma.

Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 1.8A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 48
Utspänning 12V DC
Utström 4A
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 18.7 cm [7.4 in]
Produkthöjd 2.2 cm [0.9 in]
Produktlängd 20 cm [7.9 in]
Produktvikt 900 g [31.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 4.1 kg [9.1 lb]
Package Height 27.6 cm [10.9 in]
Package Length 30.4 cm [12 in]
Package Width 11.4 cm [4.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB KVM-switch med 4 portar
4 - KVM-kablar
1 - Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)
1 - Instruktionsbok
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Tillbehör