StarTech.com

Bärbar dator-till-server-KVM-konsol med tåligt hölje

Använd denna USB-akutvagnsadapter för att göra om din bärbara dator till en bärbar KVM-konsol för att nå servrar, bankomater och kiosker med filöverföring och videoinspelning

Produkt ID: NOTECONS02X

  • Hållbar prestanda med gummihölje
  • Maximal bärbarhet med kompakt storlek, inbyggda KVM-kablar och ström via USB
  • Problemfri installation plug-and-play-funktion
Visa mer
  • Inbyggda kablar med dragavlastning för att förhindra slitage eller bristning
  • Stöder fildelning och videoinspelning mellan din bärbara dator och den anslutna servern
  • Optimerad visning med automatisk videoskalning som ändrar storlek på visningspanelen för att slippa rullningslister
  • Stöder upplösningar på upp till 1920x1200
  • LED-indikatorer för USB-, video- och konsollänk
  • Fungerar med äldre och industriella enheter
660,99 € EUR exkl. moms
826,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Nej
Flera skärmar 1
Hyllmonterbar Nej
Kedjekoppling Nej
KVM-portar 1
Medföljande kablar Ja
PC-gränssnitt USB
PC-videotyp VGA
Prestanda
Hot-Key Selection Nej
IP-kontroll Nej
Maximal analog upplösning 1920x1200 @ 60Hz
Maximalt antal användare 1
Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter Nej
Kontakt(er)
Konsolgränssnitt 1 - USB Mini-B (5-stifts) Hona Input
Värdkontakter 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.9 till 10.15
Linux 2.6 till 4.11 Endast LTS-versioner
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. If you're interfacing with a Linux device, this adapter is only compatible with standard QWERTY keyboards in U.S English configuration
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Användarkonsol/USB-länk
1 - Värd/server tangentbord/mus USB-länk
1 - Värd/server videolänk (VGA)
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Luftfuktighet 80% RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 416 mm [16.4 in]
1 x 15in (385mm) USB host cable, 1 x 3in (76mm) VGA host cable, 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 88 mm [3.5 in]
Produktdjup 115 mm [4.5 in]
Produkthöjd 2.2 cm [0.9 in]
Produktlängd 12.5 cm [4.9 in]
Produktvikt 244 g [8.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.5 kg [1 lb]
Package Height 47 mm [1.9 in]
Package Length 30.1 cm [11.9 in]
Package Width 16.5 cm [6.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Tålig akutvagnsadapter
1 - USB A till Mini B-kabel
1 - USB programnyckel
1 - Snabbstartsguide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.9 till 10.15
Linux 2.6 till 4.11 Endast LTS-versioner

Certifikat

Relaterade produkter

KVM-enhet till USB 2.0 akutvagn-adapter för bärbara datorer
NOTECONS01
KVM-enhet till USB 2.0 akutvagn-adapter för bärbara datorer

Gör om en laptop till en konsol för fjärradministrerade servrar, datorer, bankomater, kiosker och mer

543,99 € exkl. moms
679,99 € inkl. moms
USB-akutvagnsadapter med filöverföring och videoinspelning
NOTECONS02
USB-akutvagnsadapter med filöverföring och videoinspelning

Bärbar KVM-konsol | VGA-video | 1920 x 1200 60Hz | Kablar medföljer

610,99 € exkl. moms
763,74 € inkl. moms
KVM-konsoladapter med 2 portar - bärbar dator till server
SV231USBLC
KVM-konsoladapter med 2 portar - bärbar dator till server

Gör omedelbart om din bärbara dator till en KVM-konsol med 2 portar genom att ansluta den till denna hyllmonterade akutvagnsadapter

955,99 € exkl. moms
1 194,99 € inkl. moms
KM-switchkabel med filöverföring - USB 3.0
SVUSB3DSA
KM-switchkabel med filöverföring - USB 3.0

Kontrollera och för över filer mellan två Windows-datorer med en enda uppsättning av tangentbord och mus

100,99 € exkl. moms
126,24 € inkl. moms

Tillbehör