StarTech.com

VGA USB-kabel med KVM-switch, 2 portar och audio

Kontrollera 2 VGA- och USB-datorer från en konsol med den här alla-i-ett-KVM-kabeln

Produkt ID: SV215MICUSBA

  • Microdesignen sparar både plats och pengar
  • Kompatibel med alla USB-kompatibla operativsystem
  • Utformad för högupplösta tillämpningar: 2048 x 1536 analog upplösning med DDC2B
Visa mer
  • Välj dator med fjärromkopplare och genvägar på tangentbordet
  • Funktion för hot-plug - lägg till eller ta bort datorer utan att behöva stänga av datorerna
  • LED-indikatorer ger enkel statuskontroll
  • Kompatibel med specifikationerna för USB 2.0/1.1
66,99 € EUR exkl. moms
83,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
Flera skärmar 1
Hyllmonterbar Nej
Kedjekoppling Nej
KVM-portar 2
Medföljande kablar Ja
PC-gränssnitt USB
PC-videotyp VGA
Prestanda
DVI-stöd Nej
Hot-Key Selection Ja
IP-kontroll Nej
Maximal analog upplösning 2048x1536
Maximalt antal användare 1
Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter Nej
Stöd för portval Tryckknapp och genvägskommandon
Kontakt(er)
Konsolgränssnitt 2 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
4 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hane
4 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Värdkontakter 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
2 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. En värdkabel är 1,1 meter lång, den andra är 60 centimeter. Fjärrvalskabeln är 1,7 meter lång
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 69 cm [27.2 in]
Produkthöjd 26 cm [10.2 in]
Produktlängd 81 cm [31.9 in]
Produktvikt 400 g [14.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.6 kg [1.2 lb]
Package Height 15.5 cm [6.1 in]
Package Length 24.8 cm [9.8 in]
Package Width 86 mm [3.4 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Integrerad KVM med 2 portar
1 - Fjärromkopplare
1 - Bruksanvisning
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

Svart USB KVM-switch-paket med 2 portar, audio och kablar
SV211KUSB
Svart USB KVM-switch-paket med 2 portar, audio och kablar

Kontrollera två datorer med USB med detta kompletta KVM-paket inklusive kablar

48,99 € exkl. moms
61,24 € inkl. moms