StarTech.com

DisplayPort KVM-switch med 2 portar - USB 2.0 - 4K 30 Hz

Kontrollera två DisplayPort- och USB-utrustade PC-datorer med en enda uppsättning av skärm, tangentbord och mus

Produkt ID: SV231DPU2

  • Enastående bildkvalitet med stöd för videoupplösningar på upp till 4K
  • Maximal produktivitet med åtkomst till flera system
  • Problemfri användning med växling via genvägskommandon och knapptryck (genvägskommandon stöds enbart av Windows)
Visa mer
  • Stöd för 7.1 digital audio
  • Fullt stöd för plug-and-play med USB-tangentbord, -möss och ansluten kringutrustning
  • Stöder upplösningar upp till 3840 x 2160 @30 Hz
  • Inga drivrutiner eller program behövs
  • Stöder DDC2B-genomströmning
  • Fungerar med Mini DisplayPort-, HDMI- och DVI-adaptrar
125,99 € EUR exkl. moms
157,49 € EUR inkl. moms

Överblick

Med denna mångsidiga USB KVM-switch kan du dela en DisplayPort-arbetsstation med två datorsystem för kontroll över en DP-skärm, ett tangentbord & en mus, plus ett extra USB-tillägg.

För att garantera kompatibilitet med din konfiguration har denna KVM-switch testats noggrant med de populäraste plattformarna inklusive Windows®-, Linux®-och Mac-datorer, och strömförses genom dina USB-tillägg vilket innebär att du inte behöver någon extern strömkälla.

Enastående 4K-bildkvalitet

Med stödet för upplösningar på upp till 4K vid 30 Hz kommer du att förundras över hur felfritt denna DisplayPort KVM hanterar ditt grafik-intensiva innehåll. Switchen är med sin förlustfria prestanda med fyra gånger högre upplösning än HD i 1080p den idealiska lösningen för kraftfulla program som till exempel grafikdesign, CAD/CAM-design eller bildbehandling inom hälsovården (MRI, radiologi diagnostik, m.m.). 

Dessutom stöder KVM-switchen skärmar på 1080p och är därför ett perfekt tillbehör för hemmet, kontoret eller andra tillämpningar på arbetsplatsen.

Åtkomst till flera system

Denna KVM-switch har DisplayPort 1.1 med 7.1 digital audio och en USB-hubb med 3 portar till ditt tangentbord, din mus och ett extra USB-tillägg och är därför perfekt för åtkomst till två separata system från samma arbetsstation - idealisk för serverkontroll för enklare åtkomst till flera datorsystem.

Problemfri användning

Denna KVM med 2 portar ger problemfri användning med hårdvaru- och programväxling för en enklare men ändå omfattande lösning för växling mellan anslutna datorer. Med växlingsprogrammet som medföljer kan du växla med hjälp av ett intuitivt videogränssnitt. Genvägskommandon är tillgängliga när du arbetar med Windows-datorer och dessutom har switchen en lättanvänd knapp på framsidan.

Obs.:

  • För att få den maximala upplösning på 4K vid 30 Hz behövs en videokälla och skärm som stöder den upplösningen.
  • Genvägskommandon stöds endast vid användning med Windows-datorer.

SV231DPU2 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

 

Fördelarna med StarTech.com

  • Behåll din videokvalitet även genom en DisplayPort KVM med stöd för upplösning på upp till 4K
  • Maximera din produktivitet genom att ha åtkomst till två datorer samtidigt med en KVM-switch med 2 portar

Användning

Kontrollera två datorsystem från en enda arbetsstation

Visa högupplöst video på medicinsk utrustning som till exempel MRI- och röntgenmaskiner

Redigera högupplöst video genom KVM-switchen

Visa video från utrustning för satellittopografi med konsolkontroll

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Nej
Flera skärmar 1
Hyllmonterbar Nej
Industristandarder HDCP 2.2
Kedjekoppling Nej
KVM-portar 2
Medföljande kablar Ja
PC-gränssnitt USB
PC-videotyp DisplayPort
Prestanda
Allmänna specifikationer To achieve the maximum resolution of 4K at 30Hz, a video source and display that support that resolution are required.
Hotkey switch commands are only supported when using Windows computers.
Audio-specifikationer 7.1 digital audio (beroende på skärm- och videokällor)
DVI-stöd Ja - Dual Link
Hot-Key Selection Ja
IP-kontroll Nej
Maximal digital upplösning 4K - 3840 x 2160 @ 30Hz (supporting video source and display required)
Maximalt antal användare 1
Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter Nej
Stöd för portval Tryckknapp och genvägskommandon
Stöd för widescreen Ja
Video Revision DisplayPort 1.1
Kontakt(er)
Konsolgränssnitt 1 - DisplayPort (20-stifts) Hona
3 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Värdkontakter 2 - DisplayPort (20-stifts) Hona
2 - USB B (4-stifts) Hona
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. För audiostöd måste skärmen ha stöd för DisplayPort-audio och källan och skärmen måste ha kompatibla DisplayPort-versioner
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Port 1 aktiv-LED
1 - Port 2 aktiv-LED
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 0~80 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1.2 m [3.9 ft]
Produktbredd 82 mm [3.2 in]
Produkthöjd 25 mm [1 in]
Produktlängd 177 mm [7 in]
Produktvikt 342 g [12.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 866 g [30.6 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - DisplayPort KVM-switch med 2 portar
2 - 1,2 m DisplayPort KVM-kablar
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

Dubbel USB DisplayPort KVM-switch med 2 portar, audio & USB 2.0-hubb
SV231DPDDUA
Dubbel USB DisplayPort KVM-switch med 2 portar, audio & USB 2.0-hubb

Kontrollera två högupplösta dubbla DisplayPorts-datorer med en enda dator

369,99 € exkl. moms
462,49 € inkl. moms
DisplayPort KVM-switch med 2 portar för dubbla skärmar - 4K 60 Hz
SV231DPDDUA2
DisplayPort KVM-switch med 2 portar för dubbla skärmar - 4K 60 Hz

Få åtkomst till två datorer med dubbla skärmar och två delade USB-tillägg från en enda arbetsstation

501,99 € exkl. moms
627,49 € inkl. moms
Professionell USB DisplayPort KVM-switch med 2 portar och audio
SV231DPUA
Professionell USB DisplayPort KVM-switch med 2 portar och audio

Styr två datorer från en enda dator, med högupplöst DisplayPort® video, USB-tangentbord, -mus och audio

292,99 € exkl. moms
366,24 € inkl. moms
USB DisplayPort KVM-switch med 4 portar och audio
SV431DPUA
USB DisplayPort KVM-switch med 4 portar och audio

Dela tangentbord, mus och DisplayPort-skärm mellan fyra HD multimedia-system

358,99 € exkl. moms
448,74 € inkl. moms
DisplayPort KVM-switch med 4 portar - USB 3.0 - 4K 30 Hz
SV431DPU3A2
DisplayPort KVM-switch med 4 portar - USB 3.0 - 4K 30 Hz

Kontrollera fyra DP-datorer med hjälp av en enda konsol med en inbyggd USB 3.0-hubb för delning av extra tillägg

566,99 € exkl. moms
708,74 € inkl. moms
2 Port USB DisplayPort Cable KVM Switch w/ Audio and Remote Switch - USB Powered
SV211DPUA
2 Port USB DisplayPort Cable KVM Switch w/ Audio and Remote Switch - USB Powered

Control two DisplayPort®, USB equipped PCs with a single monitor, keyboard, mouse and audio peripheral set

125,99 € exkl. moms
157,49 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Drivrutiner & hämtningsbara filer

Drivrutin(er):
Manual(er):
Specifikation(er)

Vanliga frågor

Before You Buy

KVM stands for Keyboard Video Mouse and KVM switches allow you to switch the use of a keyboard, display and mouse between multiple computers.  KVM switches also commonly let you switch audio and USB devices between computers.

There are different types of KVM switches as well.

  • Standard box KVM switches. (e.g. SV231USB)
  • Cable KVM switches. (e.g. SV211USB)
  • Multi-Monitor KVM switches.  (e.g. SV231DDUSB)
  • IP KVM switches. (e.g. SV841HDIE)

Standard box and cable KVM switches are a simple way to switch the use of a keyboard, display, and mouse between multiple computers.  Multi-monitor KVM switches allow you to switch multiple displays between computers, and IP KVM switches allow you to remotely control the KVM switch and connected computers over a network.

Here are some important things to consider before purchasing a KVM switch.

  • How many computers do you need to control?  Purchase a KVM switch that supports the number of computers in your setup.
  • Which video connections do your computers and display(s) support?  It is best practice to use the same video connections wherever possible.
  • Will you be using a PS/2 or USB mouse and keyboard?
  • Do you need multiple monitor support?  Ensure every computer can support the number of monitors you are looking to use in your setup.
  • Do you need audio support?
  • What resolution(s) do you want your display(s) running at?  The KVM switch must support the resolution(s) you want to use.
  • Would you like hotkey support?  Some KVM switches support the use of hotkey combinations to complete tasks such as switching between computers.

There are a couple of other important things you may want to take note of:

  • Some KVM switches require proprietary cables to function.  These KVM cables may vary by each KVM switch.  For StarTech.com KVM switches that require proprietary cables, the KVM switches will either come with these cables, or they will be listed in the Accessories tab on the individual product pages.  For more information, see our video dedicated to KVM switch cables.
  • Basic mice and keyboards are recommended for use with KVM switches.  Wireless, gaming or combo mice and keyboards (mice and keyboards that use a single USB connection / receiver for both units) can cause performance issues, and in general, are not supported for use with KVM switches.

It can be difficult to tell which ones are right for the KVM switch you are interested in.  How can you tell which KVM cables you require?  How can you tell if a KVM switch requires proprietary cables?  How do these cables work? 

Standard KVM Switches and Cables

Note: You will need one bundle of KVM cables per computer you want to connect to the KVM switch.

Standard KVM switches have no special cable requirements.  If you have spare video and PS/2 or USB cables, you can use them to hook up the KVM switch to your computers.  StarTech.com still sells KVM cable packages, but they are just for the convenience of buying them in bundles and usually involve some savings.  Keep in mind that even if you have some of the cables you need, it still might be advantageous to buy the bundle.

KVM Switches with Opposite Gender Video Connections

Some KVM switches use male video connections for the computers and female video connections for the console ports.  In this case you simply need a video extension cable, or a KVM cable package appropriate to the KVM switch.  This is so you cannot accidentally plug cables from your computer into the console ports.

KVM Switches Requiring Proprietary Cables

KVM switches can also use proprietary KVM cables to connect to the individual computers.  This is often done with larger KVM switches and KVM switches intended for a server environment.  These cables use a proprietary pinout which does not conform to the video standard in use, as the cable carries both the video and PS/2 or USB data along a single cable.

If you are unsure whether or not you need special cables, complete the following:

  1. Check the Technical Specifications tab on the individual product pages for What's in the Box.  This section lists everything that comes with your purchase, and your KVM switch might come with the cables.
  2. Check the Accessories tab.  This section lists potential accessories for the product you are looking at.  StarTech.com will list the appropriate KVM cables for the KVM switch here. 
  3. Check the Gallery and look at a picture of the back of the KVM switch.

Note: If there are no PS/2 or USB ports on the back of the KVM switch other than for the console, you will require proprietary cables.

If at this point you require further assistance in deciding which cables to purchase with your StarTech.com KVM switch, contact our technical support team.  

This device outputs DisplayPort video signals. If you have a display or video destination that uses another type of video connection, there are ways that you can convert the video signal or connection. These options are outlined below and organized by the target connection.

Passive and active conversions

The converter that you require depends on the type of DisplayPort video source that you are using. For more information about converting DisplayPort video signals, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/DisplayPort_Converter_DP_Multi_Mode.

Target connection Passive conversion Active conversion
VGA N/A DisplayPort to VGA: https://www.startech.com/AV/Displayport-Converters/DP-VGA/.
DVI

DisplayPort to DVI: https://www.startech.com/AV/Displayport-Converters/DP-DVI/?filter_CONVERTTYPE=Passive.

DisplayPort to DVI: https://www.startech.com/AV/Displayport-Converters/DP-DVI/?filter_CONVERTTYPE=Active.
HDMI DisplayPort to HDMI: https://www.startech.com/AV/Displayport-Converters/DP-HDMI/?filter_CONVERTTYPE=Passive. DisplayPort to HDMI: https://www.startech.com/AV/Displayport-Converters/DP-HDMI/?filter_CONVERTTYPE=Active.

This device has a DisplayPort input port. If you have a video source that uses another video connection, there are options available to convert the video signal or connection. These options will be outlined below for each video source connection.

Note: You might need to use more than one converter as part of your solution; however, you should try to use the least number of converters and cables to connect your source and destination. If you have the option to convert from multiple source video connections, choose the option that requires the fewest number of conversions.

Source connection 

First conversion

Second conversion (if required)

VGA

VGA to HDMI: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=VGA&filter_AVOUTPUT=HDMI.

HDMI to DisplayPort: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=HDMI&filter_AVOUTPUT=DisplayPort.

DVI

DVI to HDMI: https://www.startech.com/Cables/Audio-Video/Video-Adapter/HDMI-Cable-Adapters/.

HDMI to DisplayPort: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=HDMI&filter_AVOUTPUT=DisplayPort.

HDMI

HDMI to DisplayPort: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=HDMI&filter_AVOUTPUT=DisplayPort.

N/A

Installation

  1. Turn off all of the computers and monitors that will be connected to the KVM switch.
  2. Connect the power adapter to the KVM switch.
  3. Connect the video cables from your monitors to the console video port on the KVM switch. 
  4. Turn on the monitors.
  5. Connect your keyboard and mouse to the console PS/2 or USB ports on the KVM switch.
  6. If you have not done so already, change the KVM switch to focus on port 1.
  7. Connect the video cables from PC1 to the KVM switch.
  8. Connect the PS/2 or USB cables from PC1 to the PC1 PS/2 or USB ports on the KVM switch.
  9. Turn on PC1. You should see the computer load the operating system that you are using on PC1.
  10. Make sure that the mouse and keyboard can control PC1.
  11. Repeat steps 4 to 8 for each additional computer that you want to connect to the KVM switch. Leave the computer in focus until you make sure that the mouse and keyboard can control the computer in step 8.

Problemsökning

There are some quick tests that you can perform to rule out potential issues. Start by turning off all of the connected computers and peripherals, unplugging everything from the KVM, including power, and leaving it for 10 seconds.  Then connect everything to the KVM following the procedure in the following FAQ: https://www.startech.com/faq/kvm-switches-setup.

You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video cables

  • KVM switch

  • Video source (such as a DVR or computer)

  • Video destination (such as a monitor or projector)

Note: When you are testing your setup components, it is recommended that you avoid using any video adapters. For example, if you are converting a VGA source to HDMI to be used with an HDMI extender, you should test with an HDMI source.

To test your setup components, try the following:

  • Use the video cable, KVM switch, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different video cable, KVM switch, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Remove the KVM switch from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the KVM switch.

  • Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.

Note: In order for your setup to work properly, the video source, KVM switch, and video destination all need to support the resolution that you are using.

There are four troubleshooting actions that you can try if some but not all of the ports and your computer are working with the KVM switch. 

  • To determine if a specific cable is the source of the problem, switch the cables that connect the KVM switch to the computers to one working port and computer, and one port and computer that is not working. Keep the computer plugged into the same ports and only switch the cables. If the issue persists when you switch cables, the issue may be with the cable itself.
  • To determine if the problem is between the computer and the KVM switch, using the same cables, connect the KVM switch to one computer that is working and one computer that is not working. If the issue persists when you switch computers, follows the issue may be with the computer and the KVM switch.
  • Try reinitializing the KVM.  This is done by following the setup instructions on the website.
  • To determine if the KVM switch is the source of the problem, if you have another KVM switch, disconnect the current KVM switch and connect the second KVM switch.

If the keys on your keyboard are repeating, complete the following:

  1. If the KVM you are using has USB ports, you can move your keyboard to the USB hub port on the back of the KVM (the USB hubs are marked).

Note: When you move the keyboard out of the keyboard port, you will not be able to access the hotkeys.

  1.  You can adjust the typematic rate in your operating system’s settings. Depending on the version of Windows you are running, you can adjust the typematic rate by doing one of the following:
    • Click Control Panel > Keyboard > Speed. Adjust the repeat delay and repeat rate until the keys no longer repeat.
    • Click Control Panel > Hardware and Sound > Devices and Printers. Right-click Keyboard Settings. Adjust the repeat delay and repeat rate until the keys no longer repeat.

To output 4K to a DisplayPort display at 30Hz, your monitor must support the resolution and refresh rate. If your monitor also supports 4K at 60Hz (DP 1.2 or higher), you may also need to set the monitor to work at 30Hz. 

To resolve this issue, use the buttons on your monitor to change the DisplayPort settings to DP1.1. For more information about how to change your monitor settings, refer to the website of the manufacturer of your monitor.