StarTech.com

KVM-switch med 2 portar med dubbel VGA - USB 2.0

Få åtkomst till två dubbel-video-datorer och två delade USB-tillägg från en enda arbetsstation

Produkt ID: SV231DVGAU2A

  • Maximal produktivitet med dubbla skärmar och åtkomst till flera datorer
  • Problemfri användning med växling via genvägskommandon och knapp
  • Dela dina USB-tillägg med inbyggd USB-hubb med 2 portar
Visa mer
  • Stöder upplösningar på upp till 1920x1200
  • Stöd för 3,5 mm högtalare- och mikrofon-konsol
259,99 € EUR exkl. moms
324,99 € EUR inkl. moms

Överblick

Denna USB KVM låter dig ansluta två datorer, var och en med dubbla VGA-utgångar, till en arbetsstation med två skärmar. Du kan växla arbetsstationen mellan varje dator, samt två extra USB-tillägg och 3,5 mm högtalare & mikrofon.

Maximera produktiviteten med dubbel video

Med stöd för två VGA-videoingångar och två olika datorer, maximerar denna KVM-switch produktiviteten. Du får inte bara åtkomst till flera datorer, du kan dessutom använda två VGA-skärmar på varje dator och strömma oberoende innehåll till varje skärm, vilket ger dig friheten att multitaska och öka din produktivitet. VGA-portarna stöder upplösningar på upp till 1920x1200 för maximal skärmyta. 

Åtkomst till flera system

Denna KVM-switch har dubbel video, stöd för tangentbord och mus samt en USB-hubb med 2 portar för två extra tillägg och är därför perfekt för att få åtkomst till två separata system från en arbetsstation. Stödet för din arbetsstation plus två extra tillägg gör denna KVM idealisk för serverkontroll och förenklar åtkomst till flera datorsystem.

Problemfri användning

Denna KVM med 2 portar garanterar enkel användning med intuitiva genvägskommandon. Den är en enkel men ändå omfattande lösning för att växla mellan varje ansluten dator och stöder även manuell användning med hjälp av de lättanvända knapparna på switchens framsida.

SV231DVGAU2A täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Kontrollera två datorer, var och en med dubbla videokort, från en enda arbetsstation för att öka din produktivitet på kontoret

Fungerar med multimedia-program som till exempel video- och fotoredigering

Använd flera datorer vid tillverkningslinjer

Installera i serverrummet för åtkomst till flera datorer

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
Flera skärmar 2
Hyllmonterbar Nej
Kedjekoppling Nej
KVM-portar 2
Medföljande kablar Nej
PC-gränssnitt USB
PC-videotyp VGA
Prestanda
DVI-stöd Nej
Hot-Key Selection Ja
IP-kontroll Nej
Maximal analog upplösning 1920 x 1200
Maximalt antal användare 1
Medeltid mellan fel (MTBF) 72 000 timmar
Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter Nej
Stöd för portval Tryckknapp och genvägskommandon
Stödda upplösningar up to 1920 x 1200
Kontakt(er)
Konsolgränssnitt 2 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Output
1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona Output
4 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Värdkontakter 4 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Input
4 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona Input
2 - USB B (4-stifts) Hona
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Grön - ström
2 - Grön - Dator identifierad
2 - Indikatorer för datorval
2 - Röd - Dator-indikator
Ström
Inspänning 110V-240V AC
Inström 0.6A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 18
Utspänning 12 DC
Utström 1.5A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 90% RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 104 mm [4.1 in]
Produktdjup 130 mm [5.1 in]
Produkthöjd 57 mm [2.2 in]
Produktlängd 159 mm [6.3 in]
Produktvikt 768 g [27.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.2 kg [2.6 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Dubbel VGA USB KVM-switch
1 - Universell strömadapter (NA/UK/EU)
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

KVM-switch med 4 portar med dubbel VGA - USB 2.0
SV431DVGAU2A
KVM-switch med 4 portar med dubbel VGA - USB 2.0

Kontrollera fyra USB-utrustade datorer med dubbel VGA med en konsol med två skärmar och audiouppsättning

380,99 € exkl. moms
476,24 € inkl. moms
DVI VGA KVM-switch för dubbla skärmar USB med 2 portar, audio & USB 2.0-hubb
SV231DDVDUA
DVI VGA KVM-switch för dubbla skärmar USB med 2 portar, audio & USB 2.0-hubb

Dela ett tangentbord och en mus samt 1 VGA- och 1 DVI-skärm mellan 2 multimediadatorer

250,99 € exkl. moms
313,74 € inkl. moms
DVI VGA KVM-switch för dubbla skärmar USB med 4 portar, audio & USB 2.0-hubb
SV431DDVDUA
DVI VGA KVM-switch för dubbla skärmar USB med 4 portar, audio & USB 2.0-hubb

Dela ett tangentbord och en mus samt 1 VGA- och 1 DVI-skärm mellan 4 multimediadatorer

373,99 € exkl. moms
467,49 € inkl. moms
DVI VGA KVM-switch för dubbla skärmar USB med 2 portar, audio & USB 2.0-hubb
SV231DDVDUA
DVI VGA KVM-switch för dubbla skärmar USB med 2 portar, audio & USB 2.0-hubb

Dela ett tangentbord och en mus samt 1 VGA- och 1 DVI-skärm mellan 2 multimediadatorer

250,99 € exkl. moms
313,74 € inkl. moms
Dubbel USB DisplayPort KVM-switch med 2 portar, audio & USB 2.0-hubb
SV231DPDDUA
Dubbel USB DisplayPort KVM-switch med 2 portar, audio & USB 2.0-hubb

Kontrollera två högupplösta dubbla DisplayPorts-datorer med en enda dator

369,99 € exkl. moms
462,49 € inkl. moms
Högupplöst USB DVI Dual Link KVM-switch med 2 portar och audio
SV231DVIUAHR
Högupplöst USB DVI Dual Link KVM-switch med 2 portar och audio

Kontrollera två multimediadatorer med högupplöst DVI från en enda konsol

256,99 € exkl. moms
321,24 € inkl. moms
4 Port Dual DVI USB KVM Switch with Audio & USB 2.0 Hub
SV431DD2DUA
4 Port Dual DVI USB KVM Switch with Audio & USB 2.0 Hub

Share a keyboard, mouse and dual DVI displays/monitors between 4 multimedia computers

479,99 € exkl. moms
599,99 € inkl. moms
DVI VGA KVM-switch för dubbla skärmar USB med 4 portar, audio & USB 2.0-hubb
SV431DDVDUA
DVI VGA KVM-switch för dubbla skärmar USB med 4 portar, audio & USB 2.0-hubb

Dela ett tangentbord och en mus samt 1 VGA- och 1 DVI-skärm mellan 4 multimediadatorer

373,99 € exkl. moms
467,49 € inkl. moms
USB DisplayPort KVM-switch med 4 portar och audio
SV431DPUA
USB DisplayPort KVM-switch med 4 portar och audio

Dela tangentbord, mus och DisplayPort-skärm mellan fyra HD multimedia-system

358,99 € exkl. moms
448,74 € inkl. moms
1U hyllmonterbart USB KVM-switch-paket med 16 portar, OSD och kablar
SV1631DUSBUK
1U hyllmonterbart USB KVM-switch-paket med 16 portar, OSD och kablar

Ett komplett USB KVM-paket med 16 portar med alla nödvändiga kablar och tillbehör

864,99 € exkl. moms
1 081,24 € inkl. moms

Tillbehör