StarTech.com

KM-switchkabel med filöverföring - USB 3.0

Kontrollera och för över filer mellan två Windows-datorer med en enda uppsättning av tangentbord och mus

Produkt ID: SVUSB3DSA

  • Tangentbord-, mus- och skärmdelning mellan 2 Windows®-system
  • En enda USB 3.0-anslutning per system
  • Stöder filöverföringar och urklippsdelning
  • Stöder kontroll via pekskärm
100,99 € EUR exkl. moms
126,24 € EUR inkl. moms

Överblick

SVUSB3DSA USB 3.0 KVM-växlingsswitchen med 2 portar för två system låter dig dela video, tangentbord/mus och överföra filer mellan två Windows®-system – allt detta genom standard USB 3.0-anslutningar. När allt är anslutet kan du föra muspekaren mellan system för sömlös KVM-kontroll.

USB KVM-switchen möjliggör skärmdelning (utökat eller speglat läge) från båda datorerna och gör om din andra surfplatta, bärbara eller stationära dator till en delad skärm. Stödet för inbyggd pekskärm innebär att om en av eller båda systemen som ansluts har en pekskärm så kan du använda den till att styra den andra datorn.

Det inbyggda stödet för filöverföring gör det enkelt att dela filer genom USB 3.0 KVM-anslutningen. Med ett knapptryck öppnas ett fönster för filöverföring som låter dig antingen dra och släppa eller kopiera/klistra in filer till en mapp på den andra datorn. Enheten stöder även urklippsdelning så att du kan kopiera och klistra in text från ett system till det andra.

USB 3.0-gränssnittet ger en datakanal på 5 Gbps som garanterar snabba filöverföringar och jämn videoströmning/delning och är samtidigt bakåtkompatibelt med USB 2.0.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com

  • Dela videoresurser mellan anslutna system med utökat eller speglat läge för skärmdelning
  • Placera dina datafiler var du vill med stöd för enkel filöverföring
  • Upplev full KVM-kontroll över två system genom en enda USB 3.0-kabel

Användning

Dela videokort och hårddisk mellan två datorer med stöd för skärmdelning och filöverföring

Styr två system med en enda uppsättning av tangentbord och mus

Använd en surfplatta eller bärbar dator med Windows® med pekskärm för att kontrollera ett vanligt system utan pekskärm

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Chipset-ID MCT - WH90
Hyllmonterbar Nej
KVM-portar 2
Medföljande kablar Ja
PC-gränssnitt USB 3.0
Prestanda
Hot-Key Selection Nej
IP-kontroll Nej
Maximalt antal användare 1
Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter Nej
Kontakt(er)
Värdkontakter 2 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64)
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Ledig USB 2.0/3.0-port (USB 3.0 rekommenderas)
CPU: Intel Core i3 2,8 GHz eller högre
RAM: 2 GB minne eller högre
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Luftfuktighet 0~85 % RH (icke-kondenserande)
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1.5 m [4.9 ft]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 19 mm [0.7 in]
Produkthöjd 9 mm [0.4 in]
Produktlängd 49 mm [1.9 in]
Produktvikt 37 g [1.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 161 g [5.7 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0 KM-switchkabel
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64)

Certifikat

Relaterade produkter

KM Switch Cable with File Transfer for Mac and PC - USB 2.0
SVKMS2
KM Switch Cable with File Transfer for Mac and PC - USB 2.0

Control and transfer files between two Windows® and/or Mac® systems using a single keyboard and mouse

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
USB-akutvagnsadapter med filöverföring och videoinspelning
NOTECONS02
USB-akutvagnsadapter med filöverföring och videoinspelning

Bärbar KVM-konsol | VGA-video | 1920 x 1200 60Hz | Kablar medföljer

610,99 € exkl. moms
763,74 € inkl. moms
2 Port USB HDMI Cable KVM Switch with Audio and Remote Switch – USB Powered
SV211HDUA
2 Port USB HDMI Cable KVM Switch with Audio and Remote Switch – USB Powered

Control two HDMI®, USB equipped PCs with a single monitor, keyboard, mouse and audio peripheral set

118,99 € exkl. moms
148,74 € inkl. moms
2 Port USB DisplayPort Cable KVM Switch w/ Audio and Remote Switch - USB Powered
SV211DPUA
2 Port USB DisplayPort Cable KVM Switch w/ Audio and Remote Switch - USB Powered

Control two DisplayPort®, USB equipped PCs with a single monitor, keyboard, mouse and audio peripheral set

125,99 € exkl. moms
157,49 € inkl. moms