Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

Cisco QSFP-H40G-ACU10M-kompatibel - QSFP+ direktanslutningskabel - 10 m

Produkt ID: QSFPH40GAC10

Ny

Anslut dina Cisco 40GbE SFP+ nätverksenheter med denna kostnadseffektiva, aktiva Twinax kopparkabel

Funktioner
  • 100% Cisco-kompatibel, motsvarande Cisco QSFP-H40G-ACU10M-kabeln

  • Kostnadseffektivt alternativ till fiberoptiska moduler

  • Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)

Flera funktioner . . .
  • 0,25 mm², 100 ohm impedans

  • Kan hotswappas med fiberoptiska moduler

  • Kompatibelt med kontaktstandarder för SFF-8436

  • Låg strömåtgång: < 0,5 W

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

INGSE
tillgänglig i
973,99 € EUR exkl. moms
1 217,49 € inkl. moms

ID: QSFPH40GAC10

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Denna 40G QSFP + -kabel ger dig vad du behöver mest i dina nätverksanslutningar: pålitliga prestanda. Den är byggd efter MSA-specifikationer och fullt testad för att garantera sömlös kompatibilitet.

Den passiva twinaxkabeln är en direktansluten hotplugkabel med stöd för 40 Gigabit Ethernet-applikationer via QSFP + (Quad Small Form Factor Pluggable) -portar.

Den här kabeln är framtagen för höghastighetsanslutningar på medellånga avstånd, t.ex. tvärracksnätverksomkopplare eller serveranslutningar.

Med stöd av StarTech.coms tvåårsgaranti är QSFPH40GAC10 en pålitlig ersättarkabel för Cisco® QSFP-H40G-ACU10M.

Användning
  • Använd för 40Gb Ethernet-nätverksapplikationer
  • För punkt-till-punkt racknätverksswitchrar eller serveranslutningar
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabeltyp Active Copper Cable
Prestanda
Impedans 100 Ohm
Maximal dataöverföringshastighet 40 Gbps
Kontakt(er)
Connector A 1 - QSFP+ Med lås Kontakt
Connector B 1 - QSFP+ Med lås Kontakt
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 10 m [32.8 ft]
Produktbredd 14 mm [0.6 in]
Produkthöjd 12 mm [0.5 in]
Produktlängd 10 m [32.8 ft]
Produktvikt 520 g [18.4 oz]
Tråddimension 24 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 570 g [20.1 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - QSFP+-kabel
Certifikat
Ny
Cisco QSFP-H40G-ACU5M kompatibel - QSFP+ direktanslutningskabel - 5 m
QSFPH40GACU5

Cisco QSFP-H40G-ACU5M kompatibel - QSFP+ direktanslutningskabel - 5 m

Anslut dina Cisco 40GbE SFP+ nätverksenheter med denna kostnadseffektiva, aktiva Twinax kopparkabel

686,99 € exkl. moms
858,74 € inkl. moms

Ny
Cisco QSFP-H40G-ACU7M kompatibel - QSFP+ direktanslutningskabel - 7 m
QSFPH40GACU7

Cisco QSFP-H40G-ACU7M kompatibel - QSFP+ direktanslutningskabel - 7 m

Anslut dina Cisco 40GbE SFP+ nätverksenheter med denna kostnadseffektiva, aktiva Twinax kopparkabel

809,99 € exkl. moms
1 012,49 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.