StarTech.com

1U 19" hyllmonterad LCD-enhet - USB + PS/2

Central kontroll över en server eller KVM-switch med denna 1U USB PS/2 hyllmonterbara LCD-enhet

Produkt ID: RKCONS1901EU

  • Ljus 19" Active Matrix TFT-skärm
  • Stöd för VGA-videoingång
  • Kompatibel med USB- eller PS/2-datorer och KVM-enheter
Visa mer
  • Hållbar 1U hyllmonterbar design
  • OSD-funktion (On Screen Display) för LCD-skärm
  • Säkerhetsfunktioner som portlås och Auto Scan
1 506,99 € EUR exkl. moms
1 883,74 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Överblick

Den RKCONS1901EU 1U 19" hyllmonterade LCD-enheten ger en komplett kontrollpunkt med tangentbord, video och mus, elegant inbyggt i endast 1U utrymme i hyllan/skåpet - för total KVM-kontroll direkt från en serverhylla.

Hyllenheten har en hållbar och kompakt 1U-design och när den inte används kan man helt enkelt fälla ner skärmen som på en bärbar dator och skjuta in den i serverhyllan på de stadiga monteringsskenorna (medföljer). Det medföljande låset ger extra säkerhet för att minska otillåten åtkomst till anslutna datorer.

KVM-hyllenheten ger sammanfogad kontroll från en praktisk plats och kan anslutas till i stort sett vilken KVM-switch med flera portar som helst för kontroll över flera servrar/datorer och ger en skalbar KVM-kontrollösning som låter dig bestämma vilken slags KVM-switch du vill använda beroende på funktion och budget.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com

  • Den kompakta 1U-designen tar upp 90 % mindre plats än vanligt skåpmonterat tangentbord, skärm och mus
  • Stabil stålkonstruktion och glidskenor av hög kvalitet garanterar lång, underhållsfri livslängd och pålitlig kontroll över din utrustning
  • Låset förhindrar åtkomst till knappsatsen eller LCD-brickan för att ge en säker serverhanteringslösning som hindrar otillåtna användare från att få åtkomst till din kritiska utrustning

Användning

Central kontroll över ett dussintal datorer och servrar vid användningen med valfri KVM

Förbättra det interna utrymmet i befintliga skåp

Hantering av skåpmonterade servrar

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Nej
Flera skärmar 1
Hyllmonterbar Ja
KVM-portar 1
Nyckellås Ja
Paneltyp Active Matrix TFT-LCD
PC-gränssnitt USB och PS/2
PC-videotyp VGA
Skärmstorlek 19in
Prestanda
Bredd-/höjdförhållande 4:3
Färgdjup 24 bitar, 16,7 M färger (Truecolor)
IP-kontroll Nej
Kontrastförhållande 1000:1
Ljusstyrka 250 cd/m²
Maximal analog upplösning 1280x1024(SXGA)@60Hz
Maximalt antal användare 1
Medeltid mellan fel (MTBF) 60 000 timmar
Pixelupplösningsstöd 0.294 x 0.294 mm
Sidobetraktningsvinkel 176° (H), 170° (V)
Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter Ja
Stöd för portval Genvägskommandon och OSD (visning på skärmen)
Svarstid 5ms
Kontakt(er)
Värdkontakter 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
2 - PS/2 (6-stifts, Mini-DIN) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Ström
Inspänning 100 ~ 240 AC
Power Source International Power Cords
Strömförbrukning 48
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Kraftigt stål
Maximalt monteringsdjup 800 mm [31.5 in]
Minsta monteringsdjup 555 mm [21.9 in]
Produktbredd 480 mm [18.9 in]
Produkthöjd 45 mm [1.8 in]
Produktlängd 575 mm [22.6 in]
Produktvikt 13.7 kg [30.3 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 19.5 kg [43.1 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1U LCD-hyllenhetslåda
1 - Monteringsskenor - Sats
1 - Kabelpaket till enheten
1 - Strömkabel
1 - Nycklar
1 - Sats med monteringsskruvar
1 - Användarhandbok
1 - Bruksanvisning på CD

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
OS independent; No software or drivers required

Certifikat