StarTech.com

1U enports KVM-konsol för serverrack - 17 tum

Styr din server eller KVM-brytare från en centraliserad rackkonsol

Produkt ID: RKCONS1701

  • Spara pengar och mindre röra med en kostnadseffektiv rackmonterad LCD-konsol
  • Minska röran i serverrummet med en 1U rackmonterad design
  • Intuitiv systemintegrering med direktstöd för en server eller KVM-brytare
Visa mer
  • Inbyggd touchpad och tangentbord
  • Stöder bildupplösning upp till 1280x1024
1 156,99 € EUR exkl. moms
1 446,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Nej
Flera skärmar 1
Hyllmonterbar Ja
Kedjekoppling Nej
KVM-portar 1
Medföljande kablar Ja
Nyckellås Nej
Paneltyp Active Matrix TFT-LCD
PC-gränssnitt USB
PC-videotyp VGA
Skärmstorlek 17in
U-höjd 1U
Prestanda
Bredd-/höjdförhållande 5:4
Färgdjup 8 bitar, 16,7 M färger
IP-kontroll Nej
Kontrastförhållande 1000:1
Ljusstyrka 250 cd/m²
Maximal analog upplösning 1280 x 1024
Maximalt antal användare 1
Medeltid mellan fel (MTBF) 50 000 timmar
Pixelupplösningsstöd 0.264 x 0.264 mm
Sidobetraktningsvinkel 170° (H), 160° (V)
Stödda upplösningar Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz
Svarstid 5ms
Kontakt(er)
Värdkontakter 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Input
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - ström-/status-LED
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 1.5A
Power Source International Power Cords
Strömförbrukning 13W
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 10 ~ 80% RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 6ft
Kabinettyp Stål
Maximalt monteringsdjup 79 cm [31.1 in]
Minsta monteringsdjup 45 cm [17.7 in]
Produktbredd 44.8 cm [17.6 in]
Produkthöjd 4.3 cm [1.7 in]
Produktlängd 47.1 cm [18.5 in]
Produktvikt 11.7 kg [25.9 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 17.1 kg [37.8 lb]
Package Height 19 cm [7.5 in]
Package Length 76.5 cm [30.1 in]
Package Width 61.5 cm [24.2 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - KVM-konsol
1 - KVM-kabel
8 - M5 korgmuttrar
8 - M5-skruvar
5 - strömkablar (NA/JP, UK, EU, ANZ)
2 - monteringsskenor
1 - snabbstartsguide

Certifikat

Relaterade produkter

8-portars rackmonterad KVM-konsol för serverrack - 19 tum - 1U
RKCONS1908K
8-portars rackmonterad KVM-konsol för serverrack - 19 tum - 1U

Styr din server eller KVM-brytare från ett centraliserat LCD KVM-fack

1 889,99 € exkl. moms
2 362,49 € inkl. moms
16-Portars KVM-konsol för serverrack - 19 tum - 1U
RKCONS1916K
16-Portars KVM-konsol för serverrack - 19 tum - 1U

Styr din server eller KVM-brytare från en centraliserad rackmonterad KVM-konsol

2 092,99 € exkl. moms
2 616,24 € inkl. moms
1U enports KVM-konsol för serverrack - 19 tum
RKCONS1901
1U enports KVM-konsol för serverrack - 19 tum

Styr din server eller KVM-brytare från en centraliserad rackkonsol

1 272,99 € exkl. moms
1 591,24 € inkl. moms
17-tums HD-rackmonterad KVM-konsol - Dual Rail
RKCOND17HD
17-tums HD-rackmonterad KVM-konsol - Dual Rail

1080p-skärm | 17-tums | 1U | DVI- och VGA-gränssnitt | Kablar medföljer

1 867,99 € exkl. moms
2 334,99 € inkl. moms

Tillbehör