StarTech.com

16-Portars KVM-konsol för serverrack - 19 tum - 1U

Styr din server eller KVM-brytare från en centraliserad rackmonterad KVM-konsol

Produkt ID: RKCONS1916K

  • Spara pengar och mindre röra med en kostnadseffektiv rackmonterad LCD-konsol
  • Minska röran i serverrummet med en 1U rackmonterad design
  • Intuitiv systemintegrering med direktstöd för upp till sexton servrar
Visa mer
  • Inbyggd touchpad och tangentbord
  • Stöder bildupplösning upp till 1280x1024
  • Stöder sekvensinstallation (daisy-chain) med extra KVM-brytare
2 092,99 € EUR exkl. moms
2 616,24 € EUR inkl. moms

Överblick

Denna 1U 16-portars KVM-konsol ger dig total kontroll över tangentbord, skärm och mus för 16 datorer. Den rackmonterade konsolen tar bara upp 1U rackutrymme vilket gör den till en platseffektiv lösning för total konsolkontroll.

Maximera din IT-budget, minimera dina bekymmer

Denna 16-portars KVM-brytare ger dig all kontroll du behöver för att hantera ditt serverrum till låg kostnad. Konsolen har inbyggt tangenbord och en touchpad för intuitiv kontroll, samt LCD-display för bildupplösningar upp till 1280x1024. 

Maximera din skärmyta

Denna mångsidiga LCD-konsol har en 19-tums skärm. Den utökade skärmytan gör att du kan köra flera appar på samma skärm för större effektivitet.

Städad kontroll

Konsolen skjuts ut från 1U av rackutrymme så att du lätt och bekvämt kan kontrollera sexton  servrar eller flera om du ansluter via en KVM-brytare. Den rackmonterade VGA-konsolens handtag gör det lätt att skjuta konsolen in och ut ur serverracket så att din arbetsyta alltid är städad och organiserad.

Problemfri systemintegrering

Den rackmonterade LCD:n har en 16-portars KVM-modul för direkt anslutning till 16 servrar. Du kan även ansluta till ytterligare servrar genom att ansluta till KVM-brytare i sekvens (daisy-chain). KVM-modulen ger dig den flexibilitet du behöver för att enkelt integrera konsolen i din nuvarande serverstruktur.

RKCONS1916K täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Kontrollera ett enda system eller dussintals KVM-anslutna datorer

Förbättra den interna yteffektiviteten i ditt serverskåp

Hantera skåpmonterade servrar och KVM-switchar

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Nej
Flera skärmar 1
Hyllmonterbar Ja
Kedjekoppling Nej
KVM-portar 16
Medföljande kablar Ja
Nyckellås Nej
Paneltyp Active Matrix TFT-LCD
PC-gränssnitt USB och PS/2
PC-videotyp VGA
Skärmstorlek 19in
U-höjd 1U
Prestanda
Färgdjup 8 bitar, 16,7 M färger
IP-kontroll Nej
Kontrastförhållande 1000:1
Ljusstyrka 250 cd/m²
Maximal analog upplösning 1280 x 1024
Maximalt antal användare 1
Medeltid mellan fel (MTBF) 50 000 timmar
Pixelupplösningsstöd 0.264 x 0.264 mm
Stödda upplösningar 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1280 x 1024

Lower resolutions are also supported
Kontakt(er)
Konsolgränssnitt 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Input
16 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Input
Övriga gränssnitt 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Input
2 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona Input
2 - PS/2 (6-stifts, Mini-DIN) Hona Input
Värdkontakter 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Output
Ström
Inspänning 100 ~ 240 AC
Inström 1.5A
Power Source International Power Cords
Strömförbrukning 23W
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 10 ~ 80% RH
Utseende
Maximalt monteringsdjup 890 mm [35 in]
Minsta monteringsdjup 605 mm [23.8 in]
Produktbredd 48.3 cm [19 in]
Produkthöjd 43 mm [1.7 in]
Produktlängd 64.3 cm [25.3 in]
Produktvikt 13.5 kg [29.8 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 21 kg [46.4 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - KVM-konsol
16 - KVM-kablar
8 - M5 korgmuttrar
8 - M5-skruvar
5 - strömkablar (NA/JP, UK, EU, AU)
4 - monteringsskenor (olika längder)
1 - snabbstartsguide

Certifikat

Relaterade produkter

8-portars rackmonterad KVM-konsol för serverrack - 19 tum - 1U
RKCONS1908K
8-portars rackmonterad KVM-konsol för serverrack - 19 tum - 1U

Styr din server eller KVM-brytare från ett centraliserat LCD KVM-fack

1 889,99 € exkl. moms
2 362,49 € inkl. moms
1U enports KVM-konsol för serverrack - 19 tum
RKCONS1901
1U enports KVM-konsol för serverrack - 19 tum

Styr din server eller KVM-brytare från en centraliserad rackkonsol

1 272,99 € exkl. moms
1 591,24 € inkl. moms
1U 17
RACKCOND1701
1U 17" HD 1080p Dual Rail-hyllmonterad LCD-enhet i widescreen

Övervaka och kontrollera serverutrustning från en central, KVM-integrerad enhet med bekvämligheten av dual rail-designen

2 326,99 € exkl. moms
2 908,74 € inkl. moms
1U rackmonterad KVM-konsol med 8 portar för serverrack - 17 tum
RKCONS1708K
1U rackmonterad KVM-konsol med 8 portar för serverrack - 17 tum

Styr upp till åtta servrar eller KVM-brytare från en centraliserad åttaportars KVM-konsol

1 774,99 € exkl. moms
2 218,74 € inkl. moms
1U enports KVM-konsol för serverrack - 17,3 tum - 1080p HD
Kommer snart
RKCONS17HD
1U enports KVM-konsol för serverrack - 17,3 tum - 1080p HD

Styr din server eller KVM-brytare från en centraliserad HD KVM-konsol

1 484,99 € exkl. moms
1 856,24 € inkl. moms

Tillbehör