StarTech.com

17-tums HD-rackmonterad KVM-konsol - Dual Rail

1080p-skärm | 17-tums | 1U | DVI- och VGA-gränssnitt | Kablar medföljer

Produkt ID: RKCOND17HD

  • Använd den rackmonterade skärmen och tangentbordet/musen individuellt vare Dual Rail KVM-konsolens design
  • 1080p KVM-konsolen stöder HD-upplösningar på upp till 1920 x 1080
  • Stöder både digitala och analoga anslutningar med DVI- och VGA-portar
Visa mer
  • Är enkel att installera med medföljande fästen, kablar och skruvar
  • Anslut en fingeravtrycksskanner eller annan kringutrustning till USB-porten på framsidan av KVM-konsolen
1 867,99 € EUR exkl. moms
2 334,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
Flera skärmar 1
Hyllmonterbar Ja
KVM-portar 1
Medföljande kablar Ja
Paneltyp Active Matrix TFT-LCD
PC-gränssnitt USB
PC-videotyp DVI+VGA
Skärmstorlek 17.3"
U-höjd 1U
Prestanda
Bredd-/höjdförhållande 16:9
DVI-stöd Ja
Färgdjup 18-bit, 262,144 colors
Hot-Key Selection Ja
Kontrastförhållande 650:1
Ljusstyrka 250 cd/m²
Maximal analog upplösning 1920 x 1080 @ 60Hz
Maximal digital upplösning 1920 x 1080 @ 60 Hz
Medeltid mellan fel (MTBF) Cirka 44 230 timmar
Pixelupplösningsstöd 0.199 x 0.199 mm
Sidobetraktningsvinkel 140° (H), 120° (V)
Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter Nej
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 1024×576
1152×648
1280×720
1366×768
1600×900
1920×1080
Svarstid 8 ms
Kontakt(er)
Konsolgränssnitt 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Output
2 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
1 - DVI-D (25-stifts) Hona Output
1 - 3,5 mm stereoaudio Hona Output
Värdkontakter 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane Input
1 - DVI-D (25-stifts) Hona Input
1 - USB Type-B (4 pin) USB 2.0 Hona
1 - 3,5 mm stereoaudio Hona Input
Mjukvara
OS-kompatibilitet Operativsystemsoberoende, varken programvara eller drivrutiner behövs
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström
1 - Num Lock
1 - Caps Lock
1 - Scroll Lock
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 1A
Power Source International Power Cords
Strömförbrukning 19.4W
Miljö
Drifttemperatur 0~40 Celsius Degree
Förvaringstemperatur -20~60 Celsius Degree
Luftfuktighet 0 ~ 80 % RH icke-kondenserande
Utseende
Färg Svart
Kabellängd USB and VGA Combo Cable 1.2M
3.5in Audio cable 1.8M
Kabinettyp Stål
Maximalt monteringsdjup 1000 mm [39.4 in]
Minsta monteringsdjup 649.8 mm [25.6 in]
Produktbredd 48 cm [18.9 in]
Produkthöjd 4.4 cm [1.7 in]
Produktlängd 72.7 cm [28.6 in]
Produktvikt 12 kg [26.5 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.4 kg [3.1 lb]
Package Height 10.9 cm [4.3 in]
Package Length 81.3 cm [32 in]
Package Width 56.7 cm [22.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - LCD-enhet
2 - Bakmonteringsfästen
1 - Set med KVM-kablar (USB/VGA)
1 - Ljudkabel
1 - Kabel för uppdatering av inbyggd programvara
8 - M5 korgmuttrar
8 - M5-skruvar
5 - Strömkablar (NA, JP, UK, EU, ANZ)
1 - snabbstartsguide
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

1U enports KVM-konsol för serverrack - 19 tum
RKCONS1901
1U enports KVM-konsol för serverrack - 19 tum

Styr din server eller KVM-brytare från en centraliserad rackkonsol

1 272,99 € exkl. moms
1 591,24 € inkl. moms
8-portars rackmonterad KVM-konsol för serverrack - 19 tum - 1U
RKCONS1908K
8-portars rackmonterad KVM-konsol för serverrack - 19 tum - 1U

Styr din server eller KVM-brytare från ett centraliserat LCD KVM-fack

1 889,99 € exkl. moms
2 362,49 € inkl. moms
16-Portars KVM-konsol för serverrack - 19 tum - 1U
RKCONS1916K
16-Portars KVM-konsol för serverrack - 19 tum - 1U

Styr din server eller KVM-brytare från en centraliserad rackmonterad KVM-konsol

2 092,99 € exkl. moms
2 616,24 € inkl. moms
1U enports KVM-konsol för serverrack - 17 tum
RKCONS1701
1U enports KVM-konsol för serverrack - 17 tum

Styr din server eller KVM-brytare från en centraliserad rackkonsol

1 156,99 € exkl. moms
1 446,24 € inkl. moms
1U rackmonterad KVM-konsol med 8 portar för serverrack - 17 tum
RKCONS1708K
1U rackmonterad KVM-konsol med 8 portar för serverrack - 17 tum

Styr upp till åtta servrar eller KVM-brytare från en centraliserad åttaportars KVM-konsol

1 774,99 € exkl. moms
2 218,74 € inkl. moms
1U 16-portars KVM-konsol för serverrack - 17 tum
RKCONS1716K
1U 16-portars KVM-konsol för serverrack - 17 tum

Styr upp till sexton VGA-servrar eller KVM-brytare från en centraliserad rackmonterad KVM-konsol

1 976,99 € exkl. moms
2 471,24 € inkl. moms

Tillbehör