StarTech.com

1U rackmonterad KVM-konsol med 8 portar för serverrack - 17 tum

Styr upp till åtta servrar eller KVM-brytare från en centraliserad åttaportars KVM-konsol

Produkt ID: RKCONS1708K

  • Spara pengar och mindre röra med en kostnadseffektiv rackmonterad LCD-konsol
  • Minska röran i serverrummet med en 1U rackmonterad design
  • Intuitiv systemintegrering med direktstöd för upp till åtta servrar
Visa mer
  • Inbyggd touchpad och tangentbord
  • Stöder bildupplösning upp till 1280x1024
  • Stöder sekvensinstallation (daisy-chain) med extra KVM-brytare
1 774,99 € EUR exkl. moms
2 218,74 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Nej
Flera skärmar 1
Hyllmonterbar Ja
Kedjekoppling Nej
KVM-portar 8
Medföljande kablar Ja
Nyckellås Nej
Paneltyp Active Matrix TFT-LCD
PC-gränssnitt USB
PC-videotyp VGA
Skärmstorlek 17in
U-höjd 1U
Prestanda
Bredd-/höjdförhållande 5:4
Färgdjup 8 bitar, 16,7 M färger
IP-kontroll Nej
Kontrastförhållande 1000:1
Ljusstyrka 250 cd/m²
Maximal analog upplösning 1280 x 1024
Maximalt antal användare 1
Medeltid mellan fel (MTBF) 50 000 timmar
Pixelupplösningsstöd 0.264 x 0.264 mm
Sidobetraktningsvinkel 170° (H), 160° (V)
Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter Ja
Stöd för portval Tryckknapp, genvägskommandon och OSD (visning på skärmen)
Stödda upplösningar Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz
Svarstid 5ms
Kontakt(er)
Konsolgränssnitt 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Output
2 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona Input
2 - PS/2 (6-stifts, Mini-DIN) Hona Input
Övriga gränssnitt 1 - 15 Pin High Density D-Sub Hona Input
Värdkontakter 8 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Input
Indikatorer
LED-indikatorer 8 - Green/Red - Online/Selected LED
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 1.5A
Power Source International Power Cords
Strömförbrukning 13W
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 10 ~ 80% RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 6 ft
Kabinettyp Stål
Maximalt monteringsdjup 90 cm [35.4 in]
Minsta monteringsdjup 56 cm [22 in]
Produktbredd 44.8 cm [17.6 in]
Produkthöjd 4.3 cm [1.7 in]
Produktlängd 52.6 cm [20.7 in]
Produktvikt 13.3 kg [29.4 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 19 kg [42 lb]
Package Height 18.5 cm [7.3 in]
Package Length 76.5 cm [30.1 in]
Package Width 61.5 cm [24.2 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - KVM-konsol
8 - KVM-kablar
8 - M5 korgmuttrar
8 - M5-skruvar
5 - strömkablar (NA/JP, UK, EU, ANZ)
2 - monteringsskenor
1 - snabbstartsguide

Certifikat

Relaterade produkter

17-tums HD-rackmonterad KVM-konsol - Dual Rail
RKCOND17HD
17-tums HD-rackmonterad KVM-konsol - Dual Rail

1080p-skärm | 17-tums | 1U | DVI- och VGA-gränssnitt | Kablar medföljer

1 867,99 € exkl. moms
2 334,99 € inkl. moms
1U enports KVM-konsol för serverrack - 17 tum
RKCONS1701
1U enports KVM-konsol för serverrack - 17 tum

Styr din server eller KVM-brytare från en centraliserad rackkonsol

1 156,99 € exkl. moms
1 446,24 € inkl. moms
16-Portars KVM-konsol för serverrack - 19 tum - 1U
RKCONS1916K
16-Portars KVM-konsol för serverrack - 19 tum - 1U

Styr din server eller KVM-brytare från en centraliserad rackmonterad KVM-konsol

2 092,99 € exkl. moms
2 616,24 € inkl. moms
8-portars rackmonterad KVM-konsol för serverrack - 19 tum - 1U
RKCONS1908K
8-portars rackmonterad KVM-konsol för serverrack - 19 tum - 1U

Styr din server eller KVM-brytare från ett centraliserat LCD KVM-fack

1 889,99 € exkl. moms
2 362,49 € inkl. moms
1U enports KVM-konsol för serverrack - 19 tum
RKCONS1901
1U enports KVM-konsol för serverrack - 19 tum

Styr din server eller KVM-brytare från en centraliserad rackkonsol

1 272,99 € exkl. moms
1 591,24 € inkl. moms

Tillbehör