StarTech.com

1U täckplåt för rack, passar 19" breda serverrack och -skåp

Förbättra kylflödet och utseendet på dina rack och skåp genom att täcka utrymmena mellan utrustning

Produkt ID: BLANKB1

  • 1,2 mm tjockt kallvalsat stål av SPCC kommersiell kvalitet
  • Pudersvart som matchar de flesta rack och skåp
12,99 € EUR exkl. moms
16,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Industristandarder EIA RS310-C
Luftflödeshantering Icke-ventilerad
Ramtyp Stål
U-höjd 1U
Utseende
Färg Svart
Produktvikt 273.7 g [9.7 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 321.8 g [11.4 oz]
Package Height 24 mm [0.9 in]
Package Length 49.3 cm [19.4 in]
Package Width 55 mm [2.2 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1U täckplåt
1 - Paket med M6-skruvar och -korgmuttrar (2 set)

Certifikat

Relaterade produkter

4U Svart lagringslåda i stål för 19 tums rack och skåp
4UDRAWER
4U Svart lagringslåda i stål för 19 tums rack och skåp

Lägg till en robust 4U lagringslåda till alla standard 19 tums serverrack eller skåp

192,99 € exkl. moms
241,24 € inkl. moms
Ventilerad rackmonteringshylla med justerbart monteringsdjup, 1U - 80 kg
ADJSHELF
Ventilerad rackmonteringshylla med justerbart monteringsdjup, 1U - 80 kg

Lägg till ett robust hyllplan med justerbart djup passar nästan alla typer av serverrack eller skåp

139,99 € exkl. moms
174,99 € inkl. moms
1U 19
CABLMANAGER2
1U 19" hyllmonterbar kabelhanteringspanel i metall

Organisera och hantera nätverks-, server- och KVM-kablage i din serverhylla

40,99 € exkl. moms
51,24 € inkl. moms
Svart universellt standardhyllplan för serverskåp
CABSHELF
Svart universellt standardhyllplan för serverskåp

Lägg till ett robust och fast hyllplan till nästan alla typer av serverrack eller skåp

47,99 € exkl. moms
59,99 € inkl. moms
Universal VESA LCD Monitor Mounting Bracket for 19in Rack or Cabinet
RKLCDBK
Universal VESA LCD Monitor Mounting Bracket for 19in Rack or Cabinet

Mount a 17-19 inch LCD panel into a standard 19 inch rack/cabinet

53,99 € exkl. moms
67,49 € inkl. moms
22in Black Deep Sliding Server Rack Cabinet Shelf
SLIDESHELFD
22in Black Deep Sliding Server Rack Cabinet Shelf

Add a sturdy, sliding shelf for easy peripheral and equipment access in your server rack or cabinet

145,99 € exkl. moms
182,49 € inkl. moms
2U Rack Blank Panel for 19in Server Racks and Cabinets
BLANKB2
2U Rack Blank Panel for 19in Server Racks and Cabinets

Improve the cooling flow and appearance of your racks and cabinets by filling the gaps between equipment

20,99 € exkl. moms
26,24 € inkl. moms

Tillbehör