StarTech.com

1U blindpaneler - Verktygsfria Blindpaneler för Rack - 10-pack

Use these blank rack panels to fill empty U-space in your rack to improve appearance and promote passive cooling

Produkt ID: BLANKP10

  • Skapa ett städat och professionellt utseende genom att täcka över oanvänt utrymme
  • Problemfri installation med verktygslös design
  • Passiv kylning inne i ditt rack genom riktat luftflöde
Visa mer
  • 10 blindpaneler som täcker upp till 10U av rackyta ingår
  • 1U-paneler som passar alla EIA-310-kompatibla 19-tums serverrack
52,99 € EUR exkl. moms
66,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 5 Years
Hårdvara
Industristandarder EIA RS310-D
Luftflödeshantering Icke-ventilerad
Monteringsalternativ Frontmontering (endast fram)
U-höjd 1U
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 42 mm [1.7 in]
Produkthöjd 30 mm [1.2 in]
Produktlängd 48.2 cm [19 in]
Produktvikt 104 g [3.7 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 10
Fraktvikt (förpackning) 158 g [5.6 oz]
Package Height 55 mm [2.2 in]
Package Length 49.5 cm [19.5 in]
Package Width 35 mm [1.4 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 10 - Blindpaneler

Certifikat