StarTech.com

Blindpanel för serverhyllor - 1U

Förbättra organiseringen och utseendet på hyllan på några sekunder med en icke-ventilerad, verktygslös blindpanel

Produkt ID: RKPNLTL1U

  • Skapa ett städat och professionellt utseende genom att täcka över oanvänt utrymme
  • Problemfri installation med verktygslös design
  • TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
  • 1U panel som monteras på en standard 19" hylla med 2 eller 4 stolpar
20,99 € EUR exkl. moms
26,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Industristandarder EIA RS310-D
Luftflödeshantering Icke-ventilerad
Monteringsalternativ Frontmontering (endast fram)
U-höjd 1U
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål och plast
Produktbredd 55 mm [2.2 in]
Produkthöjd 3.2 cm [1.3 in]
Produktlängd 49 cm [19.3 in]
Produktvikt 327 g [11.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 395.3 g [14 oz]
Package Height 37 mm [1.5 in]
Package Length 54.5 cm [21.5 in]
Package Width 60 mm [2.4 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1U verktygslös hyllpanel

Certifikat