StarTech.com

2U svängbar, icke-ventilerad blindpanel

Förbättra organiseringen och utseendet på hyllan och få samtidigt enkel åtkomst och luftflöde med en svängbar blindpanel

Produkt ID: RKPNLHS2U

  • Svängbar för enkel åtkomst till hyllkomponenter
  • Vändbar - installera med öppning till vänster eller höger
  • TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
Visa mer
  • 2U icke-ventilerad hyllpanel
  • Tålig stålkonstruktion
  • Monteras på 19" standardserverhyllor med 2 eller 4 stolpar
  • Hyllskruvar ingår
19,99 € EUR exkl. moms
24,99 € EUR inkl. moms

Överblick

Den RKPNLHS2U 2U svängbara, icke-ventilerade blindpanelen monteras på en 19" standardhylla med 2 eller 4 stolpar för att förbättra organiseringen och utseendet på hyllan och samtidigt ge enkel åtkomst och bättre luftflöde. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Den svängbara blindpanelen är vändbar vilket innebär att den kan installeras med öppning till vänster eller höger för enkel åtkomst till hyllans insida och samtidigt täcka över oanvänt hyllutrymme för ett professionellt utseende.

Utfyllnadspanelen är tillverkad av stål av högsta kvalitet för långvarig hållbarhet och den icke-ventilerade designen leder luftflödet längs hyllans baksida istället för rakt igenom. För enkel installation medföljer installationsskruvar (10-32).

För en panel med ventilation, se vår 2U svängbar & ventilerad blindpanel (RKPNLHV2U).

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti.

Fördelarna med StarTech.com

  • Skapa ett stilrent och professionellt utseende genom att täcka över oanvänt utrymme
  • Få enkel åtkomst till insidan av hyllan med den svängbara designen
  • Öppna från vänster eller höger med en vändbar blindpanel

Användning

Fyll i luckor mellan utrustning i serverhyllor och -skåp utan att förlora åtkomst till hyllans insida

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Industristandarder EIA RS310-D
Monteringsalternativ Frontmontering (endast fram)
U-höjd 2U
Utseende
Extern bredd 482 mm [19 in]
Extern höjd 88.1 mm [3.5 in]
Externt djup 15 mm [0.6 in]
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktvikt 325 g [11.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 431 g [15.2 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2U svängbar, icke-ventilerad hyllpanel
2 - 5/8" #10-32 UNF-skruvar
2 - #10-32 UNF-korgmuttrar

Certifikat

Relaterade produkter

2U svängbar och ventilerad blindpanel
RKPNLHV2U
2U svängbar och ventilerad blindpanel

Förbättra organiseringen och utseendet på hyllan och få samtidigt enkel åtkomst och luftflöde med en svängbar blindpanel

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
2U verktygslös, ventilerad blindpanel
RKPNLTL2UV
2U verktygslös, ventilerad blindpanel

Förbättra organiseringen och utseendet på hyllan på några sekunder med en ventilerad, verktygslös blindpanel

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
1U täckplåt för rack, passar 19
BLANKB1
1U täckplåt för rack, passar 19" breda serverrack och -skåp

Förbättra kylflödet och utseendet på dina rack och skåp genom att täcka utrymmena mellan utrustning

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms
2U Rack Blank Panel for 19in Server Racks and Cabinets
BLANKB2
2U Rack Blank Panel for 19in Server Racks and Cabinets

Improve the cooling flow and appearance of your racks and cabinets by filling the gaps between equipment

20,99 € exkl. moms
26,24 € inkl. moms

Produktsupport

Drivrutiner & hämtningsbara filer

Manual(er):
Specifikation(er)

Vanliga frågor

Before You Buy

There’s a wide variety of accessories for server racks and today the various options will be explored.  Here are the accessories that will be discussed.

  • Shelves
  • Rack rails and DIN rails
  • Casters and leveling feet
  • Cable management
  • Rack blank panels
  • Power Distribution Units (PDUs)

Server rack shelves come in a variety of sizes and styles.  We will be covering six different types of server rack shelves. 

Server rack shelves have both a U size and depth.  The U size describes the height of the shelf in rack units, and one U is equal to 1.74 inches.  Shelves might also list a maximum suggested weight and some shelves are available in a vented design for greater airflow.

Fixed shelves have a fixed depth.  If you use a server rack with fixed shelves, make sure your rack equipment fits within the mounting depth of the shelf you are purchasing.

Unlike fixed shelves, you can adjust the depth of adjustable shelves.  The minimum and maximum mounting depths for adjustable shelves are listed on the product page, under the Technical Specifications tab.

Sliding shelves can be slid in or out of a server rack. These shelves have a lock feature that locks the shelf and prevents it from accidentally falling out or sliding back into the server rack. The minimum and maximum mounting depths for sliding shelves are listed on the product page, under the Technical Specifications tab.

Similar to sliding shelves, drawer shelves feature a sliding storage drawer that is perfect for storing tools, small hardware or other accessories.

Cantilever shelves do not attach to the server rack on all 4 corners; instead, they only attach on one side of the server rack.  These shelves generally have lower weight thresholds.

Heavy duty shelves are designed to hold more weight.  They are a more durable solution for storing large pieces of equipment that can’t be mounted in a server rack.

Startech.com offers both rack rails and DIN rail kits. 

Rack Rails are available in several different U sizes and are often adjustable, allowing you to customize the depth of your server equipment.

DIN Rails are an industry standard for server rack equipment, and StarTech.com offers a DIN Rail kit which fits all standard 19” racks.  This kit features adjustable depth and the entire kit occupies 2 U’s of rack space.  As with other server rack accessories, check on the product page under the Technical Specifications tab to make sure your equipment will fit within the product’s measurements.

Casters and levelling feet are two of the commonly used methods of mounting a rack on the floor.  To determine whether your rack includes casters or levelling feet, on the product page, check the Technical Specifications tab, under the heading What’s in the Box.

Cable management accessories include cable management hooks, panels, and conduits or ducts.  More information will be shared on them below.

Cable management hooks are designed to hold cabling to avoid cable knotting or crimping.  They are also sometimes referred to as D-Ring hooks and can be found in a variety of sizes.

Cable management ducts or conduits are used to route cables through a covered cable duct.  These ducts feature a removable top cover so that you can easily add or remove cables.

A cable management panel consists of several cable management hooks and/or ducts, combining these products for an all-in-one cabling solution.

Rack blanking panels are sometimes called filler panels as they are designed to fill the openings in server racks that are not in use.  This provides security as well as physical protection for the equipment in the server rack.  Rack blanking panels can be vented or solid and come with or without hinges.

Power distribution units or PDU’s add additional power outlets to your server rack.  They are available in U based sizes, such as 1U and some of the more advanced units include power switching, which you can use to power on and off the connected devices over an IP network.

Confirm the number of outlets and the U size you need in your server rack PDU before you make a purchase.

There are a few ways you can find information about server rack accessories on www.StarTech.com.

  • To view the different families of server rack accessories, go to the StarTech.com website.  Under Server Management, click Server Rack Accessories. This opens a page with each family of server rack accessories.
  • On individual product pages, you can view an image gallery which includes detailed pictures of the product.
  • The Technical Specifications tab includes the product's dimensions, and what comes with the product.
  • The Accessories tab lists other products that are confirmed to work with the product you are viewing.

If you have questions about any StarTech.com server rack accessories, contact our technical support team for further assistance. 

Installation

When you install your rack equipment, it’s important to put the heaviest equipment on the bottom of the rack, first.  This provides a strong base and is especially important if you are installing a lot of equipment on a tall rack.  This also prevents the server rack from becoming top heavy and falling over.

If your equipment is long, heavy, unbalanced or otherwise difficult to handle, ask someone to help you install the equipment so you don’t injure yourself or damage the equipment.

Finally, when you tighten down your screws make sure you don’t strip or damage the screws.  This is especially important to be aware of when using electric tools which can generate more torque.

The patch panel will be mounted using cage nuts, so the first step is to install them. 

Once installed, the cage nuts can be used to mount our patch panel. 

To install your server rack equipment, fasten the mounting screws into the cage nuts. After you tighten your screws, check to make sure your rack equipment is securely installed.

If you have questions about installing equipment into a server rack, contact our technical support team for further assistance.