StarTech.com

Icke-ventilerad svängbar blindpanel för serverhyllor - 4U

Förbättra serverhyllans organisation och utseende

Produkt ID: RKPNLHS4U

  • Skapa ett städat och professionellt utseende genom att täcka över oanvänt utrymme
  • Enkel åtkomst till hyllkomponenter genom att öppna den svängbara panelen
  • TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
Visa mer
  • Mångsidiga installationsalternativ med en vändbar blindpanel som kan öppnas från vänster eller höger
  • 4U icke-ventilerad hyllpanel
  • Monteras på 19" standardhyllor med 2 eller 4 stolpar
  • Tålig stålkonstruktion
  • Hyllskruvar och -muttrar medföljer
40,99 € EUR exkl. moms
51,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Industristandarder EIA RS310-D
Luftflödeshantering Icke-ventilerad
Monteringsalternativ Frontmontering (endast fram)
U-höjd 4U
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 22 mm [0.9 in]
Produkthöjd 17.8 cm [7 in]
Produktlängd 46.8 cm [18.4 in]
Produktvikt 1 kg [2.2 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.2 kg [2.6 lb]
Package Height 43 mm [1.7 in]
Package Length 53 cm [20.9 in]
Package Width 19.5 cm [7.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 4U svängbar, icke-ventilerad hyllpanel
2 - 5/8" #10-32 UNF-skruvar
2 - #10-32 UNF-korgmuttrar

Certifikat

Relaterade produkter

2U svängbar, icke-ventilerad blindpanel
RKPNLHS2U
2U svängbar, icke-ventilerad blindpanel

Förbättra organiseringen och utseendet på hyllan och få samtidigt enkel åtkomst och luftflöde med en svängbar blindpanel

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
Ventilerad svängbar blindpanel för serverhyllor - 4U
RKPNLHV4U
Ventilerad svängbar blindpanel för serverhyllor - 4U

Förbättra hyllans utseende och organisering och ha samtidigt luftflöde

51,99 € exkl. moms
64,99 € inkl. moms
2U verktygslös, ventilerad blindpanel
RKPNLTL2UV
2U verktygslös, ventilerad blindpanel

Förbättra organiseringen och utseendet på hyllan på några sekunder med en ventilerad, verktygslös blindpanel

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
1U täckplåt för rack, passar 19
BLANKB1
1U täckplåt för rack, passar 19" breda serverrack och -skåp

Förbättra kylflödet och utseendet på dina rack och skåp genom att täcka utrymmena mellan utrustning

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms
2U Rack Blank Panel for 19in Server Racks and Cabinets
BLANKB2
2U Rack Blank Panel for 19in Server Racks and Cabinets

Improve the cooling flow and appearance of your racks and cabinets by filling the gaps between equipment

20,99 € exkl. moms
26,24 € inkl. moms
Ventilerad svängbar blindpanel för serverhyllor - 6U
RKPNLHV6U
Ventilerad svängbar blindpanel för serverhyllor - 6U

Förbättra hyllans utseende och organisering och ha samtidigt luftflöde

62,99 € exkl. moms
78,74 € inkl. moms
Ventilerad blindpanel för serverhyllor - 1U
RKPNLTL1UV
Ventilerad blindpanel för serverhyllor - 1U

Förbättra organiseringen och utseendet på hyllan på några sekunder med en ventilerad, verktygslös blindpanel

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms
Blindpanel för serverhyllor - 2U
RKPNLTL2U
Blindpanel för serverhyllor - 2U

Förbättra organiseringen och utseendet på hyllan på några sekunder med en icke-ventilerad, verktygslös blindpanel

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms
Blindpanel för serverhyllor - 1U
RKPNLTL1U
Blindpanel för serverhyllor - 1U

Förbättra organiseringen och utseendet på hyllan på några sekunder med en icke-ventilerad, verktygslös blindpanel

20,99 € exkl. moms
26,24 € inkl. moms