StarTech.com

Ventilerad svängbar blindpanel för serverhyllor - 6U

Förbättra hyllans utseende och organisering och ha samtidigt luftflöde

Produkt ID: RKPNLHV6U

  • Skapa ett städat och professionellt utseende genom att täcka över tomma utrymmen
  • Enkel åtkomst till hyllkomponenter med inbyggd svängbarhet
  • TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
Visa mer
  • Mångsidiga installationsalternativ med en vändbar blindpanel som kan öppnas från vänster eller höger
  • 6U panel som monteras på standard 19" hylla med 2 eller 4 stolpar
  • Tålig stålkonstruktion
  • Hyllskruvar och -muttrar medföljer
62,99 € EUR exkl. moms
78,74 € EUR inkl. moms

Överblick

Du kan förbättra utseendet och luftflödet på en standard 19" serverhylla och samtidigt njuta av enkel åtkomst till oanvänt utrymme med hjälp av denna svängbara 6U blindpanel. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Professionellt utseende

Blindpanelen skapar ett rent och professionellt utseende genom att täcka för tomma utrymmen och synliga kablar. Lägger du till blindpaneler till serverhyllan får du ett mer städat utseende för ett mer organiserat serverrum.

Maximera luftflödet

Blindpanelen har en ventilerad design som låter luft flöda genom hyllan obehindrat. Den ventilerade panelen maximerar luftflödet för att se till att din utrustning har optimal temperatur.

Problemfri åtkomst

Med en svängbar design kan du snabbt öppna blindpanelen, göra dina justeringar och när du är klar helt enkelt stänga panelen för att återställa ordningen och det professionella utseendet på ditt serverrum. Panelen är vändbar så att du kan installera den på hyllans vänstra eller högra sida, så som det passar dina behov bäst. Hyllpanelen levereras med skruvar och muttrar för hyllinstallation så att du har allt du behöver för en problemfri installation.

RKPNLHV6U täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Fyll i luckor mellan utrustning i serverhyllor och -skåp

Nå din täckta hylla med en öppna-och-stäng-design

Öka luftflödet i serverhyllan med en ventilerad design som hjälper till med att ge din utrustning optimal temperatur

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Industristandarder EIA RS310-D
Monteringsalternativ Frontmontering (endast fram)
U-höjd 6U
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 265 mm [10.4 in]
Produkthöjd 15 mm [0.6 in]
Produktlängd 483 mm [19 in]
Produktvikt 839 g [29.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.1 kg [2.4 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 6U svängbar, ventilerad hyllpanel
4 - 5/8" #10-32 UNF-skruvar
4 - #10-32 UNF-korgmuttrar

Certifikat

Relaterade produkter

2U svängbar, icke-ventilerad blindpanel
RKPNLHS2U
2U svängbar, icke-ventilerad blindpanel

Förbättra organiseringen och utseendet på hyllan och få samtidigt enkel åtkomst och luftflöde med en svängbar blindpanel

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
2U verktygslös, ventilerad blindpanel
RKPNLTL2UV
2U verktygslös, ventilerad blindpanel

Förbättra organiseringen och utseendet på hyllan på några sekunder med en ventilerad, verktygslös blindpanel

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
1U täckplåt för rack, passar 19
BLANKB1
1U täckplåt för rack, passar 19" breda serverrack och -skåp

Förbättra kylflödet och utseendet på dina rack och skåp genom att täcka utrymmena mellan utrustning

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms
2U Rack Blank Panel for 19in Server Racks and Cabinets
BLANKB2
2U Rack Blank Panel for 19in Server Racks and Cabinets

Improve the cooling flow and appearance of your racks and cabinets by filling the gaps between equipment

20,99 € exkl. moms
26,24 € inkl. moms
Icke-ventilerad svängbar blindpanel för serverhyllor - 4U
RKPNLHS4U
Icke-ventilerad svängbar blindpanel för serverhyllor - 4U

Förbättra serverhyllans organisation och utseende

40,99 € exkl. moms
51,24 € inkl. moms
Ventilerad svängbar blindpanel för serverhyllor - 4U
RKPNLHV4U
Ventilerad svängbar blindpanel för serverhyllor - 4U

Förbättra hyllans utseende och organisering och ha samtidigt luftflöde

51,99 € exkl. moms
64,99 € inkl. moms
Ventilerad blindpanel för serverhyllor - 1U
RKPNLTL1UV
Ventilerad blindpanel för serverhyllor - 1U

Förbättra organiseringen och utseendet på hyllan på några sekunder med en ventilerad, verktygslös blindpanel

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms
Blindpanel för serverhyllor - 2U
RKPNLTL2U
Blindpanel för serverhyllor - 2U

Förbättra organiseringen och utseendet på hyllan på några sekunder med en icke-ventilerad, verktygslös blindpanel

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms
Blindpanel för serverhyllor - 1U
RKPNLTL1U
Blindpanel för serverhyllor - 1U

Förbättra organiseringen och utseendet på hyllan på några sekunder med en icke-ventilerad, verktygslös blindpanel

20,99 € exkl. moms
26,24 € inkl. moms

Produktsupport

Drivrutiner & hämtningsbara filer

Manual(er):
Specifikation(er)

Vanliga frågor

Before You Buy

There’s a wide variety of accessories for server racks and today the various options will be explored.  Here are the accessories that will be discussed.

  • Shelves
  • Rack rails and DIN rails
  • Casters and leveling feet
  • Cable management
  • Rack blank panels
  • Power Distribution Units (PDUs)

Server rack shelves come in a variety of sizes and styles.  We will be covering six different types of server rack shelves. 

Server rack shelves have both a U size and depth.  The U size describes the height of the shelf in rack units, and one U is equal to 1.74 inches.  Shelves might also list a maximum suggested weight and some shelves are available in a vented design for greater airflow.

Fixed shelves have a fixed depth.  If you use a server rack with fixed shelves, make sure your rack equipment fits within the mounting depth of the shelf you are purchasing.

Unlike fixed shelves, you can adjust the depth of adjustable shelves.  The minimum and maximum mounting depths for adjustable shelves are listed on the product page, under the Technical Specifications tab.

Sliding shelves can be slid in or out of a server rack. These shelves have a lock feature that locks the shelf and prevents it from accidentally falling out or sliding back into the server rack. The minimum and maximum mounting depths for sliding shelves are listed on the product page, under the Technical Specifications tab.

Similar to sliding shelves, drawer shelves feature a sliding storage drawer that is perfect for storing tools, small hardware or other accessories.

Cantilever shelves do not attach to the server rack on all 4 corners; instead, they only attach on one side of the server rack.  These shelves generally have lower weight thresholds.

Heavy duty shelves are designed to hold more weight.  They are a more durable solution for storing large pieces of equipment that can’t be mounted in a server rack.

Startech.com offers both rack rails and DIN rail kits. 

Rack Rails are available in several different U sizes and are often adjustable, allowing you to customize the depth of your server equipment.

DIN Rails are an industry standard for server rack equipment, and StarTech.com offers a DIN Rail kit which fits all standard 19” racks.  This kit features adjustable depth and the entire kit occupies 2 U’s of rack space.  As with other server rack accessories, check on the product page under the Technical Specifications tab to make sure your equipment will fit within the product’s measurements.

Casters and levelling feet are two of the commonly used methods of mounting a rack on the floor.  To determine whether your rack includes casters or levelling feet, on the product page, check the Technical Specifications tab, under the heading What’s in the Box.

Cable management accessories include cable management hooks, panels, and conduits or ducts.  More information will be shared on them below.

Cable management hooks are designed to hold cabling to avoid cable knotting or crimping.  They are also sometimes referred to as D-Ring hooks and can be found in a variety of sizes.

Cable management ducts or conduits are used to route cables through a covered cable duct.  These ducts feature a removable top cover so that you can easily add or remove cables.

A cable management panel consists of several cable management hooks and/or ducts, combining these products for an all-in-one cabling solution.

Rack blanking panels are sometimes called filler panels as they are designed to fill the openings in server racks that are not in use.  This provides security as well as physical protection for the equipment in the server rack.  Rack blanking panels can be vented or solid and come with or without hinges.

Power distribution units or PDU’s add additional power outlets to your server rack.  They are available in U based sizes, such as 1U and some of the more advanced units include power switching, which you can use to power on and off the connected devices over an IP network.

Confirm the number of outlets and the U size you need in your server rack PDU before you make a purchase.

There are a few ways you can find information about server rack accessories on www.StarTech.com.

  • To view the different families of server rack accessories, go to the StarTech.com website.  Under Server Management, click Server Rack Accessories. This opens a page with each family of server rack accessories.
  • On individual product pages, you can view an image gallery which includes detailed pictures of the product.
  • The Technical Specifications tab includes the product's dimensions, and what comes with the product.
  • The Accessories tab lists other products that are confirmed to work with the product you are viewing.

If you have questions about any StarTech.com server rack accessories, contact our technical support team for further assistance. 

Installation

When you install your rack equipment, it’s important to put the heaviest equipment on the bottom of the rack, first.  This provides a strong base and is especially important if you are installing a lot of equipment on a tall rack.  This also prevents the server rack from becoming top heavy and falling over.

If your equipment is long, heavy, unbalanced or otherwise difficult to handle, ask someone to help you install the equipment so you don’t injure yourself or damage the equipment.

Finally, when you tighten down your screws make sure you don’t strip or damage the screws.  This is especially important to be aware of when using electric tools which can generate more torque.

The patch panel will be mounted using cage nuts, so the first step is to install them. 

Once installed, the cage nuts can be used to mount our patch panel. 

To install your server rack equipment, fasten the mounting screws into the cage nuts. After you tighten your screws, check to make sure your rack equipment is securely installed.

If you have questions about installing equipment into a server rack, contact our technical support team for further assistance.