StarTech.com

1U kabelhanteringspanel för serverrack

Kabelhanteringspanel för 1U-serverrack med kabeldragningshål för att organisera nätverks- och KVM-kablar

Produkt ID: CABLMANAGERH

  • Problemfri kabelhantering med genomförningshål för kabeldragning genom panelen och in i D-ringarna
  • Spara rackutrymme med en 1U-kabelhanterare
  • Främja passiv kylning i ditt rack genom att organisera kablarna för att förbättra luftflödet
61,99 € EUR exkl. moms
77,49 € EUR inkl. moms

Överblick

Kabelhanteringspaneler för serverrack för att hjälpa dig hålla ordning på dina kablar. 1U-kabelorganiserare har en uppsättning D-ringkrokar och genomdragningshål för att dra kablarna till och från din utrustning genom panelen och in i krokarna. 

Kabelorganisation för ett mer hanterbart rack

Kabelhanteringspanelen hjälper dig att hålla reda på dina kablar framifrån eller bakifrån på ditt serverrack Med fem praktiskt placerade D-ringkrokar håller upp och leder kabelbuntar lodrätt och vågrätt. För buntning och dragning av kablar genom panelen har kabelhanteraren fyra hål för att sömlöst leda kablar in och ut från racket.

1U-design som sparar U-utrymme

Kabelhanteringspanel med 1U-design som sparar rackutrymme Trots panelens blyga framtoning ger den god kabelhantering med en kombination av fem d-ringkrokar och fyra kabelhål.

Skydda din utrustning

Genom att dra kablarna genom panelen minskas trycket på utrustningens portar och skyddar på så sätt dina dyrbara rackmonterade enheter. Väldragna kablar förbättrar dessutom luftcirkulationen i serverracket så utrustningen kan köra på optimala temperaturer och förhindrar att utrustningen överhettas.

Obs.: Det kan hända att elkablar inte går igenom hålen på panelen

CABLMANAGERH backas av en StarTech.coms 5-årsgaranti och livstids teknisk support.

Användning

Dra kablar i ditt rack till sidan för att förbättra luftflöde

Håll rackmonterad utrustning tillgänglig

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 5 Years
Hårdvara
Inpassning Horizontal
Monteringsalternativ Front and Rear Mount
U-höjd 1U
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Krokarna på detta kabelhanteringssystem kan förlängas till över 48 centimeter. Därför är kanske inte vissa hyllor med närliggande eller infällbara hyllmonteringshål kompatibla med denna produkt.
Det kan hända att elkablar inte går igenom hålen på panelen
Utseende
Produktbredd 44 mm [1.7 in]
Produkthöjd 102 mm [4 in]
Produktlängd 483 mm [19 in]
Produktvikt 424 g [15 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 702 g [24.8 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - kabelhanterare
4 - M5 korgmuttrar
4 - M5-skruvar

Certifikat