StarTech.com

1U hyllplan med justerbart djup för rack - kraftigt, fast rackhyllplan - 80 kg

Lägg till ett kraftigt, fast hyllplan med justerbart djup som passar i stort sett alla serverrack eller -skåp

Produkt ID: ADJSHELFHD

  • 1U kraftigt rackhyllplan med justerbart djup
  • Passar alla 19 tums standardserverrack
  • TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
Visa mer
  • Justerbart monteringsdjup från 19,5 till 38 tum
  • Klarar upp till 80 kg
  • 1.0mm SPCC kallvalsad stålkonstruktion
110,99 € EUR exkl. moms
138,74 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Industristandarder EIA RS310-D
Kabelhantering Nej
Luftflödeshantering Icke-ventilerad
Monteringsalternativ Frontmontering (fram och bak)
Ramtyp Stål
U-höjd 1U
Prestanda
Weight Capacity (Stationary) 79.6 kg [176 lb]
Utseende
Färg Svart
Kabinettjocklek 1 mm [0 in]
Kabinettyp Stål
Maximalt monteringsdjup 974 mm [38.3 in]
Minsta monteringsdjup 495 mm [19.5 in]
Produktbredd 450 mm [17.7 in]
Produkthöjd 44 mm [1.7 in]
Produktlängd 700 mm [27.6 in]
Produktvikt 5 kg [11 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 6.8 kg [14.9 lb]
Package Height 90 mm [3.5 in]
Package Length 77 cm [30.3 in]
Package Width 53.4 cm [21 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1U justerbart rackhyllplan med hög kapacitet
2 - Frammonteringsfästen
2 - Bakmonteringsfästen
8 - M5-panelskruvar
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

Ventilerad rackmonteringshylla med justerbart monteringsdjup, 1U - 80 kg
ADJSHELF
Ventilerad rackmonteringshylla med justerbart monteringsdjup, 1U - 80 kg

Lägg till ett robust hyllplan med justerbart djup passar nästan alla typer av serverrack eller skåp

139,99 € exkl. moms
174,99 € inkl. moms
2U Adjustable Mounting Depth Vented Sliding Rack Mount Shelf – 50lbs / 22.7kg
UNISLDSHF19
2U Adjustable Mounting Depth Vented Sliding Rack Mount Shelf – 50lbs / 22.7kg

Increase peripheral and equipment accessibility with this vented sliding cabinet shelf

158,99 € exkl. moms
198,74 € inkl. moms
22in Black Deep Sliding Server Rack Cabinet Shelf
SLIDESHELFD
22in Black Deep Sliding Server Rack Cabinet Shelf

Add a sturdy, sliding shelf for easy peripheral and equipment access in your server rack or cabinet

145,99 € exkl. moms
182,49 € inkl. moms
1U fast 19 tums universella serverrackskenor med justerbart djup
UNIRAILS1U
1U fast 19 tums universella serverrackskenor med justerbart djup

Montera 19-tumsservrar eller nätverkshårdvara i vanliga rack

101,99 € exkl. moms
127,49 € inkl. moms

Tillbehör