StarTech.com

1U serverrackhylla - 40 cm djup

Cantilever rackhylla | uppfyller EIA/ECA-310 | Livstidsgaranti

Produkt ID: CABSHELF116

  • Se till att din utrustning eller dina verktyg är säkra med kraftig stålkonstruktion
  • Spara plats i kontoret eller i serverrummet genom att placera IT- eller AV-utrustning som inte kan rackmonteras på ditt rack
  • Tar upp 1U i ett rack
  • Stöder en totalvikt på upp till 20kg
50,99 € EUR exkl. moms
63,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Industristandarder EIA/ECA-310-E
Kabelhantering Nej
U-höjd 1U
Prestanda
Weight Capacity (Stationary) 20 kg [44.2 lb]
Utseende
Färg Svart
Inre bredd 436 mm [17.2 in]
Kabinettyp Stål
Produktbredd 483 mm [19 in]
Produkthöjd 43 mm [1.7 in]
Produktlängd 40.1 cm [15.8 in]
Produktvikt 3.3 kg [7.2 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 3950.000
Package Height 70.000
Package Length 440.000
Package Width 560.000
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1U hylla
4 - M6 x 12 skruvar
4 - M6 korgmuttrar
4 - M6 plastkoppbrickor

Certifikat

Relaterade produkter

1U rackhylla - 25 cm djup
CABSHELF1U10
1U rackhylla - 25 cm djup

Lägg till en robust, 1U serverrackhylla i stort sett vilket rack eller skåp som helst

35,99 € exkl. moms
44,99 € inkl. moms
Ventilerad 1U rackhylla - 17 cm djup
CABSHELF1U7V
Ventilerad 1U rackhylla - 17 cm djup

Lägg till en robust, 1U serverrackhylla i stort sett vilket rack eller skåp som helst

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
2U fast hyllplan för rack, 22 tums djup  – 22 kg
CABSHELF22
2U fast hyllplan för rack, 22 tums djup – 22 kg

Robust 22 tum djupt fast hyllplan som passar i stort sett alla serverrack eller -skåp

57,99 € exkl. moms
72,49 € inkl. moms
2U rackmonterad fribärande hylla - 56 kg - 18 tum. djup
CABSHELFHD
2U rackmonterad fribärande hylla - 56 kg - 18 tum. djup

Add a high-capacity fixed shelf into almost any server rack or cabinet

77,99 € exkl. moms
97,49 € inkl. moms
1U hyllplan med justerbart djup för rack - kraftigt, fast rackhyllplan - 80 kg
ADJSHELFHD
1U hyllplan med justerbart djup för rack - kraftigt, fast rackhyllplan - 80 kg

Lägg till ett kraftigt, fast hyllplan med justerbart djup som passar i stort sett alla serverrack eller -skåp

110,99 € exkl. moms
138,74 € inkl. moms
1U ventilerat hyllplan med justerbart djup för rack - kraftigt, fast rackhyllplan - 113 kg
ADJSHELFHDV
1U ventilerat hyllplan med justerbart djup för rack - kraftigt, fast rackhyllplan - 113 kg

Kraftigt, ventilerat hyllplan med justerbart djup som passar i stort sett alla serverrack eller -skåp

140,99 € exkl. moms
176,24 € inkl. moms
Svart universellt standardhyllplan för serverskåp
CABSHELF
Svart universellt standardhyllplan för serverskåp

Lägg till ett robust och fast hyllplan till nästan alla typer av serverrack eller skåp

47,99 € exkl. moms
59,99 € inkl. moms
Universellt 1U fast hyllplan för rack, 7
CABSHELF1U
Universellt 1U fast hyllplan för rack, 7" djup – 15 kg

Lägg till ett 1U kompakt förvaringshyllplan till ett standard 19" serverrack eller -skåp

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
2U universellt 16 tums ventilerat rackmonterat fribärande hyllplan – fast hyllplan för serverskåp – 22 kg
CABSHELFV
2U universellt 16 tums ventilerat rackmonterat fribärande hyllplan – fast hyllplan för serverskåp – 22 kg

Robust, ventilerat hyllplan som passar i stort sett alla serverrack eller -skåp

45,99 € exkl. moms
57,49 € inkl. moms
Ventilerad 1U rackhylla - 40 cm djup
CABSHELF116V
Ventilerad 1U rackhylla - 40 cm djup

Lägg till en robust, 1U serverrackhylla i stort sett vilket rack eller skåp som helst

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms

Tillbehör