StarTech.com

1U Rackbelysningspanel - dimmer-LED-lampor med böjbara svanhalsarmar

Belys utrustningen i ditt rack med den här LED-rackbelysningen i 1U-utrymme

Produkt ID: RKPNLLT

  • Riktad belysning exakt där du behöver den, med två lättjusterade lampor på oberoende svanhalsarmar
  • Få perfekt belysning med dimmer som justerar ljusstyrkan på båda lamporna
  • Spara energi med LED-lampor och var lugn för att din utrustning inte överhettas.
Visa mer
  • Med strömbrytare för enkel hantering
  • Får plats i 1U utrymme
202,99 € EUR exkl. moms
253,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Industristandarder EIA-310-D
U-höjd 1U
Prestanda
Maximal armförlängning 432 mm [17 in]
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.25 A
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 6
Utspänning 12 DC
Utström 0.5 A
Utseende
Produktbredd 45 mm [1.8 in]
Produkthöjd 4.4 cm [1.7 in]
Produktlängd 48.3 cm [19 in]
Produktvikt 750 g [26.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.7 kg [1.6 lb]
Package Height 10 cm [3.9 in]
Package Length 49 cm [19.3 in]
Package Width 11 cm [4.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - ljuspanel
4 - M5 korgmuttrar
4 - M5-skruvar
1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
Kabellängd 152.4 cm [60 in]

Certifikat

Tillbehör