StarTech.com

2U fast 19 tums universella serverrackskenor med justerbart djup

Montera 19-tums-servrar eller nätverksutrustning i valfritt standardrack med dessa 2U universalskenor med justerbart djup

Produkt ID: UNIRAILS2U

  • Lätt rackmontering av din icke rackmonterade utrustning
  • Montera din utrustning utan att offra ytterligare 1U rackutrymme till skillnad från vanliga rackhyllor
  • Håll din utrustning välkyld med en öppen ramdesign som inte förhindrar luftcirkulationen
Visa mer
  • Stöd för alla EIA-310 19-tums serverrack
  • Tillverkad av kallvalsat stål för maximal hållbarhet
  • TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
  • Avtagbar bakre kabelhanteringspanel
  • Viktkapacitet upp till 45 kg
  • Justerbart djup från 420 mm - 1054 mm
  • Flera monteringshålmönster för fastsättning av din utrustning
132,99 € EUR exkl. moms
166,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelhantering Ja
Ramtyp Stål
U-höjd 2U
Prestanda
Weight Capacity (Stationary) 45.3 kg [100 lb]
Utseende
Färg Svart
Maximalt monteringsdjup 1054 mm [41.5 in]
Minsta monteringsdjup 420 mm [16.5 in]
Produktvikt 3.7 kg [8.1 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 4 kg [8.9 lb]
Package Height 10.9 cm [4.3 in]
Package Length 10.5 cm [4.1 in]
Package Width 49.3 cm [19.4 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Sats med universella rackskenor
16 - M5-panelskruvar
16 - M5 korgmuttrar
1 - M5-skiftnyckel

Certifikat

Relaterade produkter

1U fast 19 tums universella serverrackskenor med justerbart djup
UNIRAILS1U
1U fast 19 tums universella serverrackskenor med justerbart djup

Montera 19-tumsservrar eller nätverkshårdvara i vanliga rack

101,99 € exkl. moms
127,49 € inkl. moms
3U fast 19 tums universella serverrackskenor med justerbart djup
UNIRAILS3U
3U fast 19 tums universella serverrackskenor med justerbart djup

Montera 19-tums-servrar eller nätverksutrustning i valfritt standardrack med dessa 3U universalskenor med justerbart djup

141,99 € exkl. moms
177,49 € inkl. moms
2U Adjustable Mounting Depth Vented Sliding Rack Mount Shelf – 50lbs / 22.7kg
UNISLDSHF19
2U Adjustable Mounting Depth Vented Sliding Rack Mount Shelf – 50lbs / 22.7kg

Increase peripheral and equipment accessibility with this vented sliding cabinet shelf

158,99 € exkl. moms
198,74 € inkl. moms
Ventilerad rackmonteringshylla med justerbart monteringsdjup, 1U - 80 kg
ADJSHELF
Ventilerad rackmonteringshylla med justerbart monteringsdjup, 1U - 80 kg

Lägg till ett robust hyllplan med justerbart djup passar nästan alla typer av serverrack eller skåp

139,99 € exkl. moms
174,99 € inkl. moms
22in Black Deep Sliding Server Rack Cabinet Shelf
SLIDESHELFD
22in Black Deep Sliding Server Rack Cabinet Shelf

Add a sturdy, sliding shelf for easy peripheral and equipment access in your server rack or cabinet

145,99 € exkl. moms
182,49 € inkl. moms

Tillbehör