StarTech.com

3U 9 tums Djup Rackmontering Låsbar Förvaringslåda

Lägg till en robust 3U lagringslåda till alla standard 19 tums serverrack eller skåp

Produkt ID: SH39LK

  • Låsbar dörr
  • Passar alla 19 tums standardrack och skåp
  • TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
  • Kompakt design
Visa mer
  • Skickas färdigmonterad
  • Kraftigt stål
96,99 € EUR exkl. moms
121,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Främre dörrfunktioner Säkert nyckellås
Industristandarder EIA RS310-C
Kabelhantering Nej
Luftflödeshantering Icke-ventilerad
Ramtyp Stål
U-höjd 3U
Prestanda
Weight Capacity (Stationary) 22.7 kg [50.1 lb]
Utseende
Färg Svart
Inre bredd 431.8 mm [17 in]
Inre djup 228.6 mm [9 in]
Inre höjd 127 mm [5 in]
Kabinettyp Stål
Minsta monteringsdjup 228.6 mm [9 in]
Produktvikt 4 kg [8.9 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 4.6 kg [10.2 lb]
Package Height 15 cm [5.9 in]
Package Length 50.6 cm [19.9 in]
Package Width 27.4 cm [10.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Låsbar medialagringslåda
2 - Tangenter
1 - Förpackning med monteringsskruvar

Certifikat

Relaterade produkter

25U serverskåp med justerbart djup, öppen ram och 4 stolpar
4POSTRACK25
25U serverskåp med justerbart djup, öppen ram och 4 stolpar

Lagra servrar och nätverks- och telekommunikationsutrustning i denna 25U rack med öppen ram

587,99 € exkl. moms
734,99 € inkl. moms
22U 36
RK2236BKF
22U 36" nedmonterbart serverskåp med hjul

Förvara dina servrar och din nätverks- och telekommunikationsutrustning säkert i denna 22U-hylla av solitt stål

998,99 € exkl. moms
1 248,74 € inkl. moms