StarTech.com

3U fast 19 tums universella serverrackskenor med justerbart djup

Montera 19-tums-servrar eller nätverksutrustning i valfritt standardrack med dessa 3U universalskenor med justerbart djup

Produkt ID: UNIRAILS3U

  • Lätt rackmontering av din icke rackmonterade utrustning
  • Montera din utrustning utan att offra ytterligare 1U rackutrymme till skillnad från vanliga rackhyllor
  • Håll din utrustning välkyld med en öppen ramdesign som inte förhindrar luftcirkulationen
Visa mer
  • Stöd för alla EIA-310 19-tums serverrack
  • Tillverkad av kallvalsat stål för maximal hållbarhet
  • TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
  • Avtagbar bakre kabelhanteringspanel
  • Viktkapacitet upp till 97 kg
  • Justerbart djup från 420 mm - 1054 mm
  • Flera monteringshålmönster för fastsättning av din utrustning
141,99 € EUR exkl. moms
177,49 € EUR inkl. moms

Överblick

3U serverrackskenor för montering av ej rackmonterad utrustning såsom stationära servrar, nätverksutrustning eller KVM-switchar i ett 19-tums serverrack utan att offra ytterligare 1U av rackutrymme som du skulle med en vanlig hylla. Rackskenorna är också en bra lösning för montering av utrustning med skadade skenor eller avvecklad OEM-utrustning som tex. Dell ™, IBM®, HP® eller Apple-servrar som inte längre har tillgängliga rackskenor.

Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Förvandla ej rackmonterad utrustning till 3U rackmonterad hårdvara

Dessa rackskenor lägger till rackmonteringsfunktionalitet till din icke rackmonterade utrustning genom att förvara din utrustning i en öppen ram som stöds av tre kraftiga korsstänger. Du kan montera din icke rackmonterade utrustning genom att montera skenorna på serverracket och placera utrustningen på underramen. För utrustning som redan har monteringshål erbjuder skenorna flera monteringsmönster för att säkra din utrustning ytterligare.

Universaldesign för montering på nästan alla 19-tums-rack

Dessa monteringsskenor är universellt kompatibla med 19-tums serverrack i enlighet med EIA-310-standarden för 19-tums rackmonteringsutrustning. Justerbart djup för anpassning till olika storlekar och konfigurationer. Levereras med med en borttagbar bakre kabelhanteringspanel för ytterligare anpassning.

Maximal hållbarhet

Monteringsskenorna är tillverkade av kallvalsat stål för att garantera din utrustnings säkerhet. Den hållbara konstruktionen har en maxkapacitet på 45 kg.

UNIRAILS3U täcks av StarTech.coms livstidsgaranti med gratis teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com

  • Universal design för mångsidig montering på nästan alla 19-tums-rack eller annan utrustning
  • Tredelad skenkonstruktion med justerbart djup för att rymma nästan vilken storlek av rack som helst
  • Korsstänger möjliggör montering av utrustning som inte tar upp hela 19-tumsytan

Användning

Montera rackmonteringsutrustning som saknar sina ursprungliga skenor

För rackmontering av OEM-utrustning som Dell, IBM, HP eller Apple-servrar vars rackskenor inte längre finns att köpa

Säker montering av icke rackmonterad utrustning på alla 19-tums EIA-310 serverrack

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelhantering Ja
Ramtyp Stål
U-höjd 3U
Prestanda
Weight Capacity (Stationary) 97.3 kg [215 lb]
Utseende
Extern bredd 465 mm [18.3 in]
Extern höjd 130 mm [5.1 in]
Externt djup 481 mm [18.9 in]
Färg Svart
Maximalt monteringsdjup 1054 mm [41.5 in]
Minsta monteringsdjup 420 mm [16.5 in]
Produktvikt 3.9 kg [8.5 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 4.2 kg [9.4 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Sats med universella rackskenor
14 - M5-panelskruvar
14 - M5 korgmuttrar
1 - M5-skiftnyckel

Certifikat

Relaterade produkter

2U fast 19 tums universella serverrackskenor med justerbart djup
UNIRAILS2U
2U fast 19 tums universella serverrackskenor med justerbart djup

Montera 19-tums-servrar eller nätverksutrustning i valfritt standardrack med dessa 2U universalskenor med justerbart djup

132,99 € exkl. moms
166,24 € inkl. moms
1U fast 19 tums universella serverrackskenor med justerbart djup
UNIRAILS1U
1U fast 19 tums universella serverrackskenor med justerbart djup

Montera 19-tumsservrar eller nätverkshårdvara i vanliga rack

101,99 € exkl. moms
127,49 € inkl. moms
2U Adjustable Mounting Depth Vented Sliding Rack Mount Shelf – 50lbs / 22.7kg
UNISLDSHF19
2U Adjustable Mounting Depth Vented Sliding Rack Mount Shelf – 50lbs / 22.7kg

Increase peripheral and equipment accessibility with this vented sliding cabinet shelf

158,99 € exkl. moms
198,74 € inkl. moms
Ventilerad rackmonteringshylla med justerbart monteringsdjup, 1U - 80 kg
ADJSHELF
Ventilerad rackmonteringshylla med justerbart monteringsdjup, 1U - 80 kg

Lägg till ett robust hyllplan med justerbart djup passar nästan alla typer av serverrack eller skåp

139,99 € exkl. moms
174,99 € inkl. moms
22in Black Deep Sliding Server Rack Cabinet Shelf
SLIDESHELFD
22in Black Deep Sliding Server Rack Cabinet Shelf

Add a sturdy, sliding shelf for easy peripheral and equipment access in your server rack or cabinet

145,99 € exkl. moms
182,49 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Drivrutiner & hämtningsbara filer

Manual(er):
Specifikation(er)

Vanliga frågor

Before You Buy

There’s a wide variety of accessories for server racks and today the various options will be explored.  Here are the accessories that will be discussed.

  • Shelves
  • Rack rails and DIN rails
  • Casters and leveling feet
  • Cable management
  • Rack blank panels
  • Power Distribution Units (PDUs)

Server rack shelves come in a variety of sizes and styles.  We will be covering six different types of server rack shelves. 

Server rack shelves have both a U size and depth.  The U size describes the height of the shelf in rack units, and one U is equal to 1.74 inches.  Shelves might also list a maximum suggested weight and some shelves are available in a vented design for greater airflow.

Fixed shelves have a fixed depth.  If you use a server rack with fixed shelves, make sure your rack equipment fits within the mounting depth of the shelf you are purchasing.

Unlike fixed shelves, you can adjust the depth of adjustable shelves.  The minimum and maximum mounting depths for adjustable shelves are listed on the product page, under the Technical Specifications tab.

Sliding shelves can be slid in or out of a server rack. These shelves have a lock feature that locks the shelf and prevents it from accidentally falling out or sliding back into the server rack. The minimum and maximum mounting depths for sliding shelves are listed on the product page, under the Technical Specifications tab.

Similar to sliding shelves, drawer shelves feature a sliding storage drawer that is perfect for storing tools, small hardware or other accessories.

Cantilever shelves do not attach to the server rack on all 4 corners; instead, they only attach on one side of the server rack.  These shelves generally have lower weight thresholds.

Heavy duty shelves are designed to hold more weight.  They are a more durable solution for storing large pieces of equipment that can’t be mounted in a server rack.

Startech.com offers both rack rails and DIN rail kits. 

Rack Rails are available in several different U sizes and are often adjustable, allowing you to customize the depth of your server equipment.

DIN Rails are an industry standard for server rack equipment, and StarTech.com offers a DIN Rail kit which fits all standard 19” racks.  This kit features adjustable depth and the entire kit occupies 2 U’s of rack space.  As with other server rack accessories, check on the product page under the Technical Specifications tab to make sure your equipment will fit within the product’s measurements.

Casters and levelling feet are two of the commonly used methods of mounting a rack on the floor.  To determine whether your rack includes casters or levelling feet, on the product page, check the Technical Specifications tab, under the heading What’s in the Box.

Cable management accessories include cable management hooks, panels, and conduits or ducts.  More information will be shared on them below.

Cable management hooks are designed to hold cabling to avoid cable knotting or crimping.  They are also sometimes referred to as D-Ring hooks and can be found in a variety of sizes.

Cable management ducts or conduits are used to route cables through a covered cable duct.  These ducts feature a removable top cover so that you can easily add or remove cables.

A cable management panel consists of several cable management hooks and/or ducts, combining these products for an all-in-one cabling solution.

Rack blanking panels are sometimes called filler panels as they are designed to fill the openings in server racks that are not in use.  This provides security as well as physical protection for the equipment in the server rack.  Rack blanking panels can be vented or solid and come with or without hinges.

Power distribution units or PDU’s add additional power outlets to your server rack.  They are available in U based sizes, such as 1U and some of the more advanced units include power switching, which you can use to power on and off the connected devices over an IP network.

Confirm the number of outlets and the U size you need in your server rack PDU before you make a purchase.

There are a few ways you can find information about server rack accessories on www.StarTech.com.

  • To view the different families of server rack accessories, go to the StarTech.com website.  Under Server Management, click Server Rack Accessories. This opens a page with each family of server rack accessories.
  • On individual product pages, you can view an image gallery which includes detailed pictures of the product.
  • The Technical Specifications tab includes the product's dimensions, and what comes with the product.
  • The Accessories tab lists other products that are confirmed to work with the product you are viewing.

If you have questions about any StarTech.com server rack accessories, contact our technical support team for further assistance. 

Installation

When you install your rack equipment, it’s important to put the heaviest equipment on the bottom of the rack, first.  This provides a strong base and is especially important if you are installing a lot of equipment on a tall rack.  This also prevents the server rack from becoming top heavy and falling over.

If your equipment is long, heavy, unbalanced or otherwise difficult to handle, ask someone to help you install the equipment so you don’t injure yourself or damage the equipment.

Finally, when you tighten down your screws make sure you don’t strip or damage the screws.  This is especially important to be aware of when using electric tools which can generate more torque.

The patch panel will be mounted using cage nuts, so the first step is to install them. 

Once installed, the cage nuts can be used to mount our patch panel. 

To install your server rack equipment, fasten the mounting screws into the cage nuts. After you tighten your screws, check to make sure your rack equipment is securely installed.

If you have questions about installing equipment into a server rack, contact our technical support team for further assistance.