Hyllplan

Vi har ett brett sortiment av hyllmonterad lagring som gör det enkelt att organisera och optimera ditt serverrum. I vårt sortiment av hyllplan ingår ett omfattande utbud av storlekar och funktioner för att passa dina specifika behov.

Vårt sortiment inkluderar:

  • Hyllplan för hyllor med 2 och 4 stolpar
  • Utdragbara hyllplan och lådor
  • Ventilerade hyllplan för ökat luftflöde
  • Fästen för skärmmontering
  • Paket med hyllskenor
1-10 av 33 resultant
2U ventilerad, utdragbar rackhylla med kabelhanteringsarm & justerbart monteringsdjup – 90,7 kg
UNISLDSHF19H
2U ventilerad, utdragbar rackhylla med kabelhanteringsarm & justerbart monteringsdjup – 90,7 kg

Lägg till en ventilerad, utdragbar hylla med inbyggd kabelhantering till vilket serverrack/serverskåp som helst

342,99 € exkl. moms
428,74 € inkl. moms
2U ventilerad, utdragbar rackhylla med kabelhanteringsarm & justerbart monteringsdjup – 56,7 kg
UNISLDSHF19M
2U ventilerad, utdragbar rackhylla med kabelhanteringsarm & justerbart monteringsdjup – 56,7 kg

Lägg till en ventilerad, utdragbar hylla med inbyggd kabelhantering till vilket serverrack/serverskåp som helst

263,99 € exkl. moms
329,99 € inkl. moms
2U ventilerad, utdragbar hylla med kabelhanteringsarm & justerbart monteringsdjup – 22,7 kg
UNISLDSHF192
2U ventilerad, utdragbar hylla med kabelhanteringsarm & justerbart monteringsdjup – 22,7 kg

Lägg till en ventilerad, utdragbar hylla med inbyggd kabelhantering till vilket serverrack/serverskåp som helst

239,99 € exkl. moms
299,99 € inkl. moms
1U Rackbelysningspanel - dimmer-LED-lampor med böjbara svanhalsarmar
RKPNLLT
1U Rackbelysningspanel - dimmer-LED-lampor med böjbara svanhalsarmar

Belys utrustningen i ditt rack med den här LED-rackbelysningen i 1U-utrymme

202,99 € exkl. moms
253,74 € inkl. moms
4U Svart lagringslåda i stål för 19 tums rack och skåp
4UDRAWER
4U Svart lagringslåda i stål för 19 tums rack och skåp

Lägg till en robust 4U lagringslåda till alla standard 19 tums serverrack eller skåp

192,99 € exkl. moms
241,24 € inkl. moms
2U Adjustable Mounting Depth Vented Sliding Rack Mount Shelf – 50lbs / 22.7kg
UNISLDSHF19
2U Adjustable Mounting Depth Vented Sliding Rack Mount Shelf – 50lbs / 22.7kg

Increase peripheral and equipment accessibility with this vented sliding cabinet shelf

158,99 € exkl. moms
198,74 € inkl. moms
22in Black Deep Sliding Server Rack Cabinet Shelf
SLIDESHELFD
22in Black Deep Sliding Server Rack Cabinet Shelf

Add a sturdy, sliding shelf for easy peripheral and equipment access in your server rack or cabinet

145,99 € exkl. moms
182,49 € inkl. moms
Adjustable Rackmount DIN Rail Kit with Top Hat/Mini/G Rails
ADJDINKIT
Adjustable Rackmount DIN Rail Kit with Top Hat/Mini/G Rails

Easily mount any DIN Rail equipment in a standard 19" rack

145,99 € exkl. moms
182,49 € inkl. moms
3U fast 19 tums universella serverrackskenor med justerbart djup
UNIRAILS3U
3U fast 19 tums universella serverrackskenor med justerbart djup

Montera 19-tums-servrar eller nätverksutrustning i valfritt standardrack med dessa 3U universalskenor med justerbart djup

141,99 € exkl. moms
177,49 € inkl. moms
1U ventilerat hyllplan med justerbart djup för rack - kraftigt, fast rackhyllplan - 113 kg
ADJSHELFHDV
1U ventilerat hyllplan med justerbart djup för rack - kraftigt, fast rackhyllplan - 113 kg

Kraftigt, ventilerat hyllplan med justerbart djup som passar i stort sett alla serverrack eller -skåp

140,99 € exkl. moms
176,24 € inkl. moms