Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

Vertikal kabelorganiserare med D-krokar - 0U - 1,8 m

Produkt ID: CMVER40UD

Organisera dina kablar i ett rack eller skåp som är 40U eller större, med hjälp av denna vertikala kabelhanteringspanel

Funktioner
  • Förbättra utseendet på ditt rack med hjälp av en vertikal kabelhanterare med D-krokar

  • Främja passiv kylning i ditt rack genom att organisera kablarna för att förbättra luftflödet

  • Gör ditt rack mer lättillgängligt genom att organisera dina kablar för problemfritt underhålla och skalbarhet

  • 1,8 m (40U) hög

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

INGSE
tillgänglig i
106,99 € EUR exkl. moms
133,74 € inkl. moms

ID: CMVER40UD

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Denna vertikala kabelhanterare på 1,8 m (2 paneler på 91 cm ) ger dig ett enkelt och yteffektivt sätt att organisera kablarna i ditt serverrack. Du kan fästa två-panels-kabelhanteraren vertikalt i ditt rack för att vägleda kablarna mellan utrustning som är monterade på olika höjd.

0U-kabelhanteraren har mångsidiga installationsalternativ och är kompatibel med de flesta rack som är 40U eller större. Panelerna har en 0U-design som inte tar upp någon monteringsyta och med enkel verktygslös installation är de enkla att fästa eller flytta på vid behov.

Förbättra ditt racks utseende och tillgänglighet

Kabelhanteraren använder en D-ringmetod för att vägleda kablar genom den. Att ha välorganiserade och vägledda kablar förbättrar inte bara utseendet och tillgängligheten på ditt rack utan gör det även enklare att installera, få åtkomst till och underhålla rack komponenter.

Kabelhanteringspanelen med D-krok installerad i ett rack

Konfigurerbara installationsalternativ med två paneler på 91 cm

Detta mångsidiga kabelhanteringssystem består av två paneler på 91 centimeter så att du kan konfigurera varje panel vid behov för att tillgodose all din utrustning. Du kan installera de individuella panelerna ände mot ände (topp till botten) så att de täcker rackets höjd eller på endera sida eller fram- eller baksidan av racket för att hantera kablar på flera ställen. 

Kabelhanteraren i två delar går vertikalt längs sidan av ditt rack för att vägleda kablar mellan utrustning som är monterad på olika höjder. Den är ett städat och välorganiserat sätt att dra kablar från enheter monterade mot rackets botten till andra enheter monterade nära toppen, utan att lämna kabelhärvor där emellan.

Problemfri kompatibilitet med ditt rack

För maximal kompatibilitet med i stort sett alla serverrack kan du installera kabelhanteringspanelerna med hjälp av monteringshål som ofta finns på rackutrustning. Den verktygslösa monteringsmetoden fästs på kabelhanteringspanelen till de nyckelhålsformade monteringshålen som är inbyggda i ditt rack.

Foto som visar kabelhanteringspanelen installerad i ett rack med hjälp av den verktygslösa monteringsmetoden

Metoden med den horisontella monteringsskenan fäster kabelhanteringspanelen till de horisontella monteringsskenorna som sitter längs sidan på ditt rack.

Foto som visar kabelhanteringspanelen installerad i ett rack med hjälp av metoden med de horisontella monteringsskenorna

För rack som inte har stöd för dessa installationsmetoder kan du montera kabelhanteringspanelerna på andra sätt, som till exempel de icke-standardiserade hålen som finns på rackväggar och -kabinett eller rackenheter på monteringsskenor för utrustning.

Skydda din utrustning

Att dra dina kablar genom en panel minskar spänningen som kablar ofta får. Detta förhindrar kabelskador eller anslutningsförlust och reducerar belastning på utrustningsportar för att förhindra skador på dina dyra rackmonterade enheter.

Att dra kablar ordentligt förbättrar även luftflödet som passivt kyler enheter som förvaras i ditt rack och för att din utrustning ska ha optimala temperaturer för att minska risken för skador som orsakas av överhettning.

CMVER40UD täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Användning
  • Vägled kablar, från en server monterad mot botten av ditt rack, till patchpaneler monterade nära toppen
  • Dra kablar i ditt rack till sidan för att förbättra luftflöde
  • Håll rackmonterad utrustning tillgänglig
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Inpassning Vertical
Monteringsalternativ Front and Rear Mount
Ramtyp Stål
U-höjd 40U
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 1727.2 mm [68 in]
Produkthöjd 87 mm [3.4 in]
Produktlängd 50 mm [2 in]
Produktvikt 1.5 kg [3.4 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 2.1 kg [4.6 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 2 - vertikala kabelorganiserare
4 - M4 x 16 mm skruvar
8 - M4-muttrar
8 - 12 mm brickor
1 - Instruktionsbok
Certifikat
Vertikal kabelorganiserare med fingerkanaler - 0U - 1,8 m
CMVER40UF

Vertikal kabelorganiserare med fingerkanaler - 0U - 1,8 m

Organisera dina kablar i ett rack eller skåp som är 40U eller större, med hjälp av denna vertikala kabelhanteringspanel

144,99 € exkl. moms
181,24 € inkl. moms

Vertikal kabelorganiserare med D-krokar - 0U - 91 cm
CMVER20UD

Vertikal kabelorganiserare med D-krokar - 0U - 91 cm

Organisera dina kablar i ett rack eller skåp som är 20U eller större, med hjälp av denna vertikala kabelhanteringspanel

59,99 € exkl. moms
74,99 € inkl. moms

Vertikal kabelorganiserare med fingerkanaler - 0U - 91 cm
CMVER20UF

Vertikal kabelorganiserare med fingerkanaler - 0U - 91 cm

Organisera dina kablar i ett rack eller skåp som är 20U eller större, med hjälp av denna vertikala kabelhanteringspanel

82,99 € exkl. moms
103,74 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.