Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

2U dubbelsidig horisontell/vertikal kabelhanteringspanel med D-krokar och kanal med fingrar

Produkt ID: CMPNL2UC

Organisera horisontellt och vertikalt kablage i serverhyllan med en kombinerad panel med D-krokar och kanal med fingrar

Funktioner
  • D-krokar på framsidan (x4) och baksidan (x2) av panelen

  • Kanal med fingrar på baksidan för kabeldragning

  • TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp

Flera funktioner . . .
  • 2U hylldesign

  • Tålig stålkonstruktion

  • Monteras på 19" standardserverhyllor med 2 eller 4 stolpar

  • Hyllskruvar ingår

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

DUSTSE KOPSE
INGSE
tillgänglig i
75,99 € EUR exkl. moms
94,99 € inkl. moms

ID: CMPNL2UC

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

CMPNL2UC 2U kabelhanteringspanelen monteras på en 19" standardhylla med 2 eller 4 stolpar för att organisera både horisontellt och vertikalt kablage med en kombination av D-krokar och kanal med fingrar. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Kabelorganiseraren är tillverkad i stål av högsta kvalitet och designad som en dubbelsidig lösning med kabelhantering på både fram- och baksida. Framsidan har 4 vertikala och 4 horisontella D-krokar och baksidan har ytterligare 2 samt en kabelkanal med fingrar som hjälper dig dra kablarna som du vill ha dem och samtidigt minska belastningen på kablarna.

Som en extra bonus ger panelen dessutom ordentligt luftflöde genom hyllan genom att stänga till öppna ytor mellan utrustning. För enkel installation medföljer 2 set med hyllskruvar (10/32 och 12/24).

Obs.: Krokarna på detta kabelhanteringssystem kan förlängas till över 48 centimeter. Därför är kanske inte vissa hyllor med närliggande eller infällbara hyllmonteringshål kompatibla med denna produkt.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti.

Fördelarna med StarTech.com
  • Flexibel kabelhantering med dubbelsidig kombination av D-ringar & kanal med fingrar
  • Förbättra kylsystemets effektivitet genom att täcka för oanvänt utrymme
  • Öka serverns och nätverksutrustningens livslängd genom att minska belastningen på kablarna
Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Användning
  • Används till serverhyllor och -skåp, strukturerade kabelrum och nätverkskablage för att hålla kablarna i ordning
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Industristandarder EIA RS310-D
Inpassning Horizontal
Monteringsalternativ Frontmontering (endast fram)
U-höjd 2U
Utseende
Extern bredd 516 mm [20.3 in]
Extern höjd 88.1 mm [3.5 in]
Externt djup 102.2 mm [4 in]
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktvikt 1.5 kg [3.4 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.9 kg [4.1 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2U kombinerad kabelhanterare
24 - Kabelklämmor
4 - 5/8" #10-32 UNF-skruvar
4 - #10-32 UNF-korgmuttrar
4 - 5/8" #12-24 UNF-skruvar
4 - #12-24 UNC-korgmuttrar
Certifikat
2U dubbelsidig horisontell kabelhanteringspanel med D-krokar och kanal med fingrar
CMPNL2U

2U dubbelsidig horisontell kabelhanteringspanel med D-krokar och kanal med fingrar

Organisera horisontellt kablage i serverhyllan med en kombinerad panel med D-krokar och kanal med fingrar

80,99 € exkl. moms
101,24 € inkl. moms

1U Brush Strip Horizontal Server Rack Cable Management Panel
CMBRUSH1U

1U Brush Strip Horizontal Server Rack Cable Management Panel

Organize cables while keeping dust out of the rack with a brush-style cable manager

64,99 € exkl. moms
81,24 € inkl. moms

Cable Management Panel with Hook and Loop Strips for Server Racks - 1U
CMVELC1U

Cable Management Panel with Hook and Loop Strips for Server Racks - 1U

Reduce clutter, by routing cables in your server rack or cabinet using this 4-loop cable organizer

21,99 € exkl. moms
27,49 € inkl. moms

1U Vertical Server Rack Cable Management D-Ring Hook - 2.2x5.9in (5.7x15cm)
CMHOOK1UL

1U Vertical Server Rack Cable Management D-Ring Hook - 2.2x5.9in (5.7x15cm)

Add a cable management hook to your server rack or cabinet for strain relief and organization

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms

1U Vertical Server Rack Cable Management D-Ring Hook - 1.8x3.9in (4.5x10cm)
CMHOOK1UN

1U Vertical Server Rack Cable Management D-Ring Hook - 1.8x3.9in (4.5x10cm)

Add a cable management hook to your server rack or cabinet for strain relief and organization

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms

1U Vertical Server Rack Cable Management D-Ring Hook - 2.2x3.9in (5.7x10cm)
CMHOOK1U

1U Vertical Server Rack Cable Management D-Ring Hook - 2.2x3.9in (5.7x10cm)

Add a cable management hook to your server rack or cabinet for strain relief and organization

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms

Multi-Directional Vertical Server Rack Cable Management D-Ring Hook 2.4x3.9in (6x10cm)
CMHOOKMW

Multi-Directional Vertical Server Rack Cable Management D-Ring Hook 2.4x3.9in (6x10cm)

Add an internal or external facing cable management hook for strain relief and organization

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.